UC3844A
- 针对离线和直流/直流转换器进行了优化
- 低启动电流 (< 0.5mA)
- 修整的振荡器放电电流
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强型负载响应特性
- 带有迟滞功能的欠压锁定
- 双脉冲抑制
- 大电流图腾柱输出
- 内部调整的带隙参考
- 工作频率高达 500kHz
- 使用 UCx84xA 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
UCx84xA 系列控制器件是与 UCx84x 系列引脚对引脚兼容的改进版。该系列器件提供了控制电流模式或开关模式电源的必要特性,具有许多改进的特性:启动电流低于 0.5mA,振荡器放电电流调整为 8.3mA,并且在 UVLO 期间,输出级在低于 1.2V 的电压下可灌入至少 10mA 电流(VCC 高于 5V)。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| PDIP (P) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。