主页 电源管理 AC/DC switching regulators AC/DC controllers

UC3845AM

正在供货

电流模式 PWM 控制器

产品详情

Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency, Multi-topology Duty cycle (max) (%) 50
CDIP (JG) 8 64.032 mm² 9.6 x 6.67
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 1mA)
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 的运行频率
  • 具有低输出电阻的误差放大器
  • 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
  • 低启动电流 (< 1mA)
  • 自动前馈补偿
  • 逐脉冲电流限制
  • 增强型负载响应特性
  • 带有迟滞的欠压锁定
  • 双脉冲抑制
  • 高电流图腾柱输出
  • 内部调整的带隙参考
  • 高达 500kHz 的运行频率
  • 具有低输出电阻的误差放大器

UCx84x 系列控制集成电路提供了实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并使用了最少的外部元件。内部实现的电路包括欠压锁定 (UVLO)、其特点是启动电流小于 1mA ,且精密基准用于调整误差放大器处的准度性。其它内部电路包括用于提供锁存操作的逻辑、提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的图腾柱输出级。当输出级处于关闭状态时,设计用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。

UCx84x 系列提供了多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择、导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断迟滞的器件是离线电源的不错选择,而具有较窄迟滞范围的器件则是为直流/直流应用而设计。UC184x 器件指定的工作温度为 -55°C 至 125°C,UC284x 系列指定的工作温度为 –40°C 至 85°C,而 UC384x 系列指定的工作温度为 0°C 至 70°C。

UCx84x 系列控制集成电路提供了实现离线式或直流/直流固定频率电流模式控制方案所需的特性,并使用了最少的外部元件。内部实现的电路包括欠压锁定 (UVLO)、其特点是启动电流小于 1mA ,且精密基准用于调整误差放大器处的准度性。其它内部电路包括用于提供锁存操作的逻辑、提供电流限制控制的脉宽调制 (PWM) 比较器以及设计用于拉取或灌入高峰值电流的图腾柱输出级。当输出级处于关闭状态时,设计用于驱动 N 沟道 MOSFET 的输出级为低电平。

UCx84x 系列提供了多种封装选项、温度范围选项、最大占空比选择、导通和关断阈值以及迟滞范围选择。具有较高导通或关断迟滞的器件是离线电源的不错选择,而具有较窄迟滞范围的器件则是为直流/直流应用而设计。UC184x 器件指定的工作温度为 -55°C 至 125°C,UC284x 系列指定的工作温度为 –40°C 至 85°C,而 UC384x 系列指定的工作温度为 0°C 至 70°C。

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
UC3845A 正在供货 具有 8.4V/7.6V UVLO 50% 占空比、温度范围为 0°C 至 70°C 的 30V、1A、500KHz 电流模式 PWM 控制器 Industrial grade

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCx84x 电流模式 PWM 控制器 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 10月 28日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训