主页 电源管理 栅极驱动器 半桥驱动器

UCC27212

正在供货

产品详情

Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Dual inputs
Bootstrap supply voltage (max) (V) 120 Power switch MOSFET Input supply voltage (min) (V) 7 Input supply voltage (max) (V) 17 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Undervoltage lockout (typ) (V) 5 Rating Catalog Propagation delay time (µs) 0.02 Rise time (ns) 7.2 Fall time (ns) 5.5 Iq (mA) 0.001 Input threshold TTL Channel input logic TTL Switch node voltage (V) -20 Features Integrated bootstrap diode, Negative Voltage Handling on Input Driver configuration Dual inputs
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm) WSON (DPR) 10 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 3.7A 输出拉电流、4.5A 输出灌电流
  • 最大启动电压 120VDC
  • 7V 至 17V VDD 工作范围
  • 20V 绝对最大 VDD 工作范围
  • 5V 关断欠压锁定 (UVLO)
  • 输入引脚可以耐受 -10V 至 +20V 的电压
  • 7.2ns 上升时间和 5.5ns 下降时间(1000pF 负载)
  • 20ns 典型传播延迟
  • 4ns 典型延迟匹配
  • 额定结温范围为 –40°C 至 +150°C
  • 3.7A 输出拉电流、4.5A 输出灌电流
  • 最大启动电压 120VDC
  • 7V 至 17V VDD 工作范围
  • 20V 绝对最大 VDD 工作范围
  • 5V 关断欠压锁定 (UVLO)
  • 输入引脚可以耐受 -10V 至 +20V 的电压
  • 7.2ns 上升时间和 5.5ns 下降时间(1000pF 负载)
  • 20ns 典型传播延迟
  • 4ns 典型延迟匹配
  • 额定结温范围为 –40°C 至 +150°C

UCC27212 器件的峰值输出电流为 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流,能够驱动大功率 MOSFET。该器件具有一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需外部分立式二极管。输入结构可以直接处理 –10V 电压,从而可提高稳健性,并且与电源电压无关。UCC27212 提供 5V 关断 UVLO,有助于降低功率损耗和增加输入迟滞,从而使得到模拟或数字 PWM 控制器连接增强了抗噪能力。UCC27212 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 –(24 – VDD)V 电压,从而保护高侧通道不受固有负电压的影响。

UCC27212 器件的峰值输出电流为 3.7A 拉电流和 4.5A 灌电流,能够驱动大功率 MOSFET。该器件具有一个额定电压为 120V 的片上自举二极管,因此无需外部分立式二极管。输入结构可以直接处理 –10V 电压,从而可提高稳健性,并且与电源电压无关。UCC27212 提供 5V 关断 UVLO,有助于降低功率损耗和增加输入迟滞,从而使得到模拟或数字 PWM 控制器连接增强了抗噪能力。UCC27212 的开关节点(HS 引脚)最高可处理 –(24 – VDD)V 电压,从而保护高侧通道不受固有负电压的影响。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
UCC27302A 正在供货 120V、3.7A/4.5A 半桥栅极驱动器,具有 6V UVLO、互锁和使能选项 More recent driver with input interlock and similar electrical characteristics
UCC27282 正在供货 120V、3A/3A 半桥栅极驱动器,具有 5V UVLO、互锁和使能选项 This product offers input interlock for greater robustness and a 3-mm x 3-mm package option.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 UCC27212 具有 5V UVLO 功能的 120V 3.7A/4.5A 半桥驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025-1-3
应用手册 将应用要求与 120V 半桥栅极驱动器对应 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
产品概述 UCC272xx 和 UCC273xx:适用于高功率应用的 120V 半桥栅 极驱动器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-3-10
应用手册 使用半桥栅极驱动器实现高侧 FET 的 100% 占空比 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-3-26
应用手册 双向直流/直流转换器中半桥栅极驱动器的挑战和解决方案 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-25
应用手册 针对半桥配置的自举电路选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023-9-14
应用手册 了解并比较栅极驱动器的峰值电流能力 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-5-19
应用手册 比较分析两种不同的可提高栅极驱动电流的方法 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-4-1
应用手册 适用于高频逆变器并采用 C2000 的电压馈电全桥直流/直流和直流/交流转换器 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) 2021-5-3
应用手册 Implementing High-Side Switches Using Half-Bridge Gate Drivers for 48-V Battery. 2020-5-12
应用简报 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 了解峰值源电流和灌电流 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2020-4-29
应用简报 Small Price Competitive 100-V Driver for 48-V BLDC Motor Drives 2019-10-22
应用手册 使用 UCC27282 来最大限度改善直流/直流转换器设计 英语版 2019-5-20
应用手册 UCC27282 Improving motor drive system robustness 2019-1-11
更多文献资料 Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits (Replaces SLUP169) (Rev. A) 2018-10-29
用户指南 UCC272xx User's Guide 2016-10-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC27201AEVM-328 — 带功率级的 UCC27201A 评估模块

UCC27201AEVM-328 适用于评估 UCC27201ADPR 和 UCC27212DPR,后二者是具备高峰值拉电流和灌电流能力的半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。该 EVM 可轻松地配置为各种功率级拓扑(例如同步降压转换器),且布局效果可进行测试。
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

UCC27212EVM-328 — 带功率级的 UCC27212 评估模块

UCC272XXEVM-328 适用于评估 UCC27212DPR,后者是一款具备 3.7A 源和 4.5A 峰值灌电流能力的半桥栅极驱动器。此 EVM 可用于参照驱动器 IC 的数据表对其进行评估。该 EVM 还可用作驱动器 IC 组件选择指南。

支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

UCC27212 PSpice Transient Model

SLUM588.ZIP (39 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

UCC27212 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM587.ZIP (1 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SLURB12 — UCC272xx-UCC273xx Schematic Review Template

支持的产品和硬件
参考设计

PMP22510 — 开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器参考设计

该开关型集成电容器降压 (SCIB) 转换器经高度优化,适用于高功率、高密度单输出功率转换器。它可在 40V 至 60V 的宽输入电压轨范围内工作,每相可生成 8.0V、5.0V、3.3V 或 1.8V 电压轨及最高 40A 的负载电流。该参考设计在 23mm x 23mm 的 PCB 上集成了 CSD95490Q5MC 和 CSD95379Q3M NexFET MOSFET 功率级、UCC27212 驱动器 IC、电容器和电感器,并可与多相降压控制器 TPS53667 兼容,以实现功率级切换功能。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
WSON (DPR) 10 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频