UCC2808A-1Q1
- 符合汽车应用要求
- 采用推挽式配置的双输出驱动级
- 电流检测放电晶体管,用于改善动态响应
- 130µA 典型启动电流
- 1mA 典型运行电流
- 可达 1MHz 的工作频率
- 内部软启动
- 具有 2MHz 增益带宽积的片上误差放大器
- 片上 VDD 钳位
- 输出驱动级都能够提供 500mA 峰值拉电流和 1A 峰值灌电流
- 功能安全型
- 可提供用于功能系统设计的文档
UCC2808A-xQ1 是一系列高速和低功率 BiCMOS 推挽式脉宽调制器。UCC2808A-xQ1 包含离线式和直流/直流固定频率电流模式开关电源所需的所有控制和驱动电路,且所需外部部件数最少。
UCC2808A-xQ1 双输出驱动级采用推挽配置。两个输出都使用切换触发器以振荡器频率的一半开关。两个输出之间的死区时间通常为 60ns 至 200ns(具体取决于计时电容器和电阻器的值),从而将每个输出级占空比限制在 50% 以下。
UCC2808A-xQ1 系列提供了多种封装选项和欠压锁定电平选项。该系列具有适用于离线和电池供电系统的 UVLO 阈值和迟滞选项。阈值在排序信息表中显示。
UCC2808A-xQ1 控制器是 UCC2808 系列的增强版本。显著区别在于 A 版本在 CS 引脚与接地之间有一个内部放电晶体管,该晶体管在振荡器死区时间内每个时钟周期激活。该特性在每个周期内释放 CS 引脚上的任何滤波电容,并有助于最小化滤波电容值和电流检测延迟。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 低功率电流模式推挽式 PWM 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2025年 10月 10日 |
| 功能安全信息 | UCC2808A-xQ1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 6月 19日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。