UCC57102Z
- 典型 3A 灌电流,3A 拉电流输出
- 具有可编程延迟的 DESAT 保护
- 发生故障时的软关断
- 绝对最大 VDD 电压:30V
- 输入和使能引脚可承受高达 –5V 的电压
- 可实现偏置灵活性的严格 UVLO 阈值
- 传播延迟典型值为 26ns
- 具有热关断功能的自保护驱动器
- 宽偏置电压范围
- 采用 5mm x 4mm SOIC-8 封装
- 工作结温范围:–40°C 至 150°C
UCC57102Z 是一款单通道高性能低侧 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于大功率汽车应用,例如 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统。它提供多种保护功能,包括欠压锁定 (UVLO)、去饱和保护 (DESAT)、故障报告和热关断保护。UCC57102Z 的典型峰值驱动强度为 3A,它可在输入端处理 –5V 电压,可在具有适度接地漂移的系统中提高稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出端,从而尽可能提高控制灵活性。UCC57102Z 中提供的宽辅助电源电压范围可适应双极电压。UCC57102Z 还提供精确的 5V 输出 LDO。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | UCC57102Z 具有 DESAT 保护功能的高速、低侧栅极驱动器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 7日 |
| 应用简报 | 提高栅极驱动器性能:米勒钳位与双极输出的对比 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 2日 | |
| 应用简报 | 進階閘極驅動器性能:米勒箝位與雙極輸出 | PDF | HTML | 2025年 12月 2日 | |||
| 应用手册 | 为 HVAC 系统选择栅极驱动器 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 12月 1日 | |
| 应用手册 | 使用非隔离式栅极驱动器驱动 SiC MOSFET | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 产品概述 | UCC571xx:TI 的首批保护型低侧保护驱动器,配备 DESAT (UCC5710x)、OCP (UCC5714x) (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 1日 | |
| 应用简报 | UCC57108、UCC57102 和 UCC57102Z 栅极驱动器中的基准 电压应用 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 4月 25日 | |
| 应用简报 | UCC5710x-Q1 的应用和优势 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 12月 3日 | |
| 应用简报 | 适用于栅极驱动器的外部栅极电阻器设计指南 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | 2020年 4月 29日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
UCC5710x Schematic Review Template
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。