ホーム インターフェイス LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC

DS90LV028AQ-Q1

アクティブ

車載、LVDS デュアル差動ライン レシーバ

製品詳細

Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Receiver Protocols LVDS Number of transmitters 0 Number of receivers 2 Supply voltage (V) 3.3 Signaling rate (Mbps) 400 Input signal LVDS Output signal LVTTL, TTL Rating Automotive, Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 車載アプリケーション用に AECQ-100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40°C~+125°C、TA
  • 400Mbps (200MHz) を超えるスイッチング速度
  • 差動スキュー:50ps (標準値)
  • チャネル間スキュー:0.1ns (標準値)
  • 最大伝搬遅延:2.5ns
  • 3.3V 電源の設計
  • フロースルーのピン配置
  • パワーダウン時高インピーダンスのLVDS入力
  • 低消費電力の設計(3.3V 静的で 18mW)
  • LVDS 入力は LVDS/CML/LVPECL 信号に対応
  • ANSI/TIA/EIA-644 規格に準拠
  • SOIC パッケージで供給
  • 車載アプリケーション用に AECQ-100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40°C~+125°C、TA
  • 400Mbps (200MHz) を超えるスイッチング速度
  • 差動スキュー:50ps (標準値)
  • チャネル間スキュー:0.1ns (標準値)
  • 最大伝搬遅延:2.5ns
  • 3.3V 電源の設計
  • フロースルーのピン配置
  • パワーダウン時高インピーダンスのLVDS入力
  • 低消費電力の設計(3.3V 静的で 18mW)
  • LVDS 入力は LVDS/CML/LVPECL 信号に対応
  • ANSI/TIA/EIA-644 規格に準拠
  • SOIC パッケージで供給

DS90LV028AQ はデュアル CMOS 差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV028AQ は低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、3V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LV028AQ にはフロースルー設計が採用されているため、PCB レイアウトが容易です。

DS90LV028AQ と、対になる LVDS ライン・ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。

DS90LV028AQ はデュアル CMOS 差動ライン・レシーバで、超低消費電力、低ノイズ、高いデータ速度を必要とするアプリケーション用に設計されています。このデバイスは、低電圧差動信号 (LVDS) テクノロジを活用し、400Mbps (200MHz) を超えるデータ速度をサポートするよう設計されています。

DS90LV028AQ は低電圧 (標準値 350mV) の差動入力信号を受信し、3V CMOS 出力レベルへ変換します。DS90LV028AQ にはフロースルー設計が採用されているため、PCB レイアウトが容易です。

DS90LV028AQ と、対になる LVDS ライン・ドライバ DS90LV027AQ は、消費電力の大きい PECL/ECL デバイスの新しい代替品として、高速のポイント・ツー・ポイント・インターフェイス・アプリケーションに使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DS90LV028A-Q1 アクティブ 車載、LVDS デュアル差動ライン レシーバ This product offers the same functionality in a 79% smaller package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS90LV028AQ-Q1 車載用 LVDS デュアル差動ライン・レシーバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.I) PDF | HTML 2019年 8月 26日
アプリケーション概要 LVDS to Improve EMC in Motor Drives 2018年 9月 27日
アプリケーション概要 How Far, How Fast Can You Operate LVDS Drivers and Receivers? 2018年 8月 3日
アプリケーション概要 How to Terminate LVDS Connections with DC and AC Coupling 2018年 5月 16日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS90LV027A-28AEVM — デュアル チャネル LVDS ドライバ/レシーバの評価基板

DS90LV027A-28A は、テキサス インスツルメンツの DS90LV027A LVDS デュアル差動ドライバと DS90LV028A LVDS デュアル差動ライン レシーバの性能と機能を評価するための設計を採用した評価基板です。このキットを使用すると、DS90LV027A と DS90LV028A がサポートしている出力波形の特性とシグナル インテグリティを迅速に評価できます。複数のヘッダー ピンを活用すると、DS90LV027A と DS90LV028A の入出力にアクセスできるほか、性能評価の目的でラボ機器や開発ユーザーのシステムに簡単に接続することもできます。

シミュレーション・モデル

DS90LV028A IBIS Model

SNLM018.ZIP (4 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01021 — DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン

高速マルチチャネル アプリケーションはシステムの SNR、SFDR(スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB(実効ビット数)を最適化するために、チャネル間スキューを管理可能な高精度クロッキング ソリューションを必要とします。このリファレンス デザインは TI の VCO 内蔵 LMX2594 広帯域 PLL の使用により個別のボード上で 2 個の高速チャネルをサポートでき、10MHz ~ 15GHz のクロックと JESD204B インターフェイス用 SYSREF を生成します。15GHz のクロック周波数の場合、10KHz のオフセット位相ノイズは -104dBc/Hz (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01022 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン

この高速マルチ チャネル データ キャプチャ リファレンス デザインにより、最適なシステム性能が実現します。システム設計者は、高速マルチ チャネル クロック生成のクロック ジッタやスキューなどの重要な設計パラメータを考慮する必要があります。これらのパラメータは、システム全体の SNR、SFDR、チャネル間のスキュー、確定的レイテンシに影響します。このリファレンス デザインは、JESD204B 対応の高速データ コンバータ、高速アンプ、高性能クロック、低ノイズ電源ソリューションを使用して、最適なシステム性能を実現するマルチ チャネル AFE およびクロック ソリューションを実証するものです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01023 — レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B クロック生成のリファレンス デザイン

高速マルチチャネル アプリケーションは、システムの SNR (信号対雑音比)、SFDR (スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB (実効ビット数) を最適化するために、チャネル間スキューを正確に調整できる低ノイズでスケーラブルなクロッキング ソリューションが必要です。このリファレンス デザインは、1 つのマスタと複数のスレーブのクロック処理デバイスを使用して、チャネル数の多い、JESD204B に同期したクロックをサポートします。このデザインは、TI の LMK04828 クロック ジッタ クリーナ、および VCO を内蔵した LMX2594 広帯域 PLL (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01024 — レーダー / 5G ワイヤレス テスタ向け、チャネル数の多い JESD204B デイジーチェーン クロックのリファレンス デザイン

高速マルチチャネル アプリケーションは、システムの SNR (信号対雑音比)、SFDR (スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB (実効ビット数) を最適化するために、チャネル間スキューを正確に調整できる低ノイズでスケーラブルなクロッキング ソリューションが必要です。このリファレンス デザインは、JESD204B に同期したクロックをデイジーチェーン構成でスケーリングできます。このデザインは、TI の LMK04828 クロック ジッタ クリーナ、および VCO を内蔵した LMX2594 広帯域 PLL を使用して、マルチチャネルの JESD204B (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01027 — 12.8GSPS データ アクイジション システムの性能を最大化する低ノイズ電源のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、12.8GSPS を超える超高速データ アクイジション (DAQ) システム用の、効率的で低ノイズな 5 レールの電源の設計を示します。入力電流リップルを最小化し、周波数成分を制御するために、電源の DC/DC コンバータは周波数同期および位相シフトされます。高性能 HotRod™ パッケージング技術を使用することで、潜在的な放射電磁妨害 (EMI) を最小限に抑えています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01028 — 高速オシロスコープおよび広帯域デジタイザ向けの 12.8GSPS アナログ フロント エンドのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、インターリーブ型 RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)を使用して、12.8GSPS のサンプリング速度を実現します。これは、タイム インターリーブを行う 2 個の RF サンプリング ADC を使用して行われます。インターリーブを行うには、これらの ADC 間で位相シフトを実現する必要があります。このリファレンス デザインは、ADC12DJ3200 のノイズレス アパーチャ遅延調整(tAD Adjust)機能を使用して位相シフトを実現します。この機能は、インターリーブ型の ADC に特有の不一致を最小化し、SNR、ENOB、SFDR (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010128 — 12 ビット デジタイザ向け、スケーラブル 20.8GSPS のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC) をタイム インターリーブ構成で使用して、20.8GSPS のサンプリング システムを実現する方法を提示しています。タイム インターリーブという方式は、サンプリング レートを向上させるための実績ある従来型の方法です。ただし、性能を向上させるには、複数使用している個別 ADC のオフセット、ゲイン、サンプリング時間に関する不整合を一致させることが不可欠です。サンプリング クロックが高くなるほど、インターリーブ型の複雑度が高くなります。複数の ADC の間での位相の一致は、より良い SFDR と ENOB (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010122 — マルチチャネル AFE システム向け、データ コンバータの DDC と NCO の同期機能のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、mMIMO (massive multiple input multiple output、マッシブ MIMO)、フェーズド アレイ レーダー、通信ペイロードなど、新登場の 5G 採用アプリケーションに関係する同期設計の課題解決に役立ちます。一般的な RF フロント エンドの場合、アンテナ、低ノイズ アンプ (LNA)、ミキサ、局部発振器 (LO) はアナログ領域に、また、A/D コンバータ、数値制御発振器 (NCO)、デジタル ダウン コンバータ (DDC) はデジタル領域にあります。システム全体の同期を実現するには、これらのデジタル ブロックをシステム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010132 — レーダーアプリケーション向け、マルチチャネル RF トランシーバのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、8 チャネルのアナログ フロント エンド (AFE) を提示します。4 チャネル RF トランシーバである AFE7444 を 2 個搭載しているほか、LMK04828-LMX2594 をベースとするクロック処理サブシステムも採用しています。その結果、このデザインは 16 チャネルまたはそれ以上のチャネル数に拡張することも可能です。各 AFE チャネルが搭載しているのは、14 ビット 9GSPS の DAC です。ほかに、2.6GHz で 75dB を上回るダイナミック レンジを達成し、10ps (ピコ秒) 未満のスキューで同期する 3GSPS の ADC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010131 — レーダーおよびワイヤレス 5G テスタ用のマルチチャネル RF トランシーバへのクロック供給のリファレンス デザイン

フェーズドアレイ レーダー、ワイヤレス通信テスタ、電子戦などの高速最終製品向けのアナログ フロント エンドは、同期マルチトランシーバ シグナル チェーンを必要とします。各トランシーバ シグナル チェーンは高速 A/D コンバータ(ADC)と D/A コンバータ(DAC)、クロック サブシステムを搭載しています。このクロック サブシステムは高精度遅延調整機能を搭載した低ノイズ サンプリング クロックを提供し、最小のチャネル間スキューのほか、信号対雑音比(SNR)、スプリアス フリー ダイナミック (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian