ハードウェア開発
TSW14J57EVM — データ・キャプチャ / パターン・ジェネレータ:16 レーン JESD204B 搭載、1.6 ~ 15Gbps 対応データ・コンバータの EVM
このリファレンス デザインは、8 チャネルのアナログ フロント エンド (AFE) を提示します。4 チャネル RF トランシーバである AFE7444 を 2 個搭載しているほか、LMK04828-LMX2594 をベースとするクロック処理サブシステムも採用しています。その結果、このデザインは 16 チャネルまたはそれ以上のチャネル数に拡張することも可能です。各 AFE チャネルが搭載しているのは、14 ビット 9GSPS の DAC です。ほかに、2.6GHz で 75dB を上回るダイナミック レンジを達成し、10ps (ピコ秒) 未満のスキューで同期する 3GSPS の ADC (...)