LMH6559
- Closed-loop buffer
- 1750MHz small signal bandwidth
- 4580V/µs slew rate
- 0.06% / 0.02° differential gain/phase
- -52dBc THD at 20MHz
- Single supply operation (3V min.)
- 75mA output current
The LMH6559 is a high-speed, closed-loop buffer designed for applications requiring the processing of very high frequency signals. While offering a small signal bandwidth of 1750MHz, and an ultra high slew rate of 4580V/µs the LMH6559 consumes only 10mA of quiescent current. Total harmonic distortion into a load of 100
at 20MHz is -52dBc. The LMH6559 is configured internally for a loop gain of one. Input resistance is 200k
and output resistance is but 1.2
. These characteristics make the LMH6559 an ideal choice for the distribution of high frequency signals on printed circuit boards. Differential gain and phase specifications of 0.06% and 0.02° respectively at 3.58MHz make the LMH6559 well suited for the buffering of video signals.
The device is fabricated on National's high-speed VIP10 process using National's proven high performance circuit architectures.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LMH6559 High-Speed, Closed-Loop Buffer (jp) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2006年 7月 21日 | |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| ユーザー・ガイド | AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LMH730216 — 高速、1回路 オペ・アンプ用評価ボード、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amps that are offered in the 5-/6-pin SOT-23 package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
LMH730316 — LMH730316 評価ボード、高速シングル・オペ・アンプ用、5/6 ピン SOT-23 パッケージ
National Semiconductor offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Op Amp that are offered in the 5-/6-Pin SOT-23 package. This 4 layer board is designed to improve speed and reduce harmonic distortion by careful placement and routing of components (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00826 — 50Ω、2GHz オシロスコープ・フロント・エンド、リファレンス・デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点