CLOCKDESIGNTOOL — Clock Design Tool Software
The Clock Design Tool software helps with part selection, loop filter design and simulation of timing device solutions. When you enter desired output frequencies and a reference frequency (optional), the tool provides TI devices to meet the specified requirements, divider values and a recommended (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
クロック ジェネレータ
- LMK02000 — PLL 内蔵、3 個の LVDS と 5 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz の高精度クロック分配器
- LMK02002 — PLL 内蔵、4 個の LVPECL 出力採用、1 ~ 800MHz、高精度クロック分配器
- LMK03000 — VCO 内蔵、1185 ~ 1296MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
- LMK03001 — VCO 内蔵、1470 ~ 1570MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
- LMK03002 — VCO 内蔵、1566 ~ 1724MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
- LMK03033 — VCO 内蔵、1843 ~ 2160MHz、800fs の RMS ジッタ、高精度クロック コンディショナ
- LMK03200 — VCO 内蔵、高精度、0 ディレイ クロック コンディショナ
- LMK03806 — 14 出力を搭載した超低ジッタ クロック ジェネレータ
クロック バッファ
- LMK00301 — 3GHz、10 出力、差動ファンアウト バッファ / レベル シフタ
- LMK00304 — 4 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
- LMK00306 — 6 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
- LMK00308 — 8 個の構成可能出力採用、3.1GHz、差動クロック バッファ / レベル シフタ
- LMK01000 — 3 個の LVDS 出力と 5 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
- LMK01010 — 8 個の LVDS 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
- LMK01020 — 8 個の LVPECL 出力、1.6GHz、高性能クロック バッファ / 分周器 / 分配器
- LMK01801 — デュアル クロック分配器
クロック ジッタ クリーナ
- LMK04000 — 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック コンディショナ、または低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
- LMK04001 — 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
- LMK04002 — 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
- LMK04010 — 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
- LMK04011 — 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
- LMK04031 — 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
- LMK04033 — 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 搭載、低ノイズ ジッタ クリーナ
- LMK04100 — 複数のカスケード接続 PLL 搭載、高精度クロック コンディショナ、またはクロック ジッタ クリーナ
- LMK04101 — 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
- LMK04102 — 2VPEC 対応の 3 個の出力と、LVCOMS 対応の 4 個の出力採用、1600 ~ 1750MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
- LMK04110 — 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1185 ~ 1296MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
- LMK04111 — 2VPEC/LVPEC 対応の 5 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
- LMK04131 — 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1430 ~ 1570MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
- LMK04133 — 2VPEC/LVPEC+LVDS+LVCOMS 対応の 2 個の出力採用、1840 ~ 2160MHz VCO 内蔵、ジッタ クリーナ
- LMK04208 — 6 個のプログラマブル出力採用、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ
- LMK04228 — デュアル ループ PLL 搭載、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ
- LMK04806 — デュアル カスケード接続 PLL と 2.5GHz VCO 内蔵、低ノイズのクロック ジッタ クリーナ
- LMK04808 — デュアル ループ PLL と 2.9GHz VCO 内蔵、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
- LMK04816 — デュアル ループ PLL 搭載、3 入力、低ノイズ クロック ジッタ クリーナ
- LMK04826 — 1840 ~ 1970MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ
- LMK04828 — 2370 ~ 2630MHz の VCO0 内蔵、超低ノイズ、JESD204B 準拠クロック ジッタ クリーナ。
- LMK04906 — 6 個のプログラマブル出力、超低ノイズ、クロック ジッタ クリーナ / 逓倍器
RF PLL とシンセサイザ
- LMX2430 — RF パーソナル通信向け、3.0GHz/0.8GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
- LMX2433 — RF パーソナル通信向け、3.6GHz/1.7GHz、PLLatinum、デュアル、高周波シンセサイザ
- LMX2434 — RF パーソナル通信向け、5.0GHz/2.5GHz、PLLatinum、低消費電力、デュアル周波数シンセサイザ
- LMX2485 — RF パーソナル通信向け、500MHz ~ 3GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2485E — RF パーソナル通信向け、50MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2485Q-Q1 — 車載対応、500MHz ~ 3GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2486 — RF パーソナル通信向け、1GHz ~ 4.5GHz、デルタシグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2487 — 3.0GHz 整数分周 PLL 搭載、1 ~ 6GHz、低消費電力、デルタシグマ、デュアル PLLatinum 周波数シンセサイザ
- LMX2487E — RF パーソナル通信向け、3GHz ~ 7.5GHz、デルタ シグマ、低消費電力、デュアル PLL
- LMX2531 — VCO 内蔵、高性能周波数シンセサイザ システム
- LMX2541 — VCO 内蔵、超低ノイズ、PLLatinum 周波数シンセサイザ
- LMX2581 — VCO 内蔵、3.76GHz 広帯域、周波数シンセサイザ