LMZ14203

アクティブ

リード付き表面実装 TO パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER®、6 ~ 42V、3A パワー モジュール

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPSM63603 アクティブ 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー・モジュール Smaller QFN packaging designed for low EMI.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 42 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features EMI Tested, Enable, Tracking Control mode Constant on-time (COT) Duty cycle (max) (%) 92.5
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • 内蔵のシールド付きインダクタと単純なPCBレイアウト
  • 外部のソフトスタートと高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
  • 突入電流と、入力UVLOや出力短絡などのフォルトに対する保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
  • FPGAやASICへの電源供給に適した高速な過渡応答
  • 低い出力電圧リップル
  • ピン単位で互換性のあるファミリ
    • LMZ1420x (42V、最大3A、2A、1A)
    • LMZ1200x (20V、最大3A、2A、1A)
  • WEBENCH®Power Designerに完全対応
  • 電気的特性
    • 最大合計出力電力: 18W
    • 最大3Aの出力電流
    • 入力電圧範囲: 6V~42V
    • 出力電圧範囲: 0.8V~6V
    • 最大効率90%
  • 性能上の利点
    • 熱的な特性劣化なしに高い周囲温度で動作
    • 高い効率によりシステムの発熱が減少
    • 低い放射(電磁気干渉(EMI))、EN55022 Class B標準に準拠してテスト済み
    • 10V/m放射耐性EMIテスト標準EN61000 4-3に合格
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ14203を使用するカスタム設計を作成
  • 内蔵のシールド付きインダクタと単純なPCBレイアウト
  • 外部のソフトスタートと高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ・シーケンシング
  • 突入電流と、入力UVLOや出力短絡などのフォルトに対する保護
  • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
  • 単一の露出パッドと標準ピン配置により取り付けと製造が容易
  • FPGAやASICへの電源供給に適した高速な過渡応答
  • 低い出力電圧リップル
  • ピン単位で互換性のあるファミリ
    • LMZ1420x (42V、最大3A、2A、1A)
    • LMZ1200x (20V、最大3A、2A、1A)
  • WEBENCH®Power Designerに完全対応
  • 電気的特性
    • 最大合計出力電力: 18W
    • 最大3Aの出力電流
    • 入力電圧範囲: 6V~42V
    • 出力電圧範囲: 0.8V~6V
    • 最大効率90%
  • 性能上の利点
    • 熱的な特性劣化なしに高い周囲温度で動作
    • 高い効率によりシステムの発熱が減少
    • 低い放射(電磁気干渉(EMI))、EN55022 Class B標準に準拠してテスト済み
    • 10V/m放射耐性EMIテスト標準EN61000 4-3に合格
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMZ14203を使用するカスタム設計を作成

LMZ14203 SIMPLE SWITCHERパワー・モジュールは使いやすい降圧型DC/DCソリューションで、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度で、最大3Aの負荷を駆動できます。LMZ14203の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ14203は6V~42Vの入力電圧レールを受け付け、最低0.8Vの高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ14203は、わずか3つの外付け抵抗と4つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ14203は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力UVLO、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大1MHzに変更できます。

LMZ14203 SIMPLE SWITCHERパワー・モジュールは使いやすい降圧型DC/DCソリューションで、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度で、最大3Aの負荷を駆動できます。LMZ14203の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ14203は6V~42Vの入力電圧レールを受け付け、最低0.8Vの高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ14203は、わずか3つの外付け抵抗と4つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ14203は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力UVLO、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大1MHzに変更できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
24 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ14203 SIMPLE SWITCHER® 6V~42V、3Aパワー・モジュール、リード付きSMT-TOパッケージ データシート (Rev. S 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.S) PDF | HTML 2017年 8月 28日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日
ホワイト・ペーパー Benefits and trade-offs of various power-module package options 2017年 8月 2日
ホワイト・ペーパー Comparing the Merits of Integrated Power Modules versus Discrete Regulators (Rev. B) 2016年 9月 15日
アプリケーション・ノート Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) AN-2024 LMZ1420x / LMZ1200x Evaluation Board (Rev. E) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Broadcast Video 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Communications Infrastructure 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Factory Automation 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Medical 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Military 2012年 4月 2日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER® Power Modules for Test and Measurement 2012年 4月 2日
アプリケーション・ノート ディスクリート型レギュレータと集積型パワー・モジュールのメリットの比較 2010年 8月 26日
ユーザー・ガイド LMZ14202/LMZ14203 Demo Board SIMPLE SWITCHER Power Module Quick Start Guide (Rev. B) 2010年 4月 25日
アプリケーション・ノート Power Supply Design Considerations for Modern FPGAs 2010年 2月 2日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ14203DEMO — Simple Switcher パワー・モジュール 42Vin、3A デモ・ボード

The SIMPLE SWITCHER power module demonstration board is optimized for peak performance and small footprint. The output voltage and fast transient response can be adjusted by replacing the small passive components. The good thermal performance of the power modules is showcased using a 2-layer 1oz (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMZ14203EVAL — Simple Switcher 電源モジュール評価ボード、42Vin、3A

The SIMPLE SWITCHER power module evaluation board is optimized for peak performance and increased flexibility. By incorporating additional ceramic and an aluminum filter capacitor, the power module EVAL board demonstrates the low output ripple, fast transient response, and low conducted and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ14203 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM768.ZIP (3 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ14203 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNVM161A.ZIP (193 KB) - PSpice Model
計算ツール

LMZ1X-LMZXEXTDESIGN-CALC — LMZ1x / 外部熱抵抗エスティメータ

リファレンス・デザイン

TIDA-01056 — 電源効率の最適化と EMI の最小化を実現する 20 ビット、1MSPS DAQ(データ・アクイジション)のリファレンス・デザイン

This reference design for high performance data acquisition (DAQ) systems optimizes power stage in order to reduce power consumption and minimize the effect of EMI from switching regulator by using LMS3635-Q1 buck converter.  This reference designs yields 7.2% efficiency improvement at most (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01054 — 高性能 DAQ システムの EMI 効果排除向けマルチレール電源のリファレンス・デザイン

TIDA-01054 リファレンス・デザインは LM53635 降圧コンバータを使用し、16 ビット超のデータ・アクイジション(DAQ)システムに EMI がもたらす性能低下の影響を排除します。降圧コンバータにより、基板面積を節減するとともに EMI によるノイズ劣化を招かずに、電源ソリューションをシグナルパスに近接配置できます。このリファレンス・デザインにより、20 ビットの1MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を使用する場合に、100.13dB のシステム SNR 性能を実現できます。これは、外部電源を使用する場合の 100.14dB という SNR 性能に匹敵する値です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01055 — 高性能 DAQ システム向け ADC リファレンス電圧バッファ最適化のリファレンス・デザイン

TIDA-01055 は高性能 DAQ システムのリファレンス・デザインで、TI の高速オペアンプ OPA837 の使用により ADC リファレンス・バッファを最適化し、SNR 特性の改善と消費電力の低減を実現します。複合バッファ構成で使用され、従来のオペアンプに比べ消費電力を 22% 改善します。バッファ内蔵リファレンス電圧源は多くの場合、チャネル数の多いシステムでの最適性能の実現に必要な駆動能力が不足しています。  このリファレンス・デザインは複数の ADC を駆動可能なほか、18 ビット 2MSPS 逐次比較型(SAR)ADC を使用して、15.77 ビットのシステム (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01057 — 10Vpp の真の差動入力に対応し、信号ダイナミック・レンジを最大化する最大 20 ビットの ADC のリファレンス・デザイン

This reference design is designed for high performance data acquisition(DAQ) systems to improve the dynamic range of 20 bit differential input ADCs. Many DAQ systems require the measurement capability at a wide FSR (Full Scale Range) in order to obtain sufficient signal dynamic range. Many earlier (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01037 — SNR とサンプル・レートを最大化する 20 ビット、1MSPS アイソレータの最適化されたデータ・アクイジションのリファレンス・デザイン

TIDA-01037 は 20 ビット、1MSPS の絶縁型アナログ入力データ・アクイジションのリファレンス・デザインです。2 個の異なるアイソレータ・デバイスを使用し、シグナル・チェーンの SNR とサンプル・レート性能を最大化します。ADC サンプリング・クロックなど低ジッタを必要とする信号の場合は TI の ISO73xx 低ジッタ・デバイス・ファミリが使用されますが、TI の高速 ISO78xx デバイス・ファミリは、データ・サンプル・レートを最大化するために使用されます。これら 2 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01035 — 最大 SNR とサンプル・レートのためにジッタを最適化する 20 ビット絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン

The TIDA-01035 is a 20-bit, 1 MSPS isolated analog input data acquisition reference design demonstrating how to resolve and optimize performance challenges typical of digitally isolated data acquisition systems.
  • Significantly improves high frequency AC signal chain performance (SNR  and THD) by (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01050 — 18 ビット SAR(逐次比較型)データ・コンバータ向けに最適化されたアナログ・フロント・エンド DAQ(データ・アクイジション)システムのリファレンス・デザイン

TIDA-01050 リファレンス・デザインは自動試験機器に付随する、統合、消費電力、性能、クロッキングの課題を改善します。いかなる ATE(自動試験機器)にも使用できますが、多数の入力チャネルを必要とするシステムに特に最適です。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01052 — 負電源を使用してフルスケール THD を改善する ADC ドライバのリファレンス・デザイン

TIDA-01052 リファレンス・デザインは、アナログ・フロント・エンド・ドライバ・アンプでグランドの代わりに負の電圧レールを使用する際に見られるシステム性能の向上を実現します。このコンセプトはすべてのアナログ・フロント・エンドに該当しますが、ここでは特に自動試験機器を対象としています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00732 — 最大の SNR とサンプリング・レートを達成する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン

この「最大 SNR / サンプリング・レートを実現する 18 ビット、2Msps 絶縁型データ・アクイジションのリファレンス・デザイン」は、絶縁型データ・アクイジション・システムの設計で一般的に発生する、性能の制限に関する技術的課題の解消を可能にします。
  • デジタル・アイソレータに起因する伝搬遅延を最小化し、サンプリング・レートを最大化
  • デジタル・アイソレータに起因する ADC サンプリング・クロック・ジッタを効率的に軽減し、高周波 AC シグナル・チェーンの性能(SNR)を最大化
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian