この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AVCH2T45
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで提供
- VCC 絶縁機能
- 2レール設計
- 4.6V 許容の I/O
- 部分的パワーダウン モード動作
- データ入力のバス ホールド
- 最大データ レート
- 500Mbps (1.8V~3.3V)
- 320Mbps (<1.8V ~ 3.3V)
- 320Mbps (2.5V または 1.8V にレベルシフト)
- 280Mbps (1.5V にレベルシフト)
- 240Mbps (1.2V にレベルシフト)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
この 2 ビット非反転バス トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。B ポートは VCCB (1.2V~3.6V の任意の電源電圧を入力できます) に追従するように設計されています。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換およびレベルシフトが可能です。
SN74AVCH2T45 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。方向制御 (DIR ピン) 入力のロジック レベルにより、B ポート出力と A ポート出力のどちらかがアクティブになります。本デバイスは、B ポート出力をアクティブにした場合、A バスから B バスにデータを送信し、A ポート出力をアクティブにした場合、B バスから A バスにデータを送信します。SN74AVCH2T45 にはアクティブなバス ホールド回路があり、使用されていない、または駆動されていない入力を有効なロジック状態に保持します。プルアップ抵抗もプルダウン抵抗も、バス ホールド回路と組み合わせて使用することは推奨しません。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方の出力を確実に高インピーダンス状態にします。電源オン側のバス ホールド回路は常にアクティブのままです。
アクティブなバス ホールド回路により、使用されていない、または駆動されていない入力を有効なロジック状態に保持します。NanoFree パッケージ技術は IC パッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
AVCLVCDIRCNTRL-EVM — AVC と LVC をサポートする方向制御型の双方向変換デバイス向け汎用評価基板(EVM)
この汎用評価基板 (EVM) は、LVC と AVC に対応する、1 チャネル、2 チャネル、4 チャネル、 8 チャネルの各方向制御変換デバイスをサポートする設計を採用しています。また、同じチャネル数で、バス ホールドと車載向けの -Q1 デバイスもサポートしています。AVC は低電圧の変換デバイスであり、12mA という低い駆動能力に対応しています。LVC は、1.65 ~ 5.5V というより高い電圧を受け入れる変換デバイスであり、32mA という高い駆動能力に対応しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZP) | 8 | Ultra Librarian |
| SSOP (DCT) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DCU) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点