この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV320AIC3104-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 2:-40℃~105℃の周囲動作温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル 2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C6
- ステレオ オーディオ DAC:
- 102dBA の信号対雑音比
- 16、20、24、32 ビットのデータ
- 8kHz~96kHzのサンプル レートに対応
- 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
- 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
- ステレオ オーディオ ADC:
- 92dBA の信号対雑音比
- 8kHz~96kHzのサンプル レートに対応
- 録音時にデジタル信号処理とノイズ フィルタリングが利用可能
- 6 本のオーディオ入力ピン:
- シングルエンド入力のステレオ ペア × 1
- 完全差動入力のステレオ ペア × 1
- 6 つのオーディオ出力ドライバ:
- ステレオの完全差動またはシングルエンド ヘッドホン ドライバ
- 完全差動ステレオ ライン出力
- 低消費電力:14mW ステレオ、3.3V アナログ電源による 48kHz 再生
- パッシブ アナログ バイパスによる超低消費電力モード
- 入出力アナログ ゲインをプログラム可能
- 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
- プログラム可能なマイクロフォン バイアス レベル
- プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
- I2C 制御バス
- オーディオ シリアル データ バスは I2S、左揃えおよび右揃えの DSP および TDM モードをサポート
- 包括的なモジュール型電源制御
- 電源
- アナログ:2.7V~3.6V
- デジタル コア:1.525V~1.95V
- デジタル I/O:1.1V~3.6V
TLV320AIC3104-Q1 は、ステレオ ヘッドホン アンプを内蔵した低消費電力ステレオ オーディオ コーデックであり、シングル エンドまたは完全差動構成でプログラム可能な複数の入力と出力を備えています。レジスタ ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、3.3V のアナログ電源からわずか 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、このデバイスはクラスタおよびヘッド ユニット システムの車載用オーディオ アプリケーションに最適な選択です。
TLV320AIC3104-Q1 の録音パスには、内蔵マイクロフォン バイアス、デジタル制御のステレオ マイク プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラム可能なフィルタを使用でき、e-Call システムがアクティブになっているときなど、ノイズの多い予測不可能な環境で発生する可能性がある可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。
TLV320AIC3104-Q1 には、4 つの大電力出力ドライバと 2 つの完全差動出力ドライバが内蔵されています。大電力出力ドライバは、AC カップリング コンデンサを使用した最大 4 チャネルのシングルエンド 16Ω ヘッドホン、あるいはコンデンサレス出力構成のステレオ 16Ω ヘッドホンなど、さまざまな負荷構成を駆動できます。これらのパラメータにより、TLV320AIC3104-Q1 は、インフォテインメントおよびクラスタ分野のさまざまなオーディオ アプリケーションで、TPA3111D1-Q1 などの MCU とスピーカ アンプの間のインターフェイスとして動作できます。
ステレオ オーディオ DAC は 8kHz~96kHz のサンプリング レートをサポートし、DAC パスにプログラマブル デジタル フィルタを備えており、3D、バス、トレブル、ミッドレンジ エフェクト、スピーカ イコライゼーション、32kHz、44.1kHz、48kHz の各サンプリング レートのディエンファシスを実現します。ステレオ オーディオ ADC は、8kHz~96kHz のサンプリング レートをサポートし、前段に、低レベルのマイク入力に対して最大 59.5dB のアナログ ゲインを実現できるプログラマブル ゲイン アンプ (PGA) または自動ゲイン制御 (AGC) 回路が搭載されています。TLV320AIC3104-Q1 は、アタック (8ms~1,408ms) とディケイ (0.05 秒~22.4 秒) の両方に対して非常に広範囲にわたるプログラマビリティを実現します。AGC 範囲が広いので、AGC を多くの種類のアプリケーションに合わせてチューニングできます。
アナログ信号処理とデジタル信号処理のどちらも必要ない場合、デバイスを特別なアナログ信号パススルー モードに設定できます。このモードでは、パススルー動作中にほとんどのデバイスがパワーダウンするため、消費電力が大幅に削減されます。
シリアル制御バスは I2C プロトコルをサポートし、シリアル オーディオ データ バスは I2S、左 / 右揃えの DSP または TDM モードにプログラムできます。高度にプログラム可能な PLL が内蔵されており、柔軟なクロック生成ができ、512kHz~50MHz の広い範囲の MCLK から、標準的なオーディオ速度のすべてをサポートしています。これには最も一般的な 12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHz のシステム クロックが含まれるように特に注意を払っています。
TLV320AIC3104-Q1 は、2.7V~3.6V のアナログ電源、1.525V~1.95V のデジタル コア電源、1.1V~3.6V のデジタル入出力電源で動作します。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TLV320AIC3104EVM-K — TLV320AIC3104 評価基板 / USB マザーボード
TLV320AIC3104EVM-K は、EVM 2 枚のボードと PDK を組み合わせており、パーソナル コンピュータとの動作が可能です。TLV320AIC3104EVM は、テキサス インスツルメンツのモジュール型 EVM フォームファクタで製造された EVM です。この評価基板 (EVM) は、複数の入出力、包括的なオーディオルーティング、ミキシング、エフェクト機能を搭載した、総合ステレオ オーディオ コーデックです。この評価基板 (EVM) を使用すると、低消費電力ステレオ オーディオ コーデックである TLV320AIC3104 デバイスを直接評価できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TIDA-00724 — 車載緊急通話 (eCall) オーディオ サブシステムのリファレンス デザイン。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。