TLV320ADC3100

アクティブ

音声操作システムとポータブル オーディオ向け、低消費電力ステレオ A/D コンバータ (ADC)

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TLV320ADC3120 アクティブ 106dB SNR、ステレオ チャネル、768kHz、Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) Improved SNR

製品詳細

Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 96 Analog inputs 2 Control interface I2C Digital audio interface DSP, I2S, L, PCM, R, TDM THD+N (dB) -90 ADC SNR (typ) (dB) 92 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Analog outputs 4
Number of ADC channels 2 Sampling rate (max) (kHz) 96 Analog inputs 2 Control interface I2C Digital audio interface DSP, I2S, L, PCM, R, TDM THD+N (dB) -90 ADC SNR (typ) (dB) 92 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Analog outputs 4
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • ステレオ・オーディオADC
    • 信号対雑音比: 92dBA
    • 8kHz~96kHzのADCサンプル・レートをサポート
  • 柔軟なデジタル・フィルタリングとプログラム可能な係数および組み込みの処理ブロック
    • 音声用の低レイテンシIIRフィルタ
    • オーディオ用のリニア・フェーズFIRフィルタ
    • 最大5つの追加のプログラム可能なバイカッド・フィルタ
    • プログラム可能なハイパス・フィルタ
  • 4つのオーディオ入力と、可変自動ゲイン制御(AGC)
    • シングルエンドまたは完全差動構成にプログラム可能
    • オプションとして、トライステートにより他のオーディオ・デバイスと簡単に連携可能
  • 低消費電力と包括的なモジュール式電力制御
    • 6mWモノラル録音、8kHz
    • 11mWステレオ録音、8kHz
    • 10mWモノラル録音、48kHz
    • 17mWステレオ録音、48kHz
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス
  • プログラム可能なPLLによるクロック生成
  • I2C制御バス
  • オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左および右揃え、DSP、PCM、TDMモードをサポート
  • 電源
    • アナログ: 2.7V~3.6V
    • デジタル: コア: 1.65V~1.95V、
      I/O: 1.1V~3.6V
  • パッケージ: 4mm×4mm、24ピンRGE (VQFN)
  • ステレオ・オーディオADC
    • 信号対雑音比: 92dBA
    • 8kHz~96kHzのADCサンプル・レートをサポート
  • 柔軟なデジタル・フィルタリングとプログラム可能な係数および組み込みの処理ブロック
    • 音声用の低レイテンシIIRフィルタ
    • オーディオ用のリニア・フェーズFIRフィルタ
    • 最大5つの追加のプログラム可能なバイカッド・フィルタ
    • プログラム可能なハイパス・フィルタ
  • 4つのオーディオ入力と、可変自動ゲイン制御(AGC)
    • シングルエンドまたは完全差動構成にプログラム可能
    • オプションとして、トライステートにより他のオーディオ・デバイスと簡単に連携可能
  • 低消費電力と包括的なモジュール式電力制御
    • 6mWモノラル録音、8kHz
    • 11mWステレオ録音、8kHz
    • 10mWモノラル録音、48kHz
    • 17mWステレオ録音、48kHz
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス
  • プログラム可能なPLLによるクロック生成
  • I2C制御バス
  • オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左および右揃え、DSP、PCM、TDMモードをサポート
  • 電源
    • アナログ: 2.7V~3.6V
    • デジタル: コア: 1.65V~1.95V、
      I/O: 1.1V~3.6V
  • パッケージ: 4mm×4mm、24ピンRGE (VQFN)

TLV320ADC3100は低消費電力のステレオ・オーディオ・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、8kHz~96kHzのサンプリング・レートをサポートし、内蔵のプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)は最大40dBのアナログ・ゲインまたは自動ゲイン制御(AGC)を行います。フロントエンド入力に0dB、-6dB、またはオフの粗い減衰も行われます。入力はシングルエンド、または完全差動構成の組み合わせでプログラム可能です。I2Cインターフェイスにより、包括的なレジスタ・ベースの電力制御を行え、モノラルまたはステレオの録音が可能です。TLV320ADC3100にはプログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、フェーズ・ロック・ループ(PLL)、プログラム可能なバイカッド・フィルタ、低レイテンシのフィルタ・モードが統合されています。事前プログラムされた組み込みの処理ブロック(PRB)を、アプリケーションに固有の要求に基づいて選択でき、性能と電力を最適化できます。低消費電力と柔軟性の組み合わせにより、TLV320ADC3100はバッテリ駆動の携帯用機器に理想的です。TLV320ADC3100は、TLV320ADC3101とフォームファクタおよびソフトウェアで互換です。

AGCは、広範囲のアタック(7ms~1.4s)および減衰(50ms~22.4s)時間にプログラムできます。ノイズ・ポンピングを避けるため、プログラム可能なノイズ・ゲート機能が含まれています。音声およびテレフォニー用に最適化された、低レイテンシの割り込み識別レジスタ(IIR)フィルタと、オーディオに最適化されたリニア・フェーズ有限インパルス応答(FIR)フィルタを利用できます。プログラム可能なIIRフィルタも利用でき、サウンドのイコライゼーションや、ノイズ成分の除去に使用できます。オーディオ・シリアル・バスは、I2S、左揃え、右揃え、デジタル信号プロセッサ(DSP)、パルス・コード変調(PCM)、時分割多重化(TDM)モードをサポートするようにプログラム可能です。オーディオ・バスは、マスタとスレーブのどちらのモードでも動作できます。

プログラム可能なPLLが内蔵されており、柔軟なクロック生成を行え、512kHz~50MHzの広い範囲のMCLKから、標準的なオーディオ速度のすべてがサポートされ、これには最も一般的な12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHzのシステム・クロックが含まれます。

TLV320ADC3100は低消費電力のステレオ・オーディオ・アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、8kHz~96kHzのサンプリング・レートをサポートし、内蔵のプログラム可能ゲイン・アンプ(PGA)は最大40dBのアナログ・ゲインまたは自動ゲイン制御(AGC)を行います。フロントエンド入力に0dB、-6dB、またはオフの粗い減衰も行われます。入力はシングルエンド、または完全差動構成の組み合わせでプログラム可能です。I2Cインターフェイスにより、包括的なレジスタ・ベースの電力制御を行え、モノラルまたはステレオの録音が可能です。TLV320ADC3100にはプログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、フェーズ・ロック・ループ(PLL)、プログラム可能なバイカッド・フィルタ、低レイテンシのフィルタ・モードが統合されています。事前プログラムされた組み込みの処理ブロック(PRB)を、アプリケーションに固有の要求に基づいて選択でき、性能と電力を最適化できます。低消費電力と柔軟性の組み合わせにより、TLV320ADC3100はバッテリ駆動の携帯用機器に理想的です。TLV320ADC3100は、TLV320ADC3101とフォームファクタおよびソフトウェアで互換です。

AGCは、広範囲のアタック(7ms~1.4s)および減衰(50ms~22.4s)時間にプログラムできます。ノイズ・ポンピングを避けるため、プログラム可能なノイズ・ゲート機能が含まれています。音声およびテレフォニー用に最適化された、低レイテンシの割り込み識別レジスタ(IIR)フィルタと、オーディオに最適化されたリニア・フェーズ有限インパルス応答(FIR)フィルタを利用できます。プログラム可能なIIRフィルタも利用でき、サウンドのイコライゼーションや、ノイズ成分の除去に使用できます。オーディオ・シリアル・バスは、I2S、左揃え、右揃え、デジタル信号プロセッサ(DSP)、パルス・コード変調(PCM)、時分割多重化(TDM)モードをサポートするようにプログラム可能です。オーディオ・バスは、マスタとスレーブのどちらのモードでも動作できます。

プログラム可能なPLLが内蔵されており、柔軟なクロック生成を行え、512kHz~50MHzの広い範囲のMCLKから、標準的なオーディオ速度のすべてがサポートされ、これには最も一般的な12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz、19.68MHzのシステム・クロックが含まれます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320ADC3100 音声動作システムおよび携帯オーディオ機器用、低消費電力のステレオADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2018年 3月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320ADC3101EVM-K — TLV320ADC3101 評価モジュール/USB マザーボード

TLV320ADC3101EVM は TI のモジュール EVM フォーム ファクタを採用しており、性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。TLV320ADC3101EVM-K は総合的な評価/デモキットで、USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼ばれる USB ベースのマザーボードと、Microsoft Windows オペレーティング システムを実行している PC (パーソナルコンピュータ) で使用するための評価ソフトウェアが付属しています。TLV320ADC3101EVM-K は、PC に 1 本の USB (...)

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320ADC31XX-DRIVERS — TLV320ADC31XX ADC ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320AIC2x デバイス ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ コーデックをサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし


修正とコード拡張
このドライバに対する修正またはコード拡張が必要な場合、
(...)
サポート・ソフトウェア

SBAC293 TLV320ADC310x C Source Headers

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ