TLV320AIC3104

アクティブ

低消費電力ステレオ コーデック、6 入力、6 出力、ヘッドフォン アンプ、エンハンスド デジタル エフェクト

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TAC5112 アクティブ 105dB のダイナミック レンジ ADC と 114dB のダイナミック レンジ DAC を搭載、低消費電力ステレオ オーディオ コーデック 10-dB better ADC SNR, 6-dB better DAC SNR, software controlled, low-power and dual TDM, I2S, smaller 4mm x 4mm package

製品詳細

Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C Analog inputs 6 Analog outputs 6 Features Matrix mixing, Notch filter, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of ADC channels 2 Number of DAC channels 2 Digital audio interface DSP, I2S, L, R, TDM Control interface I2C Analog inputs 6 Analog outputs 6 Features Matrix mixing, Notch filter, Phase-locked loop (PLL), Stereo headphone amplifier Sampling rate (max) (kHz) 96 Rating Catalog ADC SNR (typ) (dB) 92 DAC SNR (typ) (dB) 102 Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • ステレオ・オーディオ DAC:
    • 信号対雑音比:102dBA
    • 16、20、24、32 ビットのデータ
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
    • 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
  • ステレオ・オーディオ ADC:
    • 信号対雑音比:92dBA
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 録音時にデジタル信号処理とノイズ・フィルタリングが利用可能
  • 6 本のオーディオ入力ピン:
    • シングルエンド入力のステレオ・ペア ×1
    • 完全差動入力のステレオ・ペア ×1
  • 6つのオーディオ出力ドライバ:
    • ステレオの完全差動またはシングルエンド・ヘッドフォン・ドライバ
    • 完全差動ステレオ・ライン出力
  • 低消費電力:14mW (ステレオ、48kHz 再生、3.3V アナログ電源)
  • 超低消費電力モード、パッシブ・アナログ・バイパス付
  • I/O アナログ・ゲインをプログラム可能
  • 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス・レベル
  • プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
  • I2C 制御バス
  • オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左揃えおよび右揃え、DSP、TDMモードをサポート
  • 包括的なモジュール型電源制御
  • 電源:
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル・コア:1.525V~1.95V
    • デジタル I/O:1.1V~3.6V
  • パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン VQFN
  • ステレオ・オーディオ DAC:
    • 信号対雑音比:102dBA
    • 16、20、24、32 ビットのデータ
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 3D、バス、トレブル、EQ、ディエンファシスのエフェクト
    • 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
  • ステレオ・オーディオ ADC:
    • 信号対雑音比:92dBA
    • 8kHz~96kHz のサンプル・レートに対応
    • 録音時にデジタル信号処理とノイズ・フィルタリングが利用可能
  • 6 本のオーディオ入力ピン:
    • シングルエンド入力のステレオ・ペア ×1
    • 完全差動入力のステレオ・ペア ×1
  • 6つのオーディオ出力ドライバ:
    • ステレオの完全差動またはシングルエンド・ヘッドフォン・ドライバ
    • 完全差動ステレオ・ライン出力
  • 低消費電力:14mW (ステレオ、48kHz 再生、3.3V アナログ電源)
  • 超低消費電力モード、パッシブ・アナログ・バイパス付
  • I/O アナログ・ゲインをプログラム可能
  • 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン・バイアス・レベル
  • プログラム可能な PLL による柔軟なクロック生成
  • I2C 制御バス
  • オーディオ・シリアル・データ・バスはI2S、左揃えおよび右揃え、DSP、TDMモードをサポート
  • 包括的なモジュール型電源制御
  • 電源:
    • アナログ:2.7V~3.6V
    • デジタル・コア:1.525V~1.95V
    • デジタル I/O:1.1V~3.6V
  • パッケージ:5mm × 5mm、32 ピン VQFN

TLV320AIC3104 は、ステレオ・ヘッドホン・アンプを内蔵した低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、シングル・エンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。レジスタ・ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、 3.3V のアナログ電源から 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、携帯用のバッテリ駆動オーディオおよびテレフォニー・アプリケーションに最適です。

TLV320AIC3104 の録音パスには、内蔵マイクロフォン・バイアス、デジタル制御のステレオ・マイク・プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラマブル・フィルタを使用すると、デジタル・カメラの光学ズーム中に発生する可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。

TLV320AIC3104 は、ステレオ・ヘッドホン・アンプを内蔵した低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデックであり、シングル・エンドまたは完全差動構成でプログラマブルな複数の入力と出力を備えています。レジスタ・ベースの包括的な電源制御機能が搭載されており、 3.3V のアナログ電源から 14mW のステレオ 48kHz DAC 再生が可能なため、携帯用のバッテリ駆動オーディオおよびテレフォニー・アプリケーションに最適です。

TLV320AIC3104 の録音パスには、内蔵マイクロフォン・バイアス、デジタル制御のステレオ・マイク・プリアンプ、自動ゲイン制御 (AGC) が含まれており、複数のアナログ入力の間に MIX および MUX 機能があります。録音時にプログラマブル・フィルタを使用すると、デジタル・カメラの光学ズーム中に発生する可聴ノイズを除去できます。再生パスには MIX および MUX 機能があり、ステレオ DAC および選択した入力から、プログラム可能なボリューム制御を介して各種の出力が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV320AIC3104 低消費電力ステレオ・オーディオ・コーデック、ポータブル・オーディオおよび携帯電話向け データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2022年 9月 6日
ユーザー・ガイド Quick-Start Guide for TLV320AIC310xEVM Control (Rev. A) PDF | HTML 2022年 3月 15日
アプリケーション・ノート Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Devices (Rev. A) 2019年 12月 31日
アプリケーション・ノート Audio Serial Interface Configurations for Audio Codecs (Rev. A) 2019年 6月 27日
アプリケーション・ノート Common Noise Issues in Audio Codecs 2017年 7月 21日
アプリケーション・ノート Using the MSP430 Launchpad as a Standalone I2C Host for Audio Products (Rev. A) 2013年 10月 28日
アプリケーション・ノート Headset Detection for TLV320AIC33 and TLV320AIC310x Family 2010年 6月 22日
アプリケーション・ノート Interfacing an I2S Device to an MSP430 Device (Rev. A) 2010年 3月 22日
アプリケーション・ノート Solving Enumeration Errors in USB Audio DAC and CODEC Designs 2009年 10月 30日
アプリケーション・ノート Configuring I2S to Generate BCLK from Codec Devices & WCLK from McBSP Port 2009年 7月 8日
アプリケーション・ノート TLV320AIC3104 Programming Made Easy 2009年 2月 13日
その他の技術資料 TLV320AIC3104EVM Readme Page Thank You Letter 2007年 4月 26日
アプリケーション・ノート How to Set the TSC/AIC EVM to Record & Playback Audio or Other Sound Through PC 2004年 12月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV320AIC3104EVM-K — TLV320AIC3104 評価基板 / USB マザーボード

TLV320AIC3104EVM-K は、EVM 2 枚のボードと PDK を組み合わせており、パーソナル コンピュータとの動作が可能です。TLV320AIC3104EVM は、テキサス インスツルメンツのモジュール型 EVM フォームファクタで製造された EVM です。この評価基板 (EVM) は、複数の入出力、包括的なオーディオルーティング、ミキシング、エフェクト機能を搭載した、総合ステレオ オーディオ コーデックです。この評価基板 (EVM) を使用すると、低消費電力ステレオ オーディオ コーデックである TLV320AIC3104 デバイスを直接評価できます。

ユーザー ガイド: PDF
ドライバまたはライブラリ

TLV320AIC31XX-DRIVERS — TLV320AIC31xx コーデック ファミリ向けの Linux ドライバ サポート

これらの Linux ドライバは、TLV320AIC31xx デバイス ファミリが搭載している TI の低消費電力オーディオ コーデックをサポートし、.c と .h 両方のファイルが付属しています。以下の「Go to third party」 (サード パーティーにアクセス) ボタンを使用すると、git.kernal.org から適切なドライバをダウンロードできます。

Linux のメインライン ステータス
Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:該当なし

Linux デバイス ツリー ドキュメント

シミュレーション・モデル

TLV320AIC3104 IBIS Model

SLIM118.ZIP (83 KB) - IBIS Model
計算ツール

COEFFICIENT-CALC Coefficient Calculator For Digital Biquad Filters

COEFFICIENT-CALC (TIBQ) calculates the coefficients for the digital filter biquad transfer function implemented in TI audio codecs. The characteristics of the digital filter are adjusted by selecting a filter type and moving a control point within a window that shows the transfer function gain and (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLAR163 Audio CODEC/ADC PLL Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDEP0076 — DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン

TIDEP0076 3D マシン ビジョンのリファレンス デザインでは、構造化光の原理に基づく組込み 3D スキャナについて説明します。デジタル カメラと Sitara™AM57xx プロセッサのシステム オン チップ (SoC) を使用して、DLP4500 ベースのプロジェクタから反射光のパターンをキャプチャします。キャプチャしたパターンのサブスク処理や、物体の 3D ポイント クラウド計算、およびその 3D ビジュアル化をすべて AM57xx プロセッサ SoC で実行します。このリファレンス デザインは、ホスト PC (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0046 — DSP アクセラレーション用に OpenCL を使用する AM57x 上モンテカルロ シミュレーションのリファレンス デザイン

TI の高性能 ARM®Cortex®-A15 ベースの AM57x プロセッサも、C66x DSP を搭載しています。これらの DSP は、産業用、車載、財務用のアプリケーションで多くの場合必要とされる、高信号およびデータ処理タスクに対応できる設計を採用しています。AM57x OpenCL の実装により、標準のプログラミング モデルと言語を使って高い計算タスクに DSP アクセラレーションを簡単に利用できるため、DSP アーキテクチャに関する深い知識は不要になります。TIDEP0046 TI リファレンス デザインは、標準的な C/C++ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP0047 — 電力と熱に関する考慮事項を示した TI の AM57x プロセッサをベースとしたリファレンス デザイン

これは、AM57x プロセッサと、それに付随する TPS659037 パワー マネージメント IC (PMIC) に基づいたリファレンス デザインです。  このデザインでは、AM57x および TPS659037 を使用して設計されたシステムの電源および熱に関する設計上の重要な検討事項と手法を特に取り上げます。  パワー マネージメントの設計、パワー ディストリビューション ネットワーク (PDN) の設計上の検討事項、熱設計上の検討事項、消費電力の推定、消費電力の概要に関する参考資料と文書が付属しています。  
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian