TPD12S016
- Conforms to HDMI Compliance Tests without any External Components
- IEC 61000-4-2 ESD Protection
- ±8-kV Contact Discharge
- Supports HDMI 1.4 Data Rate
- Matches Class D and Class C Pin Mapping
- 8-Channel ESD Protection for Four Differential Pairs With Ultra-Low Differential Capacitance Matching (0.05 pF)
- On-Chip Load Switch With 55-mA Current Limit at the HDMI 5V_OUT Pin
- Auto-direction Sensing I2C Level Shifter with One-shot Circuit to Drive a Long HDMI Cable (750-pF Load)
- Back-drive Protection on HDMI Connector Side Ports
- Integrated Pullup and Pulldown Resistors per HDMI Specification
- Space Saving 24-Pin RKT Package and 24-TSSOP Package
The TPD12S016 is a single-chip High Definition Multimedia Interface (HDMI) device with auto-direction sensing I2C voltage level shift buffers, a load switch, and integrated low capacitance high-speed electrostatic discharge (ESD) transient voltage suppression (TVS) protection diodes. A 55-mA current limited 5-V output (5V_OUT) sources the HDMI power line. The control of 5V_OUT and the hot plug detect (HPD) circuitry is independent of the LS_OE control signal, and is controlled by the CT_HPD pin, which enables the detection scheme (5V_OUT and HPD) to be active before enabling the HDMI link. The SDA, SCL, and CEC lines pull up to VCCA on the A side. On the B side, the CEC_B pin pulls up to an internal 3.3-V supply rail, SCL_B and SDA_B each pull up to the 5-V rail (5V_OUT). The SCL and SDA pins meet the I2C specification and drive up to 750 pF capacitive loads, exceeding the HDMI 1.4 specifications. The HPD_B port has a glitch filter to avoid false detection due to plug bouncing during the HDMI connector insertion. TPD12S016 offers reverse current blocking at the 5V_OUT pin. SCL_B, SDA_B, CEC_B pins also feature reverse-current blocking when the system is powered off.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPD12S016 HDMI Companion Chip with I2C Level Shifting Buffer, 12-Channel ESD Protection, and Current-Limit Load Switch データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2015年 10月 14日 | ||
ユーザー・ガイド | Reading and Understanding an ESD Protection Data Sheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 9月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | ESD Protection Layout Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 4月 7日 | |||
ホワイト・ペーパー | Designing USB for short-to-battery tolerance in automotive environments | 2016年 2月 10日 | ||||
Analog Design Journal | Design Considerations for System-Level ESD Circuit Protection | 2012年 9月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | TPD12S016 PCB Layout Guidelines for HDMI ESD Protection | 2012年 2月 6日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPD12S016EVM | 2011年 9月 23日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPD12S016PWREVM — TPD12S016PWR Evaluation Module
The TPD12S016 is a single-chip HDMI interface device with auto-direction sensing I2C voltage level shift buffers, load switch, and integrated high-speed ESD protection clamps. The device pin mapping matches the HDMI Type D connector with four differential pairs. This device offers eight (...)
EVMK2GX — 66AK2Gx 1GHz 評価モジュール
EVMK2GX(「K2G」とも呼ぶ)1GHz 評価モジュール(EVM)は 66AK2Gx プロセッサ・ファミリの迅速な評価のほか、オーディオ、産業用モーター制御、スマート・グリッド保護、高信頼性リアルタイム・コンピューティング集約型アプリケーションの迅速な開発を可能にします。 既存の KeyStone ベース SoC デバイスと同様に、66AK2Gx の DSP と ARM コアがシステム内のメモリとペリフェラルをすべて制御します。こうしたアーキテクチャは DSP または ARM を中心としたシステム設計を可能にし、ソフトウェアのフレキシビリティを最大限に高めます。
この EVM は (...)
EVMK2GXS — 66AK2Gx(K2G)1GHz 高度セキュリティの評価モジュール
The K2G 1GHz High Secure Evaluation Module (EVM) enables developers to start evaluating and testing the programming of the high secure developmental version of the 66AK2Gx processor, and to accelerate the next stage of secure boot product development of audio and industrial real (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDEP0076 — DLP® 構造化光使用、AM572x プロセッサ・ベース 3D マシン・ビジョンのリファレンス・デザイン
TIDEP-01017 — TIDEP-01017
TIDEP-0075 — PROFINET IRT から PROFIBUS マスタへの産業用通信ゲートウェイのリファレンス・デザイン
TIDEP0078 — AM572x 向け OPC UA データ・アクセス・サーバのリファレンス・デザイン
TIDEP0046 — AM57x 上のモンテカルロ・シミュレーション、OpenCL 使用、DSP アクセラレーション用、リファレンス・デザイン
TIDEP0047 — 電源および熱設計検討事項、TI 製 AM57x プロセッサ使用、リファレンス・デザイン
TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高効率 IP カメラ電源モジュール・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
UQFN (RKT) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。