TPS62A2XX-Q1-DESIGN — TPS62A2XX-Q1 design resources
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC converters
- TPS62A2I4-Q1 — 車載、2.1mm x 2.1mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
- TPS62A2N4-Q1 — 車載、2.1mm x 2.1mm ウェッタブル フランク QFN パッケージ封止、2.75V ~ 6V、4A 降圧コンバータ
TPS62A20x-Q1 または 、TPS62A2Nx-Q1 シリーズは、ピン互換性を持つ高効率同期整流降圧型 DC/DC コンバータのファミリで、1A、2A、3A、4A の連続出力電流を供給できます。これらのデバイスは一定オン時間 (COT) 制御トポロジを採用しており、高速過渡応答を実現するとともに、定常状態の条件下でも擬似的に固定されたスイッチング周波数で動作します。
ループ性能を向上させるため、これらのデバイスが備える 16 種類の内部補償設定を選択することで、より高い帯域幅の実現や出力キャパシタンスの低減が可能です。内蔵の低 RDS(on) MOSFET は、高い周囲温度下でも最大 4A の連続出力をサポートします。
スイッチング周波数は 1.5MHz ~ 4MHz の範囲で調整可能で、外部クロックとの同期にも対応しています。PFM/PWM モードでは、負荷が軽い場合のデバイスを自動的にパワーセーブ モードへ移行し、全負荷範囲にわたって高い効率を実現します。本デバイスは、PWM モード時、VOUT ≥ 0.5V の範囲で出力電圧の精度を ±0.8% 以内に維持します。ソフトスタート機能は、パワーアップを制御し、突入電流を制限します。また、ソフトストップ機能により、調整したパワーダウン シーケンスが可能です。
詳細なデータシートや追加の設計リソースを用意しています。リクエストする
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS62A20x-Q1 および TPS62A2Nx-Q1:2.75V ~ 6V 入力、1A/2A/3A/4A 車載対応、高速過渡、同期整流降圧コンバータ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 |
| 機能安全情報 | TPS62A204-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RZX) | 13 | Ultra Librarian |