この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS770
- Input voltage range:
- Legacy chip: 2.7V to 10V (13.5V absolute max)
- New chip: 2.5V to 16V (18V absolute max)
- Output voltage range (adjustable):
- Legacy chip: 1.25V to 5.5V
- New chip: 1.2V to 5.5V
- Output voltage range (fixed):
- Legacy chip: 1.5V to 5V
- New chip: 1.2V to 5V
- Maximum output current: Up to 100mA
- High PSRR (new chip): 46dB at 1MHz
- Output accuracy:
- Legacy chip: 3% over load and temperature
- New chip: 1.2% over load and temperature
- Dropout voltage:
- Legacy chip: 71mV (typ) at 100mA (TPS76950)
- New chip: 215mV (typ) at 100mA (TPS76950)
- Integrated fault protection:
- Thermal shutdown
- Overcurrent protection
- Internal soft-start time (new chip): 750µs (typical)
- Output capacitor for stable operation:
- Legacy chip: ≥ 4.7µF
- New chip: ≥ 2.2µF
- Package:
- 5-pin SOT-23, RθJA = 178.6°C/W (new chip)
The TPS770 is a low-dropout (LDO) linear voltage regulator. This device supports an input voltage range from 2.5V to 16V (new chip) and up to 100mA of load current. For the new chip, the supported output range is from 1.2V to 5.0V (fixed version) or from 1.2V to 5.5V (adjustable version).
The wide input voltage range makes the device a good choice for operating from regulated rails (such as 10V or 12V). The voltage range is up to 16V for the new chip. This range allows the LDO to generate the bias voltage for a variety of applications. These applications include power microcontrollers (MCUs) and processors.
Wide bandwidth PSRR performance is greater than 70dB at 1kHz and 46dB at 1MHz (new chip). This performance helps attenuate the switching frequency of an upstream DC/DC converter and minimizes post regulator filtering. The new chip supports an internal soft-start circuit mechanism that reduces inrush current during start-up, thus allowing for smaller input capacitance.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS770 50-mA, 16-V, Linear dropout regulator データシート (Rev. E) | 2025年 1月 29日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020年 8月 18日 | |||
| アプリケーション・ノート | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
| ユーザー・ガイド | DEM-SOT23LDO Demonstration Fixture User's Guide (Rev. A) | 2005年 6月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DEM-SOT23LDO — DEM-SOT23LDO、正出力 LDO(低ドロップアウト)レギュレータ評価ボード、5 - 6 ピンの SOT23(DBV)パッケージ品対応
TIDEP0076 — DLP® 構造化光アーキテクチャ搭載、AM572x プロセッサ ベース 3D マシン ビジョンのリファレンス デザイン
TIDM-METROLOGY-HOST — 絶縁型エネルギー測定機能搭載、単相電気メーター
TIDEP0046 — DSP アクセラレーション用に OpenCL を使用する AM57x 上モンテカルロ シミュレーションのリファレンス デザイン
TIDEP0047 — 電力と熱に関する考慮事項を示した TI の AM57x プロセッサをベースとしたリファレンス デザイン
TIDC-BLE-METER-READING — エネルギー監視用 Bluetooth Low Energy リファレンス デザイン
TIDM-AUX-MODULE — e メーター向けバッテリ管理と補助電源オプション
TIDM-3OUTSMTSTRP — 3 出力のスマート電源タップのリファレンス デザイン
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 — 低コスト 3 相電気メーターのリファレンス デザイン
TIDM-ENERGY-WATCHDOG — スマート ビルディング用の単相電気サブメーター
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。