UCC57142
- Typical 3A sink 3A source output currents
- -250mV over current protection (OCP) threshold
- Single pin for fault output and enable
- Programmable fault clear time and over current detection response time
- Absolute maximum VDD voltage: 30V
- Tight UVLO threshold for bias flexibility
- Typical 26ns propagation delay
- Self-protected driver with thermal shutdown function at 180°C
- Available in 2.9mm x 1.6mm SOT-23 package
- Operating junction temperature range of –40°C to 150°C
The UCC5714x is a single channel, high-performance, low-side gate driver capable of effectively driving MOSFET, IGBT and SiC power switches. The UCC5714x has a typical peak drive strength of 3A.
The UCC5714x provides the over current protection with the OCP pin. When the over current signal is detected on the OCP pin, the internal circuit will pull down the EN/FLT pin to report fault and force the OUT to low stage. An external pullup circuit on the EN/FLT is required during the normal operation of the driver. Pulling the EN/FLT low will disable the driver. The EN/FLT would also report the under voltage lock out (UVLO) fault on VDD and the over temperature fault. The UCC5714x provide both 8V and 12V UVLO options for SiC and IGBT applications.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC5714x High-Speed, Low-Side Gate Driver With Overcurrent Protection データシート | PDF | HTML | 2025年 7月 11日 | ||
| アプリケーション・ノート | 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 製品概要 | UCC571xx: TI's First Protection Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 5月 15日 | |||
| 証明書 | UCC57142EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 2月 12日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
UCC57142EVM — UCC57142 評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。