データシート
UCC57142-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1
- 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
- 過電流保護 (OCP) のスレッショルドは -250mV
- 故障出力およびイネーブル用シングル ピン
- プログラマブルな故障クリア時間と過電流検出の応答時間
- VDD 電圧の絶対最大値:30V
- 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
- 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
- 180°C でのサーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
- 2.9mm × 1.6mm の SOT-23 パッケージで供給されます
- 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
UCC5714x-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC5714x-Q1 の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。
UCC5714x-Q1 は、OCP ピンを使用して過電流保護を実現します。OCP ピンで過電流信号が検出されると、内部回路が EN/FLT ピンをプルダウンして故障を通知し、OUT を強制的に Low 段にします。ドライバの通常動作中は、EN/FLT ピンに外部プルアップ回路が必要です。EN/FLT ピンを Low にすると、ドライバはディスエーブルになります。また、EN/FLT ピンは、VDD の低電圧誤動作防止 (UVLO) の故障および過熱故障も通知します。UCC5714x-Q1 には、SiC および IGBT アプリケーション向けに 8V と 12V の両方の UVLO オプションがあります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCC5714x-Q1 高速ローサイド ゲート ドライバ、過電流保護機能付き、車載用アプリケーション向け データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 10日 |
| アプリケーション・ノート | 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 製品概要 | UCC571xx: TI's First Protection Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x) (Rev. A) | PDF | HTML | 2025年 5月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
UCC57142EVM — UCC57142 評価基板
UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
計算ツール
UCC5714x Schematic Review Template
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点