ホーム パワー マネージメント ゲート ドライバ ローサイド ドライバ

UCC57148-Q1

アクティブ

過電流保護機能と 8V 低電圧ロックアウト (UVLO) 機能搭載、車載ローサイド 3A ドライバ

製品詳細

Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single
Number of channels 1 Power switch IGBT, MOSFET, SiCFET Peak output current (A) 3 Input supply voltage (min) (V) 8 Input supply voltage (max) (V) 26 Features Short circuit protection, Soft turn-off, Split output Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rise time (ns) 8 Fall time (ns) 14 Channel input logic Non-Inverting Rating Automotive Undervoltage lockout (typ) (V) 8 Driver configuration Single
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • 過電流保護 (OCP) のスレッショルドは -250mV
  • 故障出力およびイネーブル用シングル ピン
  • プログラマブルな故障クリア時間と過電流検出の応答時間
  • VDD 電圧の絶対最大値:30V
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • 180°C でのサーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 2.9mm × 1.6mm の SOT-23 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1
  • 3A シンク、3A ソース出力電流 (標準値)
  • 過電流保護 (OCP) のスレッショルドは -250mV
  • 故障出力およびイネーブル用シングル ピン
  • プログラマブルな故障クリア時間と過電流検出の応答時間
  • VDD 電圧の絶対最大値:30V
  • 厳格な UVLO スレッショルドによりバイアスの柔軟性を確保
  • 伝搬遅延時間:26ns (標準値)
  • 180°C でのサーマル シャットダウン機能を搭載した自己保護ドライバ
  • 2.9mm × 1.6mm の SOT-23 パッケージで供給されます
  • 動作時の接合部温度範囲:–40℃~150℃

UCC5714x-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC5714x-Q1 の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。

UCC5714x-Q1 は、OCP ピンを使用して過電流保護を実現します。OCP ピンで過電流信号が検出されると、内部回路が EN/FLT ピンをプルダウンして故障を通知し、OUT を強制的に Low 段にします。ドライバの通常動作中は、EN/FLT ピンに外部プルアップ回路が必要です。EN/FLT ピンを Low にすると、ドライバはディスエーブルになります。また、EN/FLT ピンは、VDD の低電圧誤動作防止 (UVLO) の故障および過熱故障も通知します。UCC5714x-Q1 には、SiC および IGBT アプリケーション向けに 8V と 12V の両方の UVLO オプションがあります。

UCC5714x-Q1 は、MOSFET、IGBT、SiC パワー スイッチを効率的に駆動できるシングル チャネル高速ローサイド ゲート ドライバです。UCC5714x-Q1 の代表的なピーク ドライブ能力は 3A です。

UCC5714x-Q1 は、OCP ピンを使用して過電流保護を実現します。OCP ピンで過電流信号が検出されると、内部回路が EN/FLT ピンをプルダウンして故障を通知し、OUT を強制的に Low 段にします。ドライバの通常動作中は、EN/FLT ピンに外部プルアップ回路が必要です。EN/FLT ピンを Low にすると、ドライバはディスエーブルになります。また、EN/FLT ピンは、VDD の低電圧誤動作防止 (UVLO) の故障および過熱故障も通知します。UCC5714x-Q1 には、SiC および IGBT アプリケーション向けに 8V と 12V の両方の UVLO オプションがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC5714x-Q1 高速ローサイド ゲート ドライバ、過電流保護機能付き、車載用アプリケーション向け データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 10日
アプリケーション・ノート 非絶縁型ゲート ドライバを使用した SiC MOSFET の駆動 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 23日
製品概要 UCC571xx: TI's First Protection Low-Side Protection Drivers With DESAT (UCC5710x), OCP (UCC5714x) (Rev. A) PDF | HTML 2025年 5月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC57142EVM — UCC57142 評価基板

UCC57142EVM は、主に UCC57142 の機能評価に適した設計を採用しています。TO-220 フットプリントを採用した容量性負荷またはパワー デバイスを対象にして、ドライバの性能を評価できます。UCC57142EVM 評価ボードを使用すると、複数の表面実装テスト ポイントを経由して、IN、EN/FLT、OCP、OUT のような各種テスト ポイントに接続できます。UCC57142EVM は、ジャンパを使用して、UCC57142に対応するさまざまなバリアントをサポートできます。UCC57142EVM は、基板を改造すると、DBV パッケージに封止済みの他のゲート (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

UCC5714X-CALC UCC5714x Schematic Review Template

UCC5714x Schematic Review Template
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ローサイド ドライバ
UCC57142 Single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with negative OC protection and 12V UVLO UCC57142-Q1 過電流保護機能と 12V 低電圧ロックアウト (UVLO) 機能搭載、車載ローサイド 3A ドライバ UCC57148 Single-channel 30V VDD, 3A/3A low-side driver with negative OC protection and 8V UVLO UCC57148-Q1 過電流保護機能と 8V 低電圧ロックアウト (UVLO) 機能搭載、車載ローサイド 3A ドライバ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ