DS160PR810EVM-RSC

DS160PR810 八通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块

DS160PR810EVM-RSC

立即订购

概述

DS160PR810EVM-RSC 评估板提供了完整的高带宽平台,可用于评估德州仪器 (TI) DS160PR810 PCI-Express® 线性转接驱动器的信号调节特性。它具有四个 DS160PR810 器件,可扩展 PCI-Express® 4.0 16x 总线的传输距离。该评估板可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。

特性
  • PCI-Express® 4.0 x16 转接卡具有四个八通道单向转接驱动器,可在高达 16Gbps 的速率下工作
  • 线性均衡用于无缝支持链路训练和 PCIe® 通道扩展
  • CTLE 在 8GHz 下可升至 18dB
  • 通过 GPIO、I2C/SMBus 或板载 EEPROM 实现编程
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频
Important note
申请了解更多信息

可提供 IBIS 模型和其他设计资源。立即申请

立即订购并开发

评估板

DS160PR810EVM-RSC — DS160PR810 八通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DS160PR810EVM-RSC Evaluation Module (EVM) PDF | HTML 2020年 12月 15日
证书 DS160PR810EVM-RSC EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 5月 5日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频