DS160PT801X16EVM

DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器评估模块

DS160PT801X16EVM

立即订购

概述

DS160PT801 是一款高性能 8 路(16 通道)PCI EXPRESS® 协议感知重定时器,支持所有高达 16GT/s 的标准 PCIe® 数据速率。它用于扩展高速 PCIe® 串行链路(从芯片至芯片主板链路到更复杂的多连接器系统拓扑)的延伸长度并提升稳定性。

特性
  • 8 路(16 通道)协议感知 PCI-Express® 重定时器支持 16.0、8.0、5.0 和 2.5GT/s 接口
  • 支持通用时钟、单独时钟和 SRIS
  • 支持 2x4 和 4x2 分叉
  • 自适应接收 CTLE 和 DFE 支持超高的 PCIe® 第 4 代通道损耗
  • 支持均衡协商
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DS160PT801X16EVM — DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3 — Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

支持的产品和硬件
下载

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

close
最新版本
版本: 01.00.00.0B
发布日期: 30 八月 2020
lock = 需要出口许可(1分钟)
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
DS160PR410 4 通道 PCI Express 第 4 代线性转接驱动器 DS160PR412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0 16Gbps 4 通道线性转接驱动器 DS160PR421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS160PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 4.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器 DS160UP822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 UPI 2.0 16Gbps 8 通道线性转接驱动器 DS320PR1601 PCIe® 5.0、32Gbps、16 路线性转接驱动器 DS320PR410 PCIe® 5.0、32Gbps、4 通道线性转接驱动器 DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 通道线性转接驱动器 DS320PR822 具有四个 2x2 交叉点多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 8 通道线性转接驱动器 SN75LVPE3410 PCIe® 3.0 8Gbps 4 通道线性转接驱动器 SN75LVPE5412 具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 5.0 32Gbps 4 通道线性转接驱动器 SN75LVPE5421 具有集成式 2:1 多路复用器的 PCIe® 5.0 32Gbps 4 通道线性转接驱动器
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
DS560MB410 具有 2x2 交叉点多路复用器的 56Gbps 4 通道转接驱动器
硬件开发
评估板
DS160PR410EVM-RSC DS160PR410EVM-RSC DS160PR410EVM-SMA DS160PR410EVM-SMA DS160PR412-421EVM DS160PR412、DS160PR421 四通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块 DS160PR810EVM-RSC DS160PR810 八通道 PCI-Express® 4.0 线性转接驱动器评估模块 DS160PT801X16EVM DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 路(16 通道)重定时器评估模块 DS320PR1601RSCEVM DS320PR1601 32 通道 PCIe® 5.0 线性转接驱动器评估模块 DS320PR410-RSC-EVM DS320PR410 评估模块 DS320PR412-421EVM DS320PR412、DS320PR421、SN75LVPE5412 和 SN75LVPE5421 四通道 PCI-Express® 5.0 多路复用器/多路信号分离器线性转接驱动器评估模块 DS320PR810-SMP-EVM DS320PR810 具有超小型推入式连接器的 PCIe® 5.0 八通道转接驱动器评估模块 DS320PR810RSCEVM DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、八通道线性转接驱动器评估模块 DS560MB410EVM DS560MB410 56Gbps PAM4 4 通道重定时器评估模块 USB2ANY USB2ANY 接口适配器

发布信息

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc065 or www.ti.com/lit/xx/snlc065b/snlc065b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC065. Please update any bookmarks accordingly.
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 DS160PT801X16EVM Riser Card Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 8日
证书 DS160PT801X16EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 10月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频