DS560MB410

正在供货

具有 2x2 交叉点多路复用器的 56Gbps 4 通道转接驱动器

产品详情

Type Mux buffer Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 56 Input compatibility AC-coupling Protocols 10GbE, 25GbE, 50GbE, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Interlaken, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Mux buffer Number of channels 4 Speed (max) (Gbpp) 56 Input compatibility AC-coupling Protocols 10GbE, 25GbE, 50GbE, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Interlaken, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZAS) 101 36 mm² 6 x 6
  • 四通道多协议线性均衡器,支持高达 28GBd (PAM4) 和 32GBd (NRZ) 的接口
  • 适用于高达 CEI-56G、以太网 (400 GbE)、光纤通道 (64GFC)、InfiniBand™ (HDR) 和 CPRI/eCPRI PCB 和铜缆应用
  • 可选择的 CTLE 升压曲线,用于补偿 PCB 或电缆损耗
  • 具有引脚或寄存器控制的集成 2x2 交叉点,适用于多路复用器、扇出和信号交叉
  • 低功耗:160mW/通道(典型值)
  • 无需散热器
  • 无缝支持 CR/KR 链路训练、自动协商和 FEC 直通功能的 CTLE 线性均衡
  • 在 13.28GHz 下,将远距离链路扩展至比正常的 ASIC 至 ASIC 性能高 18dB+
  • 用于 PAM-4 眼图对称性增强的眼图扩展器
  • 低输入至输出延迟:80ps(典型值)
  • 低附加随机抖动
  • 小型 6.00mm x 6.00mm 小型球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,可轻松实现直通布线
  • 无需参考时钟
  • 单个 2.5V ±5% 电源
  • –40°C 至 +85°C 的环境温度范围
  • 四通道多协议线性均衡器,支持高达 28GBd (PAM4) 和 32GBd (NRZ) 的接口
  • 适用于高达 CEI-56G、以太网 (400 GbE)、光纤通道 (64GFC)、InfiniBand™ (HDR) 和 CPRI/eCPRI PCB 和铜缆应用
  • 可选择的 CTLE 升压曲线,用于补偿 PCB 或电缆损耗
  • 具有引脚或寄存器控制的集成 2x2 交叉点,适用于多路复用器、扇出和信号交叉
  • 低功耗:160mW/通道(典型值)
  • 无需散热器
  • 无缝支持 CR/KR 链路训练、自动协商和 FEC 直通功能的 CTLE 线性均衡
  • 在 13.28GHz 下,将远距离链路扩展至比正常的 ASIC 至 ASIC 性能高 18dB+
  • 用于 PAM-4 眼图对称性增强的眼图扩展器
  • 低输入至输出延迟:80ps(典型值)
  • 低附加随机抖动
  • 小型 6.00mm x 6.00mm 小型球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,可轻松实现直通布线
  • 无需参考时钟
  • 单个 2.5V ±5% 电源
  • –40°C 至 +85°C 的环境温度范围

DS560MB410 是一款低功耗、高性能四通道线性均衡器,支持多速率、多协议接口,使用四级脉冲振幅调制 (PAM4) 时最高可达 28GBD,使用非归零码 (NRZ) 调制时最高可达 32GBD。它用于扩展背板、中板和有源铜缆 (ACC) 应用中高速串行链路的覆盖范围并提升稳定性。DS560MB410 可将两个 ASIC 之间的覆盖范围增加至比正常的 ASIC 到 ASIC 范围高 18dB 以上。

每个通道独立运行,用户可选择的 CTLE 升压曲线经过优化,可均衡 PCB 或铜缆损耗曲线。DS560MB410 均衡的线性特性保留了流经转接驱动器的输入信号特性。这种透明性使链路伙伴 ASIC 能够在链路训练期间自由协商 Tx 均衡器系数,并支持任务模式下的单个通道正向纠错 (FEC) 直通,同时更大限度地降低对延迟的影响。

DS560MB410 在每对相邻通道之间包含一个完整的 2×2 交叉点,可支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路分解以实现故障转移冗余,还支持 1 对 2 扇出以实现诊断监控,以及支持信号交叉(仅 NRZ,高达 32GBd)以实现灵活的 PCB 布线。交叉点可通过引脚或 SMBus 寄存器接口进行控制。

DS560MB410 具有小型封装尺寸和经优化的高速信号退出,非常适合小型应用。简化的均衡控制、低功耗和超低附加抖动使其适用于背板和中板上的芯片至芯片范围扩展和信号分配。6.00mm × 6.00mm 小尺寸可轻松适应有源铜缆 (ACC) 装配应用,无需散热器。

DS560MB410 采用单个电源,可尽可能减少对外部组件的需求。这些特性降低了 PCB 布局布线复杂度以及物料清单 (BOM) 成本。DS560MB410 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。

DS560MB410 是一款低功耗、高性能四通道线性均衡器,支持多速率、多协议接口,使用四级脉冲振幅调制 (PAM4) 时最高可达 28GBD,使用非归零码 (NRZ) 调制时最高可达 32GBD。它用于扩展背板、中板和有源铜缆 (ACC) 应用中高速串行链路的覆盖范围并提升稳定性。DS560MB410 可将两个 ASIC 之间的覆盖范围增加至比正常的 ASIC 到 ASIC 范围高 18dB 以上。

每个通道独立运行,用户可选择的 CTLE 升压曲线经过优化,可均衡 PCB 或铜缆损耗曲线。DS560MB410 均衡的线性特性保留了流经转接驱动器的输入信号特性。这种透明性使链路伙伴 ASIC 能够在链路训练期间自由协商 Tx 均衡器系数,并支持任务模式下的单个通道正向纠错 (FEC) 直通,同时更大限度地降低对延迟的影响。

DS560MB410 在每对相邻通道之间包含一个完整的 2×2 交叉点,可支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路分解以实现故障转移冗余,还支持 1 对 2 扇出以实现诊断监控,以及支持信号交叉(仅 NRZ,高达 32GBd)以实现灵活的 PCB 布线。交叉点可通过引脚或 SMBus 寄存器接口进行控制。

DS560MB410 具有小型封装尺寸和经优化的高速信号退出,非常适合小型应用。简化的均衡控制、低功耗和超低附加抖动使其适用于背板和中板上的芯片至芯片范围扩展和信号分配。6.00mm × 6.00mm 小尺寸可轻松适应有源铜缆 (ACC) 装配应用,无需散热器。

DS560MB410 采用单个电源,可尽可能减少对外部组件的需求。这些特性降低了 PCB 布局布线复杂度以及物料清单 (BOM) 成本。DS560MB410 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整数据表和其他信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DS560DF410 正在供货 具有交叉点的 56Gbps 多速率 4 通道重定时器 Similar functionality, but increased loss equalization due to retimer features

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS560MB410 具有交叉点的低功耗 56Gbps PAM4 4 通道线性转接驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 10月 25日
应用手册 实施引脚兼容的以太网转接驱动器和重定时器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 30日
证书 DS560MB410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 6日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS560MB410EVM — DS560MB410 56Gbps PAM4 4 通道重定时器评估模块

DS560MB410 评估板 (EVM) 是一款 4 通道线性转接驱动器,能够扩展高速串行链路的覆盖范围并增加稳健性,适用于高达 56Gbps 的 PAM4 接口。DS560MB410EVM 能够评估 DS560MB410 的性能和功能。该 EVM 由单电源供电,无需外部元件,支持器件 EEPROM 配置,可访问 I2C 接口。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3 Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3.0.0.14 Setup
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

评估模块 (EVM) 用 GUI

SIGCONARCHITECT3-WRTE Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE

Texas Instruments SigCon Architect EVM GUI v3 Setup with RTE
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
NFBGA (ZAS) 101 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频