EVMK2GXS

66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块

EVMK2GXS

立即订购

概述

K2G 1GHz 高安全性评估模块 (EVM) 可让开发人员开始对高安全性开发版本 66AK2Gx 处理器的编程进行评估和测试,并加快音频和工业实时应用的下一级安全引导产品开发。无论是 Linux 还是 TI-RTOS 操作系统,处理器 SDK 均支持此 EVM,而且此 EVM 可支持与 EVMK2GX 相同的特性和功能。

注意:请注意,该 EVM 需要获得购买批准以及对软件的访问权限。请使用“立即订购”表中的“申请”按钮提交请求。

特性
  • 以 1GHz 运行的 66AK2G12 C66x DSP+ARM A15 处理器
  • 带 ECC 的 2GB DDR3L
  • TPS65911A PMIC
  • 音频和串行扩展头
  • 处理器 SDK Linux 和 TI-RTOS 支持

  • Circuit board
  • Quick start guide
  • Printed warranty notice
  • LCD bracket
  • Mini B to standard A type USB cable
  • Micro B to standard A type USB cable
  • USB adapters: USB micro A/B to A socket type adapter
  • Ethernet cable
  • Female to female RS-232 serial cable (cross cable)
  • Micro SD card 16GB
  • SD card reader
  • Packaging box and ESD bag
  • IC ARM Cortex and DSP 320bit Microprocessor BGA625
Not Included
  • Audio daughter card
  • Power supply

基于 Arm 的处理器
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM22675 具有精密使能功能的 4.5V 至 42V、1A SIMPLE SWITCHER® 降压转换器 TPS54429E 具有 Eco-Mode 的 7V 至 18V 输入、4.5A 同步降压 DCAP2 模式转换器 TPS54620 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

 

HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC
TPD12S016 适用于便携式应用的超值系列 HDMI 配套芯片

 

MOSFET
CSD87330Q3D 采用 3mm x 3mm SON 封装的 20A、30V、N 沟道同步降压 NexFET™ 功率 MOSFET 电源块

 

USB 电源开关和充电端口控制器
TPS2051B 高电平有效的 0.5A 负载、2.7-5.5V、70mΩ USB 电源开关

 

与门
SN74LVC1G11 单通道、3 输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度与门

 

串联电压基准
REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

 

多通道 IC (PMIC)
TPS650006 采用 2.25MHz 降压转换器且具有双通道 LDO 和 SVS 的电源管理 IC (PMIC) TPS65911 具有 4 个直流/直流转换器、9 个 LDO 和 RTC 的集成电源管理 IC (PMIC)

 

时钟发生器
CDCM6208 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器

 

电子保险丝和热插拔控制器
LM5060 5.5V 至 65V 高侧保护控制器

 

监控器和复位 IC
TPS3808 具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

 

精密 DAC (≤10MSPS)
DAC8550 16 位超低短时脉冲波形干扰电压输出 DAC

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP3985 具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器 TLV707 具有使能功能的 200mA、低 IQ、低压降稳压器 TPS717 具有使能功能的 150mA、高 PSRR、低 IQ、低压降稳压器 TPS796 具有使能功能的 1A、低压降稳压器

 

负载开关
TPS22913 具有输出放电功能的 5.5V、2A、60mΩ 负载开关

 

音频编解码器
TLV320AIC3106 具有 10 个输入、7 个输出、耳机放大器和增强数字效果的低功耗立体声编解码器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 17
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 更多文献资料 K2Gx High Secure (HS) Evaluation Module (EVMK2GXS) Quick Start Guide 2017年 9月 15日
* 白皮书 Getting personal with the 66AK2Gx SoC (Rev. A) 2017年 8月 2日
应用手册 高速接口布局指南 (Rev. J) PDF | HTML 英语版 (Rev.J) PDF | HTML 2023年 3月 23日
证书 EVMK2GXS EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
设计指南 66AK2G2x DSP + Arm 处理器音频处理设计指南 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 7月 20日
设计指南 用于在基于 66AK2Gx 的系统中提高存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2018年 7月 5日
设计指南 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 7月 5日
设计指南 适用于 K2Gx GP EVM 设计指南的 PCI-Express PCB 设计注意事项 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2018年 7月 5日
应用手册 66AK2G1x: EVMK2GX General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2018年 3月 14日
用户指南 K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 2017年 9月 20日
白皮书 Designing Embedded Systems for High Reliability With 66AK2Gx (Rev. A) 2017年 8月 28日
更多文献资料 K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 2017年 7月 27日
白皮书 Voice as the user interface – a new era in speech processing white Paper 2017年 5月 9日
更多文献资料 K2G Industrial Communications Engine (ICE) Quick Start Guide 2017年 2月 2日
应用手册 66AK2G0x General-Purpose EVM Power Distribution Network Analysis 2016年 11月 16日
更多文献资料 K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 2016年 3月 14日
白皮书 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 2月 23日

相关设计资源

硬件开发

子卡
AUDK2G 66AK2Gx (K2G) 音频子卡

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 适用于 66AK2Gx 处理器的处理器 SDK - 支持 Linux 和 TI-RTOS
IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO Code Composer Studio™ 集成式开发环境 (IDE)

设计工具和仿真

计算工具
CLOCKTREETOOL Clock Tree Tool for Sitara™ ARM® Processors

参考设计

参考设计
TIDEP-0088 适用于基于语音的应用的音频预处理系统参考设计 TIDEP0067 66AK2Gx DSP + ARM 处理器电源解决方案参考设计 TIDEP0068 适用于 K2G 通用 EVM (GP EVM) 的 PCI Express PCB 设计注意事项参考设计 TIDEP0069 66AK2Gx DSP + ARM 处理器音频处理参考设计 TIDEP0070 用于在基于 66AK2Gx 的系统中提高存储器可靠性的 DDR ECC 参考设计

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频