AUDK2G

66AK2Gx (K2G) 音频子卡

AUDK2G

立即订购

概述

K2G 音频子卡旨在与 K2G 通用 EVM (EVMK2G) 结合使用,音频子卡运行需要使用 EVMK2G。子卡允许用户基于 66AKG2G02 DSP + ARM 处理器 SoC 开发多通道音频应用,如 A/V 接收器、条形音箱、汽车放大器系统和混合控制台。

特性
  • 与 K2G 通用 EVM 兼容的音频扩展
  • 八通道的模拟输入
  • 十六通道的模拟输出
  • S/PDIF 输入(光纤或同轴电缆)
  • S/PDIF 输出(同轴电缆)
  • 用于外部 I/O(HDMI 等)的 I2S 接头

  • Assembled Audio DC hardware
  • Mechanical standoffs
  • Quick start guide
  • Mechanical instruction document 1 (assemble standoffs to the hardware
  • Mechancial instruction document 2 (integration of Audio DC with EVMK2G)
  • Warranty notice

基于 Arm 的处理器
66AK2G12 高性能多核 DSP+Arm - 1 个 Arm A15 内核、1 个 C66x DSP 内核

 

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62162 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器 TPS62173 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器

 

SPDIF 收发器
DIR9001 96kHz 数字音频接收器

 

音频 ADC
PCM1865 具有通用前端的 110dB、4 通道软件控制型音频 ADC

 

音频 DAC
PCM1690 具有差动输出的 113dB SNR 8 通道音频 DAC

 

音频运算放大器
OPA2134 SoundPlus™ 低失真、低噪声精密音频运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Develop your audio product with the 66AK2G12

了解详情

仅订购此硬件

子卡

AUDK2G — 66AK2Gx (K2G) 音频子卡

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 更多文献资料 K2G General-Purpose (GP) EVM Quick Start Guide (Rev. A) 2017年 7月 27日
* 更多文献资料 K2G Audio Daughter Card Quick Start Guide 2016年 3月 14日
证书 AUDK2G EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 K2G General Purpose Evaluation Module (EVMK2G) TRM (Rev. A) 2017年 9月 20日
白皮书 Multicore SoCs stay a step ahead of SoC FPGAs 2016年 2月 23日

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-K2G 适用于 66AK2Gx 处理器的 SDK – Linux 和 TI-RTOS 支持

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频