MCF8329EVM

MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块

MCF8329EVM

立即订购

概述

MCF8329 评估模块 (EVM) 是用于开发 MCF8329A 的平台,该器件是一款 4.5V 至 60V 三相无刷直流栅极驱动器,具有适用于电机驱动应用的无代码无传感器磁场定向控制 (FOC)。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。

该器件使用内部电荷泵生成合适的栅极驱动电压,使用自举电路增强高侧 MOSFET。具有涓流电荷泵,支持 100% 占空比。此栅极驱动架构支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流。该器件包括一个板载微控制器 MSP430FR2355,用于连接 Motor Studio 应用程序。

特性
  • 提供完整配置和控制的 Motor Studio GUI
  • 无传感器 FOC 控制
  • 具有无代码无传感器 FOC 控制的 4.5V 至 60V 三相 BLDC 栅极驱动器 IC
  • 支持高达 1A 的栅极驱动峰值拉电流和 2A 的栅极驱动峰值灌电流
  • 板载微控制器处理与 PC 和 GUI 的连接
集成控制 BLDC 驱动器
MCF8329A 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

MCF8329EVM — MCF8329 evaluation module for 60-V, sensorless FOC three-phase BLDC gate driver

支持的产品和硬件

MCF8329EVM MCF8329 evaluation module for 60-V, sensorless FOC three-phase BLDC gate driver

close
版本: null
发布日期:
固件

MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW — MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8329EVM MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块
下载选项

MCXEVM-MSP430FR2355-MOTORSTUDIO-FW MCxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI firmware

close
版本: 0.0.9
发布日期: 2023-11-1
硬件开发
评估板
MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8329EVM MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块

发布信息

MCx83xxEVM MSP430FR2355 Motor Studio GUI Firmware package compatible with all MCx EVMs (examples include MCF8316AEVM, MCF8315EVM, MCF8329EVM, etc.)

评估模块 (EVM) 用 GUI

MOTORSTUDIO — Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成控制 BLDC 驱动器
MC111 具有集成霍尔传感器的 20V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121-Q1 具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MCF8315A 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329A-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MC121EVM MC121 评估模块 MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329HSEVM MCF8329HS 评估模块 MCF8329HSRRYEVM 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY) MCF8329RRYEVM 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块
下载选项

MOTORSTUDIO Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

close
版本: 0.1.35
发布日期: 2026-1-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
产品
集成控制 BLDC 驱动器
MC111 具有集成霍尔传感器的 20V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MC121-Q1 具有集成霍尔传感器的汽车级 40V、1A 峰值单相 BLDC 电机驱动器 MCF8315A 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器 FOC 控制、三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315C-Q1 汽车级 40V 最大电压、4A 峰值电流、无传感器磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8315D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、4A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316A 40V 最大电压、8A 峰值电流无传感器 FOC 控制三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316C-Q1 汽车类 40V 最大电压、8A 峰值电流、无传感器场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8316D 具有 UL 认证型号、40V(最大值)、8A(峰值)、无传感器 FOC 三相 BLDC 电机驱动器 MCF8329A 60V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329A-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器 MCF8329HS-Q1 汽车级 12V 和 24V、无传感器、磁场定向控制 (FOC) 三相 BLDC 栅极驱动器
硬件开发
评估板
MC121EVM MC121 评估模块 MCF8315EVM MCF8315 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8315PWPEVM 采用 24 引脚塑料小外形封装 (PWP) 的 MCF8315 评估模块 MCF8316AEVM MCF8316 具有集成式 MOSFET 的三相无传感器 FOC BLDC 电机驱动器评估模块 MCF8316DEVM MCF8316D 评估模块 MCF8329EVM MCF8329 60V 三相无传感器 FOC BLDC 栅极驱动器评估模块 MCF8329HSEVM MCF8329HS 评估模块 MCF8329HSRRYEVM 采用 WQFN 封装的 MCF8329HS 评估模块 (RRY) MCF8329RRYEVM 采用 32 引脚 WQFN 封装的MCF8329A-Q1 评估模块

发布信息

Motor Studio GUI for tuning and evaluating BLDC motor drivers

Supported Devices:




  • MCF8316A
  • MCF8316C
  • MCF8316C-Q1
  • MCF8315A
  • MCF8315C
  • MCF8315C-Q1
  • MCF8329A
  • MCF8315D
  • MCF8316D
  • MCF8329A
  • MCF8329A-Q1
  • MCF8329HS
  • MCF8329HS-Q1
  • MC121
  • MC121-Q1
  • MC111

新增功能

  • "SmartTune" support for MCF8315C, MCF8316C, MCF8315D, MCF8316D, MCF8329A, MCF8329HS, MCF8329HS-Q1 devices.
  • Users can now use "SmartTune" to tune their motor using only 4 parameters.
  • Other minor bug fixes and improvements
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 MCF8329 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-9
证书 MCF8329EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-10-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持