DP83TG720S-Q1

正在供货

具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, Wettable flank package I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
  • 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
    • 使用符合 OA/IEEE 标准的 PHY 进行互操作性测试
    • 符合 UTP(非屏蔽双绞线)的 EMC 抗扰度 IV 级标准
  • MDI 引脚上的集成 LPF
  • MAC 接口:RGMII 和 SGMII
  • 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • 引脚与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 省电功能:
    • 待机和睡眠
    • 本地和远程唤醒
  • 诊断工具套件
    • 高精度温度监测器
    • 电压监控器
    • ESD 事件监测器
    • 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
    • 链路质量监测
    • 电缆开路和短路故障检测
    • 环回模式
  • 25MHz 时钟输出源
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 内置 ESD 保护:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
  • 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
    • 使用符合 OA/IEEE 标准的 PHY 进行互操作性测试
    • 符合 UTP(非屏蔽双绞线)的 EMC 抗扰度 IV 级标准
  • MDI 引脚上的集成 LPF
  • MAC 接口:RGMII 和 SGMII
  • 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • 引脚与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 省电功能:
    • 待机和睡眠
    • 本地和远程唤醒
  • 诊断工具套件
    • 高精度温度监测器
    • 电压监控器
    • ESD 事件监测器
    • 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
    • 链路质量监测
    • 电缆开路和短路故障检测
    • 环回模式
  • 25MHz 时钟输出源
  • VQFN,可湿侧面封装
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • 内置 ESD 保护:IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围

DP83TG720S-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车以太网物理层收发器,器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。

DP83TG720 符合 Open Alliance EMC 和非屏蔽双绞线互操作规范。DP83TG720 是与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容的正面印刷板,可通过单板实现两种速度的设计可扩展性。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。该工具套件集成了静电放电 (ESD) 监控工具,该器件能够对 xMII 和 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。除此之外,DP83TG720S-Q1 还包括数据生成器和校验器工具,能够生成可定制的 MAC 数据包并完成传入数据包错误校验。因而可在不依靠 MAC 的情况下完成系统级数据路径测试/优化。

DP83TG720S-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车以太网物理层收发器,器件提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。

DP83TG720 符合 Open Alliance EMC 和非屏蔽双绞线互操作规范。DP83TG720 是与 TI 的 100BASE-T1 PHY 兼容的正面印刷板,可通过单板实现两种速度的设计可扩展性。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。该工具套件集成了静电放电 (ESD) 监控工具,该器件能够对 xMII 和 MDI 上的 ESD 事件进行计数,并且能够通过使用可编程中断提供实时监控。除此之外,DP83TG720S-Q1 还包括数据生成器和校验器工具,能够生成可定制的 MAC 数据包并完成传入数据包错误校验。因而可在不依靠 MAC 的情况下完成系统级数据路径测试/优化。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
DP83TG720R-Q1 正在供货 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY Pin-to-pin device that supports RGMII
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83TG721S-Q1 正在供货 具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级、1000BASE-T1 以太网 PHY Footprint compatible alternative with TC10 and IEEE 1588v2/802.1AS support
功能与比较器件相似
DP83TC812S-Q1 正在供货 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family with TC-10 support
DP83TC813S-Q1 正在供货 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII) Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family with a smaller footprint and TC-10 support
DP83TC814S-Q1 正在供货 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY (SGMII) Similar functionality device in the 100BASE-T1 PHY family without TC-10 support

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 SGMII 和 RGMII 的 DP83TG720 S -Q1 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 4月 24日
技术文章 Wie Ethernet den Wechsel zu softwaredefinierten Fahrzeugen beschleunigt (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技术文章 乙太網路如何加速移至軟體定義車輛 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技术文章 以太网如何加速向软件定义车辆的转型 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
技术文章 이더넷이 소프트웨어 정의 차량으로의 전환을 가속화하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2025年 12月 30日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
应用手册 SGMII 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 6日
白皮书 区域架构如何为完全由软件定义的车辆铺平道路 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
白皮书 區域架構如何為完整軟體定義車輛奠定基礎 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
白皮书 영역 아키텍처가 어떻게 완전한 소프트웨어 정의 차량을 위한 기반을 다지고 있는가 (Rev. C) PDF | HTML 2024年 11月 1日
功能安全信息 DP83TG720x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 10月 31日
应用简报 如何为汽车以太网实现数据线供电 (PoDL) PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 10日
应用手册 DP83TG720:Open Alliance 规范合规性测试所用的配置 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 2月 27日
应用手册 如何以及为何要在工业机器人环境中使用单对双绞线以太网 (SPE) (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 22日
应用手册 DP83TC81x, DP83TG72x Software Implementation Guide PDF | HTML 2022年 12月 13日
用户指南 DP83TG720 Ethernet PHY IBIS Models and Simulation User's Guide PDF | HTML 2022年 7月 27日
应用手册 DP83TC811, DP83TG720 反转文件 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 27日
应用手册 DP83TC811, DP83TC812, DP83TC814, DP83TG720 Hardware Rollover Document PDF | HTML 2020年 1月 10日
技术文章 The importance of automotive Ethernet standards PDF | HTML 2018年 5月 2日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AWR2544LOPEVM — AWR2544LOP 汽车类第二代、76GHz 至 81GHz 高性能 SoC 评估模块

AWR2544LOPEVM 是一款适用于 AWR254x 毫米波传感器件的易用型评估板,可直接连接到 DCA1000EVM。该 EVM 套件包含开始为片上 ARM Cortex-R5F 控制器和硬件加速器 (HWA 1.5) 开发软件所需的一切。还配有用于编程和调试的板载仿真,以及用于快速集成简单用户界面的板载按钮和 LED。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DP83TG720-EVM-AM2 — 适用于汽车级以太网 PHY 附加电路板的 AM2x 评估模块

DP83TG720-EVM-AM2 是一款汽车级以太网 PHY 附加电路板,可与 AM2x 系列 Sitara™ 高性能微控制器评估模块配合使用。此附加电路板非常适合使用 AM2x EVM 进行初始以太网评估和原型设计。DP83TG720-EVM-AM2 配备一个具有 RGMII 和 SGMII 的 TI DP82TG720S-Q1 1000BASE-T1 汽车级以太网 PHY,以及一个 MATEnet 连接器。DP83TG720-EVM-AM2 目前在 TMDSCNCD263P 和 AM263Px MCU PLUS SDK 上受支持。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

DP83TG720EVM-MC — DP83TG720 1Gbps 介质转换器评估模块

DP83TG720EVM-MC 介质转换器评估板旨在演示 DP83TG720 以太网物理层收发器的性能和独特功能。标准以太网 PHY DP83867E 通过 RGMII 连接至 DP83TG720R-Q1,支持通过 Cat5e 电缆与任何标准的 1Gbps 器件连接。该评估模块还支持用于寄存器访问的板载微控制器。

用户指南: PDF
英语版: PDF
TI.com 上无现货
子卡

DP83TG720-IND-SPE-EVM — DP83TG720 子卡

DP83TG720-IND-SPE 子卡是一款紧凑型双端口外设器件,可与 AM64x 评估板无缝集成。DP83TG720-IND-SPE 的直接插件兼容性旨在增强评估流程,通过评估单线对以太网,可实现轻松集成和快速部署。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

IBIS model for DP83TG720S and DP83TG720R

SNLM243.ZIP (1130 KB) - IBIS Model
设计工具

DP83TG720-SCHEMATIC-CHECKLIST DP83TG720 schematic review checklist

DP83TG720 schematic review checklist
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDEP-01022 — 汽车网关参考设计

汽车发展趋势飞速演变,因此,人们逐渐使用基于域和区域的全新网关架构来有效处理持续增长的车辆通信数据,并将这些数据发送至云端。正常运行的域(或区域)网关可安全可靠地促进数据在功能域/区域内 ECU 和集中式网关之间移动。集中式网关可安全可靠地在车辆内的众多域/区域之间移动数据。

这款 TIDEP-01022 汽车网关参考设计 (GCARD) 是一款易于使用的 8 层 PCB 详细设计,可用作集中式、域或区域控制器,并以我们的 Jacinto™ 7 DRA821 处理器为基础。它可帮助汽车行业的原始设备制造商和一级供应商入门,从而快速轻松地创建功能齐全的 DRA821 解决方案。

DRA821 (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020061 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电 PD 参考设计

此参考设计实现了供电设备 (PD),可演示汽车应用中的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。耦合和去耦网络用于分离单线对以太网 (SPE) 电缆上的数据和电源。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-020060 — 适用于 100/1000Base-T1 以太网应用的汽车级数据线供电参考设计

此参考设计展示了如何实现适用于汽车用例的数据线供电 (PoDL)。该设计使用 DP83TG720S-Q1 1000MBit/s 单线对以太网 (SPE) PHY,可选择切换到 DP83TC812S-Q1 SPE PHY 以实现 100MBit/s 运行。使用了一个耦合和去耦网络,能够以 50W 最大功率进行耦合。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频