主页 电源管理 电源开关 理想二极管/ORing 控制器

LM74502

正在供货

具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 65 Number of channels 1 Features Enable, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.06 Iq (max) (mA) 0.11 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 60 IGate source (max) (µA) 77 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 100 Design support EVM Rating Catalog Imax (A) 250 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Device type Reverse polarity protector Product type Reverse polarity protector
Vin (min) (V) 3.2 Vin (max) (V) 65 Number of channels 1 Features Enable, Inrush current control, Overvoltage protection, Reverse polarity protection Iq (typ) (mA) 0.06 Iq (max) (mA) 0.11 FET External single FET IGate source (typ) (µA) 60 IGate source (max) (µA) 77 IGate sink (typ) (mA) 2370 IGate pulsed (typ) (A) 2.37 Operating temperature range (°C) -40 to 125 IReverse (typ) (µA) 100 Design support EVM Rating Catalog Imax (A) 250 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.001 Device type Reverse polarity protector Product type Reverse polarity protector
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
  • -65V 输入反向电压额定值
  • 集成电荷泵用于驱动
    • 外部背对背 N 沟道 MOSFET
    • 外部高侧开关 MOSFET

    • 外部反极性保护 MOSFET

  • 栅极驱动器型号
    • LM74502:60µA 峰值栅极驱动拉电流能力
    • LM74502H:11mA 峰值栅极驱动拉电流能力
  • 2.3A 峰值栅极灌电流能力
  • 使能引脚特性
  • 45µA 典型工作静态电流(EN/UVLO = 高电平)
  • 1µA 关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 可调节过压和欠压保护
  • –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 采用 8 引脚 SOT-23 封装 2.90mm × 1.60mm
  • 3.2V 至 65V 输入范围(3.9V 启动)
  • -65V 输入反向电压额定值
  • 集成电荷泵用于驱动
    • 外部背对背 N 沟道 MOSFET
    • 外部高侧开关 MOSFET

    • 外部反极性保护 MOSFET

  • 栅极驱动器型号
    • LM74502:60µA 峰值栅极驱动拉电流能力
    • LM74502H:11mA 峰值栅极驱动拉电流能力
  • 2.3A 峰值栅极灌电流能力
  • 使能引脚特性
  • 45µA 典型工作静态电流(EN/UVLO = 高电平)
  • 1µA 关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 可调节过压和欠压保护
  • –40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 采用 8 引脚 SOT-23 封装 2.90mm × 1.60mm

LM74502/LM74502H 控制器与外部背对背连接的 N 沟道 MOSFET 配合工作,可实现低损耗反极性保护和负载断开的解决方案。该器件也可以配置为具有过压保护功能的负载开关,用于驱动高侧 MOSFET。3.2V 至 65V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压(例如,12V、24V 和 48V 输入系统)的控制。该器件可以承受并保护负载免受低至 -65V 的负电源电压的影响。LM74502/LM74502H 没有反向电流阻断功能,仅适用于进行输入反极性保护。

LM74502 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流,从而在进入睡眠模式时提供低系统电流。LM74502 和 LM74502H 还具有可编程的过压和欠压保护功能,可在发生故障时将负载从输入源切断。这些器件采用 2.9mm × 1.6mm 8 引脚 DDF 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

LM74502/LM74502H 控制器与外部背对背连接的 N 沟道 MOSFET 配合工作,可实现低损耗反极性保护和负载断开的解决方案。该器件也可以配置为具有过压保护功能的负载开关,用于驱动高侧 MOSFET。3.2V 至 65V 的宽电源输入范围可实现对众多常用直流总线电压(例如,12V、24V 和 48V 输入系统)的控制。该器件可以承受并保护负载免受低至 -65V 的负电源电压的影响。LM74502/LM74502H 没有反向电流阻断功能,仅适用于进行输入反极性保护。

LM74502 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 提供电荷泵栅极驱动。当使能引脚处于低电平时,控制器关闭,消耗大约 1µA 的电流,从而在进入睡眠模式时提供低系统电流。LM74502 和 LM74502H 还具有可编程的过压和欠压保护功能,可在发生故障时将负载从输入源切断。这些器件采用 2.9mm × 1.6mm 8 引脚 DDF 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
LM74502H 正在供货 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 Offers higher gate drive

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM74502,LM74502H 具有反极性保护和过压保护功能的低 IQ 高侧开关控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 5月 31日
用户指南 LM74502EVM: Evaluation Module for LM74502 and LM74502H Ideal Diode Controllers (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 20日
应用简报 Three Ways to Use High Side Switch Driver Using LM74502 PDF | HTML 2021年 12月 20日
证书 LM74502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 12月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BP-AM2BLDCSERVO — AM2x Brushless-DC (BLDC) Servo Motor BoosterPack

The AM2x BLDC Servo Motor BoosterPack plug-in module is an add-on for the AM2x LaunchPad development kits. This BoosterPack provides up to two axes of 24V/8A BLDC driver, ADC/SDFM current feedback, industrial absolute encoder, and resolver feedback. 

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LM74502EVM — LM74502 和 LM74502H 理想二极管控制器评估模块

LM74502EVM 是一款评估模块,用于评估具有开关输出的理想二极管控制器 LM74502 和 LM74502H 的性能。LM74502 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而对具有电源路径开/关控制和过压保护功能的理想二极管整流器进行仿真。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM74502 PSpice Transient Model

SNOM743.ZIP (57 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
理想二极管/ORing 控制器
LM74502 具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60μA LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502H-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 11mA LM74720-Q1 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM74721-Q1 具有有源整流功能的汽车类无 TVS、低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器 LM74722-Q1 具有 200kHz 有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM7480 具有 -55°C 至 125°C 工作温度范围的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7480-Q1 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器 LM7481 具有高栅极驱动、温度范围为 -55°C 至 125°C 的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7481-Q1 具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器
高侧开关控制器
TPS1200-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1210-Q1 Automotive, 45V low-Iq dual high-side driver with short circuit protection and diagnostics TPS1211-Q1 Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功耗、负载唤醒、I²t 和诊断功能的汽车级高侧开关控制器 TPS4800-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4810-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS4811-Q1 Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics TPS4813-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频