主页 电源管理 电源保护开关与控制器 理想二极管 ORing 控制器

LM7481

正在供货

具有高栅极驱动、温度范围为 -55°C 至 125°C 的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器

产品详情

Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Catalog Features Automotive load dump compatibility, Inrush current control, Linear control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 350 Iq (typ) (mA) 0.428 Iq (max) (mA) 0.5 IGate source (typ) (µA) 60000 IGate sink (typ) (mA) 1500 IGate pulsed (typ) (A) 2.6 Operating temperature range (°C) -55 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -4.5 Design support EVM, Simulation Model VGS (max) (V) 15 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.003 Product type Ideal diode controller
Vin (max) (V) 65 Vin (min) (V) 3 FET External back-to-back FET Device type Ideal diode controller Number of channels 1 Rating Catalog Features Automotive load dump compatibility, Inrush current control, Linear control, Overvoltage protection, Reverse current blocking, Reverse polarity protection Imax (A) 350 Iq (typ) (mA) 0.428 Iq (max) (mA) 0.5 IGate source (typ) (µA) 60000 IGate sink (typ) (mA) 1500 IGate pulsed (typ) (A) 2.6 Operating temperature range (°C) -55 to 125 VSense reverse (typ) (mV) -4.5 Design support EVM, Simulation Model VGS (max) (V) 15 Shutdown current (ISD) (mA) (A) 0.003 Product type Ideal diode controller
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 适用于扩展温度范围的应用
    • 器件温度: -55°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 3V 至 65V 输入范围
  • 反向输入保护低至 –65V
  • 驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
  • 9.1mV 阳极至阴极正向压降调节下,理想二极管正常运行
  • 低反向检测阈值 (–4mV),能够快速响应 (0.5µs)
  • 高达 200KHz 的有源整流
  • 60mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
  • 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
  • 集成 3.8mA 电荷泵
  • 可调节过压保护
  • 2.87µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
  • 采用合适的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
  • 采用节省空间的 12 引脚 WSON 封装
  • 适用于扩展温度范围的应用
    • 器件温度: -55°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 3V 至 65V 输入范围
  • 反向输入保护低至 –65V
  • 驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
  • 9.1mV 阳极至阴极正向压降调节下,理想二极管正常运行
  • 低反向检测阈值 (–4mV),能够快速响应 (0.5µs)
  • 高达 200KHz 的有源整流
  • 60mA 峰值栅极 (DGATE) 导通电流
  • 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
  • 集成 3.8mA 电荷泵
  • 可调节过压保护
  • 2.87µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 2.6A 峰值 DGATE 关断电流
  • 采用合适的 TVS 二极管,符合汽车 ISO7637 瞬态要求
  • 采用节省空间的 12 引脚 WSON 封装

LM74810 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开/关控制和过压保护功能的理想二极管整流器。3V至 65V的宽输入电源可保护和控制 12V 和 24V 输入供电系统。该器件可承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持功能。在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下,该器件允许负载断开(开/关控制)并使用 HGATE 控制提供过压保护。该器件具有可调节过压切断保护功能。LM74810 采用线性稳压和比较器方案实现反向电流阻断。通过功率 MOSFET 的共漏极配置,可以使用另一个理想二极管将中点用于 OR-ing 设计。LM74810 的最大额定电压为 65V。通过在共源极拓扑中为器件配置外部 MOSFET,可以保护负载免受过压瞬态(例如 24V 电池系统中未抑制的 200V 负载突降)的影响。

LM74810 理想二极管控制器可驱动和控制外部背对背 N 沟道 MOSFET,从而模拟具有电源路径开/关控制和过压保护功能的理想二极管整流器。3V至 65V的宽输入电源可保护和控制 12V 和 24V 输入供电系统。该器件可承受并保护负载免受低至 –65V 的负电源电压的影响。集成的理想二极管控制器 (DGATE) 可驱动第一个 MOSFET 来代替肖特基二极管,以实现反向输入保护和输出电压保持功能。在电源路径中使用了第二个 MOSFET 的情况下,该器件允许负载断开(开/关控制)并使用 HGATE 控制提供过压保护。该器件具有可调节过压切断保护功能。LM74810 采用线性稳压和比较器方案实现反向电流阻断。通过功率 MOSFET 的共漏极配置,可以使用另一个理想二极管将中点用于 OR-ing 设计。LM74810 的最大额定电压为 65V。通过在共源极拓扑中为器件配置外部 MOSFET,可以保护负载免受过压瞬态(例如 24V 电池系统中未抑制的 200V 负载突降)的影响。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM7481 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V 理想二极管控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 3月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM74810EVM — LM7481-Q1 理想二极管控制器评估模块

TI 的评估模块 LM74810EVM 可帮助设计人员评估 LM7481-Q1 理想二极管控制器 (LM74810QDRR) 在反向电池保护应用中的运行情况和性能。此评估模块演示 LM7481-Q1 理想二极管控制器为更高功率 (>100W) 汽车 ECU 设计提供反向电池保护的能力。该器件控制两个背对背 N 沟道功率 MOSFET,首先连接理想二极管 MOSFET,之后连接第二个 MOSFET 以实现开关输出和电源路径切断。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
理想二极管 ORing 控制器
  • LM74502 具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器
  • LM74502-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60μA
  • LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器
  • LM74502H-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 11mA
  • LM74720-Q1 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器
  • LM74721-Q1 具有有源整流功能的汽车类无 TVS、低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器
  • LM74722-Q1 具有 200kHz 有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器
  • LM7480 具有 -55°C 至 125°C 工作温度范围的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器
  • LM7480-Q1 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器
  • LM7481 具有高栅极驱动、温度范围为 -55°C 至 125°C 的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器
  • LM7481-Q1 具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器
高侧开关控制器
  • TPS1200-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器
  • TPS1210-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 双通道高侧驱动器
  • TPS1211-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 45V 高侧驱动器
  • TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器
  • TPS4800-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器
  • TPS4810-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器
  • TPS4811-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 3.5V 至 100V 高侧驱动器
  • TPS4813-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
智能电子保险丝高侧开关
  • TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功率、负载唤醒、I2t 和诊断功能的汽车级 74V 高侧开关控制器
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
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频