CSD18541F5
ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、1.5mm x 0.8mm の LGA 封止、シングル、65mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
CSD18541F5
- 低オン抵抗
- 非常に低い Qg および Qgd
- 極めて小さいフットプリント
- 1.53mm × 0.77mm
- 薄型
- 高さ 0.36mm
- ESD 保護ダイオード搭載
- 鉛およびハロゲン不使用
- RoHS 準拠
この 54mΩ、60V、N チャネル FemtoFET™ MOSFET テクノロジは、スペースに制約のあるさまざまな産業用ロード・スイッチ・アプリケーション向けに、フットプリントを最小化するよう設計され、最適化されています。標準の小信号 MOSFET をこのテクノロジに置き換えることで、フットプリント・サイズを大幅に低減できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
CSD1FNCHEVM-889 — FemtoFET N チャネルの評価基板
FemtoFET N チャネル向けのこの評価基板 (EVM) には 7 枚のドーター カードが付属しており、各カードには FemtoFET N チャネルの異なる型番が記載されています。 ドーター カードを使用すると、エンジニアはこれらの超小型デバイスを簡単に接続してテストすることができます。 7 個の FemtoFET は 12V ~ 60V の範囲の VDS (ドレイン ソース間電圧) に対応しており、デバイスのサイズは F3 (0.6 x 0.7mm)、F4 (0.6 x 1.0mm)、F5 (0.8 x 1.5mm) のいずれかです。
NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator
サポート対象の製品とハードウェア
FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter
サポート対象の製品とハードウェア
TIDA-010049 — IEC 61508 (SIL-2) 向け、TUV による評価済みデジタル入力のリファレンス デザイン
TIDA-01065 — MOSFET 使用の絶縁型電源内蔵 AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン
TIDA-01064 — MOSFET 搭載低 BOM コスト AC ソリッド ステート リレーのリファレンス デザイン
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| PICOSTAR (YJK) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。