ADC08DJ3200

アクティブ

8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 3200, 6400 Resolution (Bits) 8 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 2800 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 49.4 ENOB (Bits) 7.8 SFDR (dB) 69 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 3200, 6400 Resolution (Bits) 8 Number of input channels 1, 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 8000 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 0.8 Power consumption (typ) (mW) 2800 Architecture Folding Interpolating SNR (dB) 49.4 ENOB (Bits) 7.8 SFDR (dB) 69 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
FCCSP (AAV) 144 100 mm² 10 x 10
  • ADC コア
    • 8 ビットの分解能
    • シングル・チャネル・モードで最大 6.4GSPS
    • デュアル・チャネル・モードで最大 3.2GSPS
  • 性能仕様 (fIN = 997MHz)
    • ENOB:7.8 ビット
    • SFDR
      • デュアル・チャネル・モード:67dBFS
      • シングル・チャネル・モード:62dBFS
  • バッファ付きアナログ入力、VCMI = 0V
    • アナログ入力帯域幅 (-3dB):8.0GHz
    • 使用可能な入力周波数範囲: >10GHz
    • フルスケール入力電圧 (VFS、デフォルト):0.8VPP
    • アナログ入力同相 (VICM):0V
  • ノイズなしのアパーチャ遅延 (TAD) 調整
    • 高精度のサンプリング制御: 19fsステップ
    • 同期およびインターリーブ動作を簡素化
    • 遅延は温度および電圧に対して不変
  • 使いやすい同期機能
    • SYSREFタイミングの自動較正
    • サンプル・マーキング用のタイムスタンプ
  • JESD204B シリアル・データ・インターフェイス
    • サブクラス0および1をサポート
    • 最大レーン速度: 12.8Gbps
    • 最大16レーンを使用できるためレーン速度を低減可能
  • 消費電力:2.8W
  • 電源:1.1V、1.9V
  • ADC コア
    • 8 ビットの分解能
    • シングル・チャネル・モードで最大 6.4GSPS
    • デュアル・チャネル・モードで最大 3.2GSPS
  • 性能仕様 (fIN = 997MHz)
    • ENOB:7.8 ビット
    • SFDR
      • デュアル・チャネル・モード:67dBFS
      • シングル・チャネル・モード:62dBFS
  • バッファ付きアナログ入力、VCMI = 0V
    • アナログ入力帯域幅 (-3dB):8.0GHz
    • 使用可能な入力周波数範囲: >10GHz
    • フルスケール入力電圧 (VFS、デフォルト):0.8VPP
    • アナログ入力同相 (VICM):0V
  • ノイズなしのアパーチャ遅延 (TAD) 調整
    • 高精度のサンプリング制御: 19fsステップ
    • 同期およびインターリーブ動作を簡素化
    • 遅延は温度および電圧に対して不変
  • 使いやすい同期機能
    • SYSREFタイミングの自動較正
    • サンプル・マーキング用のタイムスタンプ
  • JESD204B シリアル・データ・インターフェイス
    • サブクラス0および1をサポート
    • 最大レーン速度: 12.8Gbps
    • 最大16レーンを使用できるためレーン速度を低減可能
  • 消費電力:2.8W
  • 電源:1.1V、1.9V

ADC08DJ3200デバイスはRFサンプリング、ギガ・サンプルのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、DCから10GHz超までの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC08DJ3200はデュアル・チャネル・モードで最大3200MSPS、シングル・チャネル・モードで最大6400MSPSをサンプリングできます。チャネル数(デュアル・チャネル・モード)とナイキスト帯域幅(シングル・チャネル・モード)のトレードオフをプログラム可能なため、多くのチャネル数や広い瞬間的な信号帯域幅を必要とするアプリケーションの両方の要求に対応できる、柔軟なハードウェアを開発できます。フルパワー入力帯域幅(-3dB)は8.0GHzで、使用可能な周波数はデュアル・チャネルとシングル・チャネル・モードの両方で-3dBのポイントを超えて拡大されるため、Lバンド、Sバンド、Cバンド、Xバンドを直接RFサンプリングでき、周波数の機動性が高いシステムを実現できます。

ADC08DJ3200は高速のJESD204B出力インターフェイスを使用し、最大16の直列化されたレーンを持ち、決定論的レイテンシとマルチデバイス同期についてサブクラス1に準拠しています。シリアル出力レーンは最高12.8Gbpsをサポートし、ビット・レートとレーン数のトレードオフを設定可能です。 5GSPSでは、12.5Gbpsで動作するレーンが4つしか必要なく、16レーンを使用してレーン速度を3.125Gbpsに落とすこともできます。 革新的な同期機能として、ノイズなしのアパーチャ遅延(TAD)調整、SYSREFのウィンドウ処理などがあり、位相アレイ・レーダーやMIMO通信のシステム設計を簡素化できます。

ADC08DJ3200デバイスはRFサンプリング、ギガ・サンプルのアナログ/デジタル・コンバータ(ADC)で、DCから10GHz超までの入力周波数を直接サンプリングできます。ADC08DJ3200はデュアル・チャネル・モードで最大3200MSPS、シングル・チャネル・モードで最大6400MSPSをサンプリングできます。チャネル数(デュアル・チャネル・モード)とナイキスト帯域幅(シングル・チャネル・モード)のトレードオフをプログラム可能なため、多くのチャネル数や広い瞬間的な信号帯域幅を必要とするアプリケーションの両方の要求に対応できる、柔軟なハードウェアを開発できます。フルパワー入力帯域幅(-3dB)は8.0GHzで、使用可能な周波数はデュアル・チャネルとシングル・チャネル・モードの両方で-3dBのポイントを超えて拡大されるため、Lバンド、Sバンド、Cバンド、Xバンドを直接RFサンプリングでき、周波数の機動性が高いシステムを実現できます。

ADC08DJ3200は高速のJESD204B出力インターフェイスを使用し、最大16の直列化されたレーンを持ち、決定論的レイテンシとマルチデバイス同期についてサブクラス1に準拠しています。シリアル出力レーンは最高12.8Gbpsをサポートし、ビット・レートとレーン数のトレードオフを設定可能です。 5GSPSでは、12.5Gbpsで動作するレーンが4つしか必要なく、16レーンを使用してレーン速度を3.125Gbpsに落とすこともできます。 革新的な同期機能として、ノイズなしのアパーチャ遅延(TAD)調整、SYSREFのウィンドウ処理などがあり、位相アレイ・レーダーやMIMO通信のシステム設計を簡素化できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC08DJ3200 6.4GSPS シングル・チャネルまたは 3.2GSPS デュアル・チャネル、8 ビット、RF サンプリングのアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 7月 11日
アプリケーション・ノート Comparing Active vs. Passive High-Speed/RF A/D Converter Front Ends PDF | HTML 2025年 3月 28日
アプリケーション・ノート Evaluating High-Speed, RF ADC Converter Front-end Architectures PDF | HTML 2025年 3月 26日
アプリケーション・ノート Intel Stratix 10 GX 16-Lane RX JESD204B-ADC12DJ3200 Interoperability Reference Design 2018年 5月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC08DJ3200EVM — ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS/シングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC08DJ3200 評価基板 (EVM) は、ADC08DJ3200 ファミリの高速アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を評価するために設計されています。この評価基板は、JESD204B インターフェイス付きの 8 ビット、デュアル チャネル 3.2GSPS またはシングル チャネル 6.4GSPS ADC、ADC08DJ3200 を実装しています。
ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 DAC (10MSPS 超過)
  • DAC37J82 デュアル チャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC37J84 クワッドチャネル、16 ビット、1.6GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38J82 デュアル チャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.5GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC38RF80 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF82 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、1x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF83 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF84 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF85 14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF86 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、6x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF87 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF89 デュアル チャネル、14 ビット、8.4GSPS、1x ~ 24x 補間、5 および 7.5GHz PLL D/A コンバータ
  • DAC38RF90 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF93 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF96 デュアルチャネル、14 ビット、9GSPS、12x ~ 24x 補間、6 / 9GHz PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC38RF97 デュアルチャネル、14 ビット、6GSPS、12x ~ 24x 補間、6GHz GSM PLL D/A コンバータ(DAC)
  • DAC39J82 デュアルチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
  • DAC39J84 クワッドチャネル、16 ビット、2.8GSPS、1x ~ 16x 補間 D/A コンバータ (DAC)
高速 ADC (10MSPS 超過)
  • ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC08DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 8 ビット ADC
  • ADC09DJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、デュアルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC09QJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC09SJ1300-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、シングルチャネル、9 ビット、1.3GSPS A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12DJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイスと統合型のサンプル クロック ジェネレータ搭載、2 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC12DJ2700 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ3200QML-SP 放射線耐性保証 (RHA)、QMLV、300krad、12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS の ADC
  • ADC12DJ4000RF デュアルチャネル 4GSPS またはシングルチャネル 8GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
  • ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
  • ADC12J1600 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12QJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC12SJ1600-Q1 車載対応、JESD204C インターフェイス搭載、1 チャネル、12 ビット、1.6GSPS ADC
  • ADC14X250 14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC16DX370 デュアルチャネル、16 ビット、370-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC31JB68 16 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC31RF80 14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバとフィードバック IC
  • ADC32J22 デュアルチャネル、12 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J23 デュアルチャネル、12 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J24 デュアルチャネル、12 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J25 デュアルチャネル、12 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J42 デュアルチャネル、14 ビット、50-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J43 デュアルチャネル、14 ビット、80-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J44 デュアルチャネル、14 ビット、125-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32J45 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC34J22 4 チャネル、12 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J23 4 チャネル、12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J24 4 チャネル、12 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J25 4 チャネル、12 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J42 4 チャネル、14 ビット、50MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J43 4 チャネル、14 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J44 4 チャネル、14 ビット、125MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADC34J45 4 チャネル、14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS42JB46 デュアルチャネル、14 ビット、160-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS42JB49 デュアル チャネル、14 ビット、250MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS42JB69 デュアルチャネル、16 ビット、250-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J20 デュアルチャネル、12 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J40 デュアルチャネル、14 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J42 デュアルチャネル、14 ビット、625-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J54 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS54J60 デュアルチャネル、16 ビット、1.0GSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS54J64 クワッド チャネル、14 ビット、1GSPS、2x オーバーサンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADS54J66 4 チャネル、14 ビット、500MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS54J69 デュアルチャネル、16 ビット、500-MSPS、A/D コンバータ (ADC)
  • ADS61JB23 12 ビット、80MSPS AD コンバータ(ADC)
  • ADS61JB46 14 ビット、160MSPS AD コンバータ(ADC)
RF トランシーバ
  • AFE7422 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7444 10MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7681 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7683 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
  • AFE7684 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、2 個の送信と 4
  • AFE7685 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、シングル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4
  • AFE7686 100MHz ~ 5.2GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4
  • AFE7700 汎用、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7769 ワイヤレス向け、600MHz ~ 6GHz、4 個の PLL、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7799 600MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF トランシーバ
  • AFE7900 5MHz ~ 7.4GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7921 600MHz ~ 6GHz、最大 800MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7950 600MHz ~ 12GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 6 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7988 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7989 600MHz ~ 6GHz、最大 400MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信と 1 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE8092 600MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、8 個の送信と 8 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
RF トランスミッタ
  • ADS58J63 4 チャネル 14 ビット 500 Msps テレコム用レシーバ IC
  • ADS58J64 クワッドチャネル、14 ビット、1GSPS テレコム レシーバ / フィードバック IC
  • AFE7920 デュアル DUC/DDC (デジタル アップコンバータとデジタル ダウンコンバータ) 搭載、4 個の送信と 4 個の受信と 2 個のフィードバック、RF サンプリング トランシーバ
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC745 ADC12DJxx00 GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
  • ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
ハードウェア開発
評価ボード
  • ADC08DJ3200EVM ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS/シングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
  • ADC12DJ2700EVM ADC12DJ2700 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
  • ADC12DJ3200EVM ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板
シミュレーション・モデル

ADC12DJ3200 IBIS Model

SLVMC42.ZIP (36 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADC12DJ3200 IBIS-AMI Model

SLVMC55.ZIP (5569 KB) - IBIS-AMI Model
計算ツール

FREQ-DDC-FILTER-CALC RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.

In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
高速 ADC (10MSPS 超過)
  • ADC08DJ3200 8 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ2700 12 ビット、デュアル 2.7GSPS またはシングル 5.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ3200 12 ビット、デュアル 3.2GSPS またはシングル 6.4GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC12DJ5200RF デュアルチャネル 5.2GSPS またはシングルチャネル 10.4GSPS、RF サンプリング 12 ビット ADC
  • ADC12J1600 12 ビット、1.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J2700 12 ビット、2.7GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC12J4000 12 ビット、4.0GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
  • ADC31RF80 14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバとフィードバック IC
  • ADC32RF42 デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC32RF44 デュアルチャネル、14 ビット、2.6GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)
  • ADC32RF45 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ (ADC)
RF トランシーバ
  • AFE7422 10MHz ~ 6GHz、最大 1,200MHz の IBW (入力帯域幅)、2 個の送信と 2 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
  • AFE7444 10MHz ~ 6GHz、最大 600MHz の IBW (入力帯域幅)、4 個の送信と 4 個の受信、RF サンプリング トランシーバ
RF レシーバ
  • ADC32RF80 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC
  • ADC32RF82 デュアルチャネル、14 ビット、2.45GSPS、RF サンプリング テレコム レシーバ / フィードバック IC
  • ADC32RF83 デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、シングル DDC/チャネル、RF サンプリング テレコム レシーバ / フィードバック IC
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-01021 — DSO、レーダ、5G 無線テスタ向けのマルチチャネル JESD204B 15GHz クロック リファレンス デザイン

高速マルチチャネル アプリケーションはシステムの SNR、SFDR(スプリアス フリー ダイナミック レンジ)、ENOB(実効ビット数)を最適化するために、チャネル間スキューを管理可能な高精度クロッキング ソリューションを必要とします。このリファレンス デザインは TI の VCO 内蔵 LMX2594 広帯域 PLL の使用により個別のボード上で 2 個の高速チャネルをサポートでき、10MHz ~ 15GHz のクロックと JESD204B インターフェイス用 SYSREF を生成します。15GHz のクロック周波数の場合、10KHz のオフセット位相ノイズは -104dBc/Hz (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01022 — DSO、レーダー、5G ワイヤレス テスト システム向けのフレキシブルな 3.2GSPS マルチチャネル AFE のリファレンス デザイン

この高速マルチ チャネル データ キャプチャ リファレンス デザインにより、最適なシステム性能が実現します。システム設計者は、高速マルチ チャネル クロック生成のクロック ジッタやスキューなどの重要な設計パラメータを考慮する必要があります。これらのパラメータは、システム全体の SNR、SFDR、チャネル間のスキュー、確定的レイテンシに影響します。このリファレンス デザインは、JESD204B 対応の高速データ コンバータ、高速アンプ、高性能クロック、低ノイズ電源ソリューションを使用して、最適なシステム性能を実現するマルチ チャネル AFE およびクロック ソリューションを実証するものです。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (AAV) 144 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ