ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A94

アクティブ

1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Noise (µVrms) 0.46 PSRR at 100 KHz (dB) 78 Iq (typ) (mA) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.9 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 5.7 Vin (min) (V) 1.7 Iout (max) (A) 1 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.4 Noise (µVrms) 0.46 PSRR at 100 KHz (dB) 78 Iq (typ) (mA) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Foldback Overcurrent protection, Output discharge, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 46.9 Load capacitance (min) (µF) 4.7 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 150 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 超低出力ノイズ:
    • 0.46µV RMS (標準値、10Hz~100kHz)
  • 高い電源リップル除去 (PSRR):
    • 100Hz 時に 102dB
    • 1kHz 時に 110dB
    • 10kHz 時に 95dB
    • 100kHz 時に 78dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 精度:ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって1% の誤差
  • 低いドロップアウト:150mV/1A
  • 広い入力電圧範囲:1.7V~5.7V
  • 広い出力電圧範囲:0V~5.5V
  • 並列接続による低ノイズ化と大電流化が可能
  • 高速過渡応答
  • 高精度のイネーブルと UVLO
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラム可能な PG スレッショルド
  • スタートアップ突入電流の制御が調整可能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3.00mm × 3.00mm の 10 ピン WSON:
    • JEDEC R θJA:46.1°C/W
    • EVM R θJA:25.6°C/W
  • 超低出力ノイズ:
    • 0.46µV RMS (標準値、10Hz~100kHz)
  • 高い電源リップル除去 (PSRR):
    • 100Hz 時に 102dB
    • 1kHz 時に 110dB
    • 10kHz 時に 95dB
    • 100kHz 時に 78dB
    • 1MHz 時に 50dB
  • 精度:ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって1% の誤差
  • 低いドロップアウト:150mV/1A
  • 広い入力電圧範囲:1.7V~5.7V
  • 広い出力電圧範囲:0V~5.5V
  • 並列接続による低ノイズ化と大電流化が可能
  • 高速過渡応答
  • 高精度のイネーブルと UVLO
  • プログラム可能な電流制限
  • プログラム可能な PG スレッショルド
  • スタートアップ突入電流の制御が調整可能
  • オープン・ドレインのパワー・グッド (PG) 出力
  • パッケージ:3.00mm × 3.00mm の 10 ピン WSON:
    • JEDEC R θJA:46.1°C/W
    • EVM R θJA:25.6°C/W

TPS7A94 は、わずか 150mV のドロップアウトで 1A を供給できる超低ノイズ (0.46µV RMS)、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータです。この小さいドロップアウトは、エラー・アンプの広い帯域幅とあいまって、小さい動作ヘッドルーム (500mV) と大きい出力電流 (750mA) でも非常に大きい PSRR (1kHz で 110dB、1MHz で 50dB) を可能にします。

デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって 0V~5.5V の範囲で調整可能です。入力電圧範囲が広く、最低 1.7V、最高 5.7V での動作がサポートされています。このデバイスには、プログラム可能な電流制限、プログラム可能な PG スレッショルド、および高精度イネーブルが搭載されているため、アプリケーションをより的確に制御できます。

高精度の基準電圧と広帯域幅のトポロジを備えた本デバイスは、簡単に並列接続することで低ノイズと大電流を実現できます。

1% の出力電圧精度 (ライン、負荷、温度の全範囲にわたる) と、ソフトスタート機能により突入電流を低減しているため、このデバイスは敏感なアナログ低電圧デバイスへの電力供給に最適です。

TPS7A94 は、わずか 150mV のドロップアウトで 1A を供給できる超低ノイズ (0.46µV RMS)、低ドロップアウト (LDO) の電圧レギュレータです。この小さいドロップアウトは、エラー・アンプの広い帯域幅とあいまって、小さい動作ヘッドルーム (500mV) と大きい出力電流 (750mA) でも非常に大きい PSRR (1kHz で 110dB、1MHz で 50dB) を可能にします。

デバイスの出力電圧は、外付けの分圧抵抗によって 0V~5.5V の範囲で調整可能です。入力電圧範囲が広く、最低 1.7V、最高 5.7V での動作がサポートされています。このデバイスには、プログラム可能な電流制限、プログラム可能な PG スレッショルド、および高精度イネーブルが搭載されているため、アプリケーションをより的確に制御できます。

高精度の基準電圧と広帯域幅のトポロジを備えた本デバイスは、簡単に並列接続することで低ノイズと大電流を実現できます。

1% の出力電圧精度 (ライン、負荷、温度の全範囲にわたる) と、ソフトスタート機能により突入電流を低減しているため、このデバイスは敏感なアナログ低電圧デバイスへの電力供給に最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPS7A96 アクティブ 2A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ Higher current

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、低ドロップアウト・レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 7月 17日
ホワイト・ペーパー Reduce System Noise Using Parallel LDOs PDF | HTML 2025年 11月 3日
ホワイト・ペーパー Measuring Output Noise for Ultra-Low Noise LDOs PDF | HTML 2025年 10月 28日
ホワイト・ペーパー LDO ターンオン (スタートアップ) 時間の明確化 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 11月 21日
ホワイト・ペーパー 以低雜訊電源裝置簡化電源架構 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 低ノイズ電源デバイスによる電源アーキテクチャの簡素化 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
ホワイト・ペーパー 저잡음 전력 장치로 전력 아키텍처 간소화 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
回路設計 Voltage Margining and Scaling Circuit with a Voltage Output Smart DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 17日
回路設計 Voltage Margining and Scaling Circuit With Current Output Smart DAC (Rev. A) PDF | HTML 2024年 4月 16日
ホワイト・ペーパー Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors PDF | HTML 2022年 12月 14日
ホワイト・ペーパー Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast PDF | HTML 2022年 12月 13日
ユーザー・ガイド TPS7A94EVM-046 Evaluation Module User's Guide (英語) (Rev. B) PDF | HTML 2022年 8月 4日
技術記事 LDO basics: noise – how a noise-reduction pin improves system performance PDF | HTML 2017年 6月 14日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMX2594PSEVM — LMX2594 複数のデバイスの位相同期機能搭載、15GHz RF シンセサイザの評価基板

LMX2594 評価基板 (EVM) は、LMX2594 広帯域 RF シンセサイザの位相同期(PS:phase synchronization) 機能を評価するためのプラットフォームです。LMX2594PSEVM は、同じリファレンス クロックを共有する 2 個の LMX2594 製品を搭載しています。

位相同期を行った後、これらの製品による出力の位相を測定し、比較することができます。また、この評価基板 (EVM) は無線周波数 (RF) パワー コンバイナを 1 個内蔵しており、2 つの位相同期出力を 1 つの出力に結合して位相ノイズを低減する目的で使用することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS7A94EVM-046 — TPS7A94 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータの評価基板

TPS7A94 評価基板 (EVM) は、設計エンジニアが独自回路を採用したアプリケーションで TPS7A94 リニア レギュレータを使用する場合に、このレギュレータの動作と性能の評価に役立ちます。この EVM (評価基板) の構成として、多様なアプリケーションに適した、低ノイズで小型サイズのリニア レギュレータを 1 個搭載しています。

このレギュレータには、VIN と VOUT の間でのドロップアウト電圧 (電圧降下) を小さい値にとどめ、負荷に最大 1 A を供給する能力があります。安定性を確保するために、ディレーティング静電容量が最小 4.7μF( またはそれ以上)で最大 1mF (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7A94 PSpice Transient Model (1-A Current Limit)

SBVM988.ZIP (67 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A94 PSpice Transient Model (600-mA Current Limit)

SBVM986.ZIP (66 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A94 PSpice Transient Model (800-mA Current Limit)

SBVM987.ZIP (68 KB) - PSpice Model
計算ツール

PARALLEL-LDO-CALC Parallel low-dropout (LDO) calculator

The parallel low-dropout (LDO) calculator is a Microsoft® Excel®-based tool that provides worst-case analysis for parallel LDO regulators using ballast resistors. The tool helps the user identify the minimum number of parallel LDO regulators required and optimum ballast resistance for a (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-010256 — 128 チャネル超音波トランスミッタ システムのリファレンス デザイン

この超音波送信リファレンス・デザインは、TI の TX7516 5 レベル パルス トランスミッタと高電圧 TMUX9832 スイッチを使用しています。トランスミッタとスイッチは 1:4 で接続されており、チャネル数の多い超音波アナログ フロントエンド システムのコンパクトなハードウェア設計要件に対応できます。また、このデザインは、高効率でフットプリントの小さい TI のパワー モジュールと SEPIC トポロジを採用することで、電源全体のサイズを小型化しています。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ