ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー オペアンプ

小型パッケージ封止、85V、高速 (100V/μs) と低消費電力 (400μA) を両立する優れた速度電力比、高精度、オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Iout (typ) (A) 0.03 GBW (typ) (MHz) 3.75 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000001 Iq per channel (typ) (mA) 0.425 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In, Out
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 8 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 85 Iout (typ) (A) 0.03 GBW (typ) (MHz) 3.75 Slew rate (typ) (V/µs) 100 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 1 Offset drift (typ) (V/°C) 0.000001 Iq per channel (typ) (mA) 0.425 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Input bias current (max) (pA) 15 CMRR (typ) (dB) 140 Rail-to-rail In, Out
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 高スルーレート:100V/µs
  • 低消費電力:420µA
  • 広い電源電圧範囲:
    • ±4V ~ ±42.5V
    • 8V ~ 85V
  • MUX 対応入力
  • 入力が負のレールを下回ることになります
  • レール ツー レール出力
  • ゲイン帯域幅:3.75MHz
  • 低ノイズ:12.8nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • 低い入力オフセット電圧:±1mV
  • 出力電流駆動:±30mA
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 業界標準の小型パッケージ:
    • D (8 ピン SOIC)
    • DBV (5 ピン SOT-23)
    • DGK (8 ピン VSSOP)
  • 高スルーレート:100V/µs
  • 低消費電力:420µA
  • 広い電源電圧範囲:
    • ±4V ~ ±42.5V
    • 8V ~ 85V
  • MUX 対応入力
  • 入力が負のレールを下回ることになります
  • レール ツー レール出力
  • ゲイン帯域幅:3.75MHz
  • 低ノイズ:12.8nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:5pA
  • 低い入力オフセット電圧:±1mV
  • 出力電流駆動:±30mA
  • 幅広い温度範囲:–40°C ~ +125°C
  • 業界標準の小型パッケージ:
    • D (8 ピン SOIC)
    • DBV (5 ピン SOT-23)
    • DGK (8 ピン VSSOP)

OPA596 および OPA2596 (OPAx596) は、高電圧 (85V)、高スルーレート (100V/µs)、マイクロパワー (420µA)、ユニティ ゲイン安定のオペアンプです。

OPAx596 を 使用すると、高ゲイン構成でシステムの出力電圧を上げることで、半導体試験の出力負荷ドライバやデジタル電源などの次世代の高電圧システムを実現できます。低消費電力と業界標準の小型パッケージにより、サイズに制約のある高密度システムで使用でき、システムの熱管理要件を低減できます。

独自の設計手法により、OPAx596 は最小限の消費電力で非常に高いスルーレートを実現できるため、大信号セトリング タイムが改善され、実効大信号帯域幅が最大化されます。また、これらのデバイスはマルチプレクサ対応入力を備えており、大きな差動電圧 (最大 85V) に対応できるため、多重化アプリケーションで従来の入力と比較してセトリング動作を向上させるのに役立ちます。

OPAx596 は、業界標準パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲全体で動作します。

OPA596 および OPA2596 (OPAx596) は、高電圧 (85V)、高スルーレート (100V/µs)、マイクロパワー (420µA)、ユニティ ゲイン安定のオペアンプです。

OPAx596 を 使用すると、高ゲイン構成でシステムの出力電圧を上げることで、半導体試験の出力負荷ドライバやデジタル電源などの次世代の高電圧システムを実現できます。低消費電力と業界標準の小型パッケージにより、サイズに制約のある高密度システムで使用でき、システムの熱管理要件を低減できます。

独自の設計手法により、OPAx596 は最小限の消費電力で非常に高いスルーレートを実現できるため、大信号セトリング タイムが改善され、実効大信号帯域幅が最大化されます。また、これらのデバイスはマルチプレクサ対応入力を備えており、大きな差動電圧 (最大 85V) に対応できるため、多重化アプリケーションで従来の入力と比較してセトリング動作を向上させるのに役立ちます。

OPAx596 は、業界標準パッケージで供給され、-40℃~+125℃の温度範囲全体で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート OPAx596 マルチプレクサ対応入力付き、高電圧 (85V)、低消費電力 (420μA)、高スルーレート (100V/μs) パワー アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2026年 1月 2日
アプリケーション概要 OPA596 を用いた APD のバイアス設定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 2月 11日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DIYAMP-EVM — ユニバーサル DIY アンプ回路の評価基板

DIYAMP-EVM は、エンジニアと DIY ユーザーにアンプ回路を提供する評価基板 (EVM) ファミリであり、設計コンセプトの迅速な評価とシミュレーションの検証を実現します。3 つの業界標準パッケージ (SC70、SOT-23、SOIC) で供給されており、シングル / デュアル電源向けに、アンプ、フィルタ、安定性補償、コンパレータの各構成など、12 の一般的なアンプ構成が可能です。

DIYAMP-EVM は、迅速 簡単なプロトタイプ製作を可能にします。また、一般的な 0805 または 0603 (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

OPAx596 Generic SPICE Model

SBOMCK7.ZIP (2 KB) - TISpice Model
シミュレーション・モデル

OPAx596 PSpice Model

SBOMCK8.ZIP (73 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPAx596 TINA-TI Reference Circuit

SBOMCK9.TSC (56 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPAx596 TINA-TI SPICE Model

SBOMCK6.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ