ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) パワー オペアンプ

G=1 ユニティ ゲイン) 安定、高電圧 (100 V)、大電流 (50 mA) オペアンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 100 Iout (typ) (A) 0.05 GBW (typ) (MHz) 2.5 Slew rate (typ) (V/µs) 13 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Offset drift (typ) (V/°C) 0.0000016 Iq per channel (typ) (mA) 3.2 Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 146 Rail-to-rail No Architecture FET
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 100 Iout (typ) (A) 0.05 GBW (typ) (MHz) 2.5 Slew rate (typ) (V/µs) 13 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Offset drift (typ) (V/°C) 0.0000016 Iq per channel (typ) (mA) 3.2 Features Shutdown Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Input bias current (max) (pA) 100 CMRR (typ) (dB) 146 Rail-to-rail No Architecture FET
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 広い電源電圧範囲:±5V(10V)~ ±50V(100V)
  • 高出力負荷駆動:IO > ±50mA
  • 広出力電圧振幅:両レールまで1V
  • 独立した出力ディスエーブルまたはシャットダウン
  • 広い動作温度範囲:-40°C ~ +85°C
  • パッケージ:SOおよびHSOP PowerPAD™
  • アプリケーション
    • テスト装置
    • アバランシェ・フォトダイオード:高電圧の電流検知
    • 圧電セル
    • トランスデューサ・ドライバ
    • サーボ・ドライバ
    • オーディオ・アンプ
    • 高電圧コンプライアンス電流源
    • 一般的な高電圧レギュレータ/電源

  • 広い電源電圧範囲:±5V(10V)~ ±50V(100V)
  • 高出力負荷駆動:IO > ±50mA
  • 広出力電圧振幅:両レールまで1V
  • 独立した出力ディスエーブルまたはシャットダウン
  • 広い動作温度範囲:-40°C ~ +85°C
  • パッケージ:SOおよびHSOP PowerPAD™
  • アプリケーション
    • テスト装置
    • アバランシェ・フォトダイオード:高電圧の電流検知
    • 圧電セル
    • トランスデューサ・ドライバ
    • サーボ・ドライバ
    • オーディオ・アンプ
    • 高電圧コンプライアンス電流源
    • 一般的な高電圧レギュレータ/電源

OPA454は、高電圧(100V)および比較的に高電流駆動能力(25mA)の低コストのオペアンプです。また、ユニティ・ゲインで 安定であり、ゲイン帯域幅積が2.5MHzです。

OPA454は、過熱状態および過電流負荷に対して内部で保護されています。また、±5Vから±50Vあるいは単電源の10Vから 100Vの広い電源範囲での動作が、規定されています。StatusFlagピンはオープン・ドレイン出力であり、低電圧ロジック回路と 接続することができます。この高電圧アンプは優れた精度と広い出力振幅を提供し、また、類似したアンプに見られがちな位 相反転問題がありません。

出力はEnable/Disable端子で別個にディスエーブルできます。この端子には専用のコモン・リターン端子があり、低電圧ロ ジック回路と容易にインターフェイスできます。このディスエーブルは入力信号パスを乱すことなく行われ、電力の節約だけ でなく負荷の保護にもなります。

小型の露出メタル・パッド・パッケージを使用しているため、OPA454は拡張された産業用温度範囲の-40°Cから+85°C動作で、ヒ ートシンクが簡単に行えます。

OPA454は、高電圧(100V)および比較的に高電流駆動能力(25mA)の低コストのオペアンプです。また、ユニティ・ゲインで 安定であり、ゲイン帯域幅積が2.5MHzです。

OPA454は、過熱状態および過電流負荷に対して内部で保護されています。また、±5Vから±50Vあるいは単電源の10Vから 100Vの広い電源範囲での動作が、規定されています。StatusFlagピンはオープン・ドレイン出力であり、低電圧ロジック回路と 接続することができます。この高電圧アンプは優れた精度と広い出力振幅を提供し、また、類似したアンプに見られがちな位 相反転問題がありません。

出力はEnable/Disable端子で別個にディスエーブルできます。この端子には専用のコモン・リターン端子があり、低電圧ロ ジック回路と容易にインターフェイスできます。このディスエーブルは入力信号パスを乱すことなく行われ、電力の節約だけ でなく負荷の保護にもなります。

小型の露出メタル・パッド・パッケージを使用しているため、OPA454は拡張された産業用温度範囲の-40°Cから+85°C動作で、ヒ ートシンクが簡単に行えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
OPA455 アクティブ 150V、広帯域幅 (6.5MHz)、高スルー レート (32V/μs)、ユニティ ゲイン、安定型オペアンプ This device supports a higher supply voltage (150-V)
OPA462 アクティブ 180V、広帯域幅 (6.5MHz)、高スルー レート (25V/μs)、ユニティ ゲイン、安定型オペアンプ 180-V, wide bandwidth 6.5-MHz, high-slew rate 32-V/µs unity-gain stable op amp

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高電圧(100V)、高電流(50mA)オペアンプ、G=1 安定 データシート 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2008年 10月 10日
アプリケーション概要 半導体テスター用の高精度アンプの選択方法 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 3月 31日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速データ変換 英語版 2009年 12月 11日
アプリケーション・ノート Power Amplifier Stress and Power Handling Limitations 2000年 9月 27日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

OPA454 PSpice Model (Rev. B)

SBOC274B.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

OPA454 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SBOC275B.TSC (182 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

OPA454 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SBOM311A.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ