THS4552

アクティブ

デュアル チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ

製品詳細

Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.3 Iq per channel (typ) (mA) 1.37 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.265 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 65 2nd harmonic (dBc) 128 3rd harmonic (dBc) 139 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 135 Input bias current (max) (pA) 1500000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 110 Rating Catalog
Number of channels 2 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 2.7 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.4 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 220 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 3.3 Iq per channel (typ) (mA) 1.37 Rail-to-rail In to V-, Out Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.265 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (mA) 65 2nd harmonic (dBc) 128 3rd harmonic (dBc) 139 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 0.1 GBW (typ) (MHz) 135 Input bias current (max) (pA) 1500000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 110 Rating Catalog
TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4 WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 帯域幅:150MHz (G = 1V/V)
  • 差動出力スルーレート:220V/µs
  • ゲイン帯域幅積:135MHz
  • 負レール入力 (NRI)、レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 広い出力コモンモード制御範囲
  • 単一電源動作範囲:2.7V~5.4V
  • 調整済みの電源電流: チャネルあたり 1.37mA (5V の場合)
  • 25℃の入力オフセット:±175µV 以下
  • 入力オフセット電圧ドリフト:±2.0µV/℃以下
  • 差動入力電圧ノイズ:3.3nV/√Hz
  • HD2:2VPP、100kHz において -128dBc
  • HD3:2VPP、100kHz において -139dBc
  • 50ns 未満のセトリング時間:4V ステップ、0.01% まで
  • 18 ビットのセトリング時間:4V ステップ、500ns 未満
  • 帯域幅:150MHz (G = 1V/V)
  • 差動出力スルーレート:220V/µs
  • ゲイン帯域幅積:135MHz
  • 負レール入力 (NRI)、レール・ツー・レール出力 (RRO)
  • 広い出力コモンモード制御範囲
  • 単一電源動作範囲:2.7V~5.4V
  • 調整済みの電源電流: チャネルあたり 1.37mA (5V の場合)
  • 25℃の入力オフセット:±175µV 以下
  • 入力オフセット電圧ドリフト:±2.0µV/℃以下
  • 差動入力電圧ノイズ:3.3nV/√Hz
  • HD2:2VPP、100kHz において -128dBc
  • HD3:2VPP、100kHz において -139dBc
  • 50ns 未満のセトリング時間:4V ステップ、0.01% まで
  • 18 ビットのセトリング時間:4V ステップ、500ns 未満

THS4552 完全差動アンプは、高精度アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) に必要な、シングルエンドのソースから差動出力への簡単なインターフェイスとして機能します。このデバイスは、非常に優れた DC 精度、低ノイズ、堅牢な容量性負荷駆動を実現するよう設計されており、データ収集システムにおいて高い精度が必要で、かつアンプや ADC 全体を通して最高の信号対雑音比 (SNR) やスプリアスフリー・ダイナミックレンジ (SFDR) が要求される場合に最適です。

THS4552 には、DC 結合、グランド中心のソース信号と、単一電源の差動入力 ADC とを接続するために必要な、負のレール入力の機能があります。DC 誤差とドリフト係数が非常に低いため、最新の 16~20 ビットの逐次比較型レジスタ (SAR) の入力要件を満たすことができます。広い範囲の出力同相制御により、1.8V~5V の電源で動作する ADC をサポートし、ADC 同相入力要件は 0.7V から 3.0V 以上まで対応できます。

THS4552 デバイスは –40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が特性付けされており、16 ピンの TSSOP および 24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

THS4552 完全差動アンプは、高精度アナログ / デジタル・コンバータ (ADC) に必要な、シングルエンドのソースから差動出力への簡単なインターフェイスとして機能します。このデバイスは、非常に優れた DC 精度、低ノイズ、堅牢な容量性負荷駆動を実現するよう設計されており、データ収集システムにおいて高い精度が必要で、かつアンプや ADC 全体を通して最高の信号対雑音比 (SNR) やスプリアスフリー・ダイナミックレンジ (SFDR) が要求される場合に最適です。

THS4552 には、DC 結合、グランド中心のソース信号と、単一電源の差動入力 ADC とを接続するために必要な、負のレール入力の機能があります。DC 誤差とドリフト係数が非常に低いため、最新の 16~20 ビットの逐次比較型レジスタ (SAR) の入力要件を満たすことができます。広い範囲の出力同相制御により、1.8V~5V の電源で動作する ADC をサポートし、ADC 同相入力要件は 0.7V から 3.0V 以上まで対応できます。

THS4552 デバイスは –40℃~+125℃の広い温度範囲にわたって動作が特性付けされており、16 ピンの TSSOP および 24 ピンの VQFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS4552 デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度の 150MHz 完全差動アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2021年 8月 2日
アプリケーション概要 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026年 1月 13日
アプリケーション概要 差動 ADC 向けのアクティブ フィルタ設計 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 7日
回路設計 完全差動アンプを使用したシングル エンド入力差動出力回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 30日
アプリケーション・ノート Continuous Wave Doppler Signal Chain Designs for TI’s Ultrasound AFE (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 22日
e-Book(PDF) Engineer's Guide to High-Speed Amplifiers 2023年 10月 18日
アプリケーション・ノート Attenuator Amplifier Design to Maximize the Input Voltage of Differential ADCs 2018年 6月 14日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
Analog Design Journal Using single-supply fully diff. amps with neg. input voltages to drive ADCs 2010年 11月 15日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS4552PWEVM — THS4552PW 評価基板

THS4552PWEVM は、PW (16 ピン TSSOP) パッケージに封止した THS4552 デュアル アンプ向けの評価基板です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

THS4552RTWEVM — THS4552RTW 評価基板

THS4552PWEVM は、RTW (24 ピン VQFN) パッケージに封止した THS4552 デュアル アンプ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板は、このアンプの機能と汎用性を迅速かつ容易にデモできるように設計されています。複数のオンボード コネクタを使用して、この評価基板 (EVM) を電源、信号源、テスト機器にすぐに接続することができます。この EVM の入力端子と出力端子に、50Ω の一般的なラボ用機器に容易に接続できるように構成した状態で出荷されます。
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SBOC461 TINA-TI ADS127L01 MFB Driver LG Test of Figure78 THS4551

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SBOC462 TINA-TI ADS127L01 MFB Driver of Figure78 THS4551

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

TINA-TI 100kHz MFB filter LG test of Figure 87 THS4551

SBOC459.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI AC Coupled Single to Differentiate Gain of 2 Figure70 THS4551

SBOC460.ZIP (147 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI ADTL1-4-75 Model Test for Figure 62 THS4551

SBOC463.ZIP (198 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Attenuator With No Caps Gain of 0.1 Figure80 THS4551

SBOC465.ZIP (201 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Attenuator With a Caps Gain of 0.1 Figure81 THS4551

SBOC464.ZIP (199 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Basic Gain of 1 Test Circuit Figure61 THS4551

SBOC466.ZIP (228 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Common Mode Test CKT Figure65 THS4551

SBOC467.ZIP (118 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Differential Audio DAC ZT Design Figure90 THS4551

SBOC468.ZIP (87 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Differential IO with OPA2192 to FDA to SAR Figure 76 THS4551

SBOC469.ZIP (118 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Differential Transimpedance LG Sim Figure90 THS4551

SBOC470.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Gain of 0.2 100kHz Butterworth MFB Filter Figure87 THS4551

SBOC471.ZIP (171 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Gain of 5 Single to Different Simplified for Figure72 THS4551

SBOC472.ZIP (89 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Gain of 5 Single to Different with 10Mhz Bessel Figure93 THS4551

SBOC473.ZIP (218 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole Figure 83 THS4551

SBOC475.ZIP (117 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI High Gain Single to Different with Feedback Pole and Input C Figure 85

SBOC474.ZIP (101 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Open Loop No Load Response Figure99 THS4551

SBOC476.ZIP (68 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TINA-TI Single to Differential Attenuator Figure71 THS4551

SBOC477.ZIP (119 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010962 — Automated test equipment (ATE) 80V discrete floating VI reference design

This reference design presents a four-quadrant discrete floating Voltage and Current (VI) design. Voltage output supports ±40V and 0V to 80V ranges, with three current ranges of 500mA, 10mA, and 10μA. The design operates on force voltage (FV), force current (FI), Buffer, and Gang mode with analog (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian