ADC32RF42

アクティブ

デュアルチャネル、14 ビット、1.5GSPS、RF サンプリング A/D コンバータ(ADC)

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 3200 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.35 Power consumption (typ) (mW) 4000 Architecture Pipeline SNR (dB) 63 ENOB (Bits) 9.9 SFDR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
Sample rate (max) (Msps) 1500 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 2 Interface type JESD204B Analog input BW (MHz) 3200 Features Ultra High Speed Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 1.35 Power consumption (typ) (mW) 4000 Architecture Pipeline SNR (dB) 63 ENOB (Bits) 9.9 SFDR (dB) 70 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input buffer Yes
VQFNP (RMP) 72 100 mm² 10 x 10
  • 14ビット、デュアル・チャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ・フロア: -151.8dBFS/Hz
  • 最高4GHzをサポートするRF入力
  • アパーチャ・ジッタ: 90fS
  • チャネル分離: fIN = 1.8GHzにおいて95dB
  • スペクトラム性能(fIN = 950MHz、-2dBFS時)
    • SNR: 61.1dBFS
    • SFDR: 67dBc HD2、HD3
  • スペクトラム性能(fIN = 1.85GHz、-2dBFS時)
    • SNR: 58.9dBFS
    • SFDR: 64dBc HD2、HD3
  • オンチップのデジタル・ダウン・コンバータ
    • 最大4つのDDC (デュアル・バンド・モード)
    • DDCごとに最大3つの独立NCO
  • 過電圧保護用のオンチップの入力クランプ
  • プログラム可能なオンチップの電力検出器、AGCサポート用アラーム・ピン付き
  • オンチップ・ディザリング
  • オンチップの入力終端
  • 入力フル・スケール: 1.35VPP
  • マルチチップの同期をサポート
  • JESD204Bインターフェイス
    • サブクラス1ベースの確定的レイテンシ
    • チャネルごとに4レーン、最高12.5Gbps
  • 消費電力: 1.5GSPSのとき2W/Ch
  • 72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)
  • 14ビット、デュアル・チャネル、1.5GSPS ADC
  • ノイズ・フロア: -151.8dBFS/Hz
  • 最高4GHzをサポートするRF入力
  • アパーチャ・ジッタ: 90fS
  • チャネル分離: fIN = 1.8GHzにおいて95dB
  • スペクトラム性能(fIN = 950MHz、-2dBFS時)
    • SNR: 61.1dBFS
    • SFDR: 67dBc HD2、HD3
  • スペクトラム性能(fIN = 1.85GHz、-2dBFS時)
    • SNR: 58.9dBFS
    • SFDR: 64dBc HD2、HD3
  • オンチップのデジタル・ダウン・コンバータ
    • 最大4つのDDC (デュアル・バンド・モード)
    • DDCごとに最大3つの独立NCO
  • 過電圧保護用のオンチップの入力クランプ
  • プログラム可能なオンチップの電力検出器、AGCサポート用アラーム・ピン付き
  • オンチップ・ディザリング
  • オンチップの入力終端
  • 入力フル・スケール: 1.35VPP
  • マルチチップの同期をサポート
  • JESD204Bインターフェイス
    • サブクラス1ベースの確定的レイテンシ
    • チャネルごとに4レーン、最高12.5Gbps
  • 消費電力: 1.5GSPSのとき2W/Ch
  • 72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)

ADC32RF42デバイスは、14ビット、1.5GSPS、デュアル・チャネルのA/Dコンバータ(ADC)で、最高4GHz、さらにそれ以上の入力周波数でのRFサンプリングをサポートします。ADC32RF42は高い信号対雑音比(SNR)を実現するよう設計されており、-151.8dBFS/Hzのノイズ・スペクトル密度と、広い入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジとチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。

各ADCチャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続でき、DDCごとに3つまでの独立した16ビット数値制御発振器(NCO)により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADCにはフロントエンドのピークおよびRMS電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御(AGC)アルゴリズムをサポートします。

ADC32RF42は、サブクラス1ベースの確定的レイテンシを持つJESD204Bシリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbpsまでのデータ速度で、ADCごとに最大4レーンを使用できます。このデバイスは72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)で供給され、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)に対応します。



ADC32RF42デバイスは、14ビット、1.5GSPS、デュアル・チャネルのA/Dコンバータ(ADC)で、最高4GHz、さらにそれ以上の入力周波数でのRFサンプリングをサポートします。ADC32RF42は高い信号対雑音比(SNR)を実現するよう設計されており、-151.8dBFS/Hzのノイズ・スペクトル密度と、広い入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジとチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。

各ADCチャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ(DDC)に接続でき、DDCごとに3つまでの独立した16ビット数値制御発振器(NCO)により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADCにはフロントエンドのピークおよびRMS電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御(AGC)アルゴリズムをサポートします。

ADC32RF42は、サブクラス1ベースの確定的レイテンシを持つJESD204Bシリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbpsまでのデータ速度で、ADCごとに最大4レーンを使用できます。このデバイスは72ピンのVQFNパッケージ(10mm×10mm)で供給され、工業用温度範囲(-40℃~+85℃)に対応します。



ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC32RF42 デュアル・チャネル、14ビット、1.5GSPS、アナログ/デジタル・コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2017年 6月 8日
アプリケーション・ノート Configuration Files for ADC32RF45, ADC32RF83, and ADC32RF80 (Rev. B) 2017年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC32RF42EVM — ADC32RF42 デュアルチャネル 14 ビット 1.5GSPS、RF サンプリング ADC の評価基板

ADC32RF42 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 1.5GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この EVM は ADC32RF42 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B クロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。

ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能クロック リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド (...)

ユーザー ガイド: PDF
ファームウェア

TI204C-IP Request for JESD204 rapid design IP

The JESD204 rapid design IP has been designed to enable FPGA engineers to achieve an accelerated path to a working JESD204 system. The IP has been architected in a way that downstream digital processing and other application logic are isolated from most of the performance- and timing-critical (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADC32RF45 IBIS Model

SBAM273.ZIP (46 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADC32RF45 IBIS-AMI Model

SBAM274.ZIP (3109 KB) - IBIS-AMI Model
計算ツール

FREQ-DDC-FILTER-CALC RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.

In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFNP (RMP) 72 Ultra Librarian