ADC32RF80

アクティブ

デュアルチャネル、14 ビット、3GSPS、デュアル DDC/チャネル、RF サンプリング広帯域レシーバ / フィードバック IC

製品詳細

Number of input channels 2 Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Features Decimating Filter, Ultra High Speed Analog input BW (MHz) 3200 SFDR (dB) 66 SNR (dB) 61.1 Power consumption (typ) (mW) 6400 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of input channels 2 Resolution (Bits) 14 Sample rate (max) (Msps) 3000 Features Decimating Filter, Ultra High Speed Analog input BW (MHz) 3200 SFDR (dB) 66 SNR (dB) 61.1 Power consumption (typ) (mW) 6400 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
VQFN (RRH) 72 100 mm² 10 x 10 VQFNP (RMP) 72 100 mm² 10 x 10
  • 14 ビット、デュアル・チャネル、3GSPS ADC
  • ノイズ・フロア:–155dBFS/Hz
  • 最高 4.0GHz をサポートする RF 入力
  • アパーチャ・ジッタ:90fS
  • チャネル分離:fIN = 1.8GHz のとき 95dB
  • スペクトラム性能 (fIN = 900MHz、-2dBFS 時)
    • SNR:60.1dBFS
    • SFDR:66dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc (スプリアスのワーストケース)
  • スペクトラム性能 (fIN = 1.85GHz、-2dBFS 時)
    • SNR:58.9dBFS
    • SFDR:67dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc (スプリアスのワーストケース)
  • オンチップのデジタル・ダウン・コンバータ
    • 最大 4 つの DDC (デュアル・バンド・モード)
    • DDC ごとに最大 3 つの独立 NCO
  • 過電圧保護用のオンチップの入力クランプ
  • プログラム可能なオンチップの電力検出器、AGC サポート用アラーム・ピン付き
  • オンチップ・ディザリング
  • オンチップの入力終端
  • 入力フルスケール:1.35Vpp
  • マルチチップの同期をサポート
  • JESD204B インターフェイス:
    • サブクラス 1 ベースの確定的レイテンシ
    • チャネルごとに 4 レーン、12.5Gbps
  • 消費電力:3.0GSPS で 3.2W/チャネル
  • 72 ピンの VQFN パッケージ (10mm × 10mm)
  • 14 ビット、デュアル・チャネル、3GSPS ADC
  • ノイズ・フロア:–155dBFS/Hz
  • 最高 4.0GHz をサポートする RF 入力
  • アパーチャ・ジッタ:90fS
  • チャネル分離:fIN = 1.8GHz のとき 95dB
  • スペクトラム性能 (fIN = 900MHz、-2dBFS 時)
    • SNR:60.1dBFS
    • SFDR:66dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc (スプリアスのワーストケース)
  • スペクトラム性能 (fIN = 1.85GHz、-2dBFS 時)
    • SNR:58.9dBFS
    • SFDR:67dBc HD2、HD3
    • SFDR:76dBc (スプリアスのワーストケース)
  • オンチップのデジタル・ダウン・コンバータ
    • 最大 4 つの DDC (デュアル・バンド・モード)
    • DDC ごとに最大 3 つの独立 NCO
  • 過電圧保護用のオンチップの入力クランプ
  • プログラム可能なオンチップの電力検出器、AGC サポート用アラーム・ピン付き
  • オンチップ・ディザリング
  • オンチップの入力終端
  • 入力フルスケール:1.35Vpp
  • マルチチップの同期をサポート
  • JESD204B インターフェイス:
    • サブクラス 1 ベースの確定的レイテンシ
    • チャネルごとに 4 レーン、12.5Gbps
  • 消費電力:3.0GSPS で 3.2W/チャネル
  • 72 ピンの VQFN パッケージ (10mm × 10mm)

ADC32RF8x (ADC32RF80 および ADC32RF83) は 14 ビット、3GSPS、デュアル・チャネルのテレコム・レシーバおよびフィードバック・デバイスのファミリで、4GHz まで、さらにそれ以上の入力周波数での RF サンプリングに対応しています。ADC32RF8x ファミリは高い信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、-155dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度と、広い入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジとチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。

各チャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) に接続でき、DDC ごとに 3 つまでの独立した 16 ビット数値制御発振器 (NCO) により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADC にはフロントエンドのピークおよび RMS 電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御 (AGC) アルゴリズムをサポートします。

ADC32RF8x は、サブクラス 1 ベースの確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbps までのデータ速度で、ADC ごとに最大 4 レーンを使用できます。このデバイスは 72 ピンの VQFN パッケージ (10mm × 10mm) で供給され、工業用温度範囲 (-40℃~+85℃) に対応します。

ADC32RF8x (ADC32RF80 および ADC32RF83) は 14 ビット、3GSPS、デュアル・チャネルのテレコム・レシーバおよびフィードバック・デバイスのファミリで、4GHz まで、さらにそれ以上の入力周波数での RF サンプリングに対応しています。ADC32RF8x ファミリは高い信号対雑音比 (SNR) を実現するよう設計されており、-155dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度と、広い入力周波数範囲にわたるダイナミック・レンジとチャネル分離を実現します。バッファ付きアナログ入力とオンチップの終端により、広い周波数帯域にわたって入力インピーダンスが均一で、サンプルとホールドのグリッチ・エネルギーが最小化されます。

各チャネルは、デュアル・バンドのデジタル・ダウン・コンバータ (DDC) に接続でき、DDC ごとに 3 つまでの独立した 16 ビット数値制御発振器 (NCO) により、位相コヒーレントな周波数ホッピングが可能です。さらに、ADC にはフロントエンドのピークおよび RMS 電力検出器とアラーム機能が装備されており、外部の自動ゲイン制御 (AGC) アルゴリズムをサポートします。

ADC32RF8x は、サブクラス 1 ベースの確定的レイテンシを持つ JESD204B シリアル・インターフェイスをサポートし、12.5Gbps までのデータ速度で、ADC ごとに最大 4 レーンを使用できます。このデバイスは 72 ピンの VQFN パッケージ (10mm × 10mm) で供給され、工業用温度範囲 (-40℃~+85℃) に対応します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC32RF8x デュアル・チャネル、3GSPS テレコム・レシーバおよびフィードバック・デバイス データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 2日
アプリケーション・ノート Spurs Analysis in the RF Sampling ADC 2018年 2月 9日
アプリケーション・ノート Configuration Files for ADC32RF45, ADC32RF83, and ADC32RF80 (Rev. B) 2017年 9月 5日
設計ガイド Wideband Receiver With 66AK2L06 JESD204B Attach to ADC32RF80 Reference Design 2016年 9月 23日
アプリケーション・ノート RF Sampling ADC with 800MHz of IBW LTE 2016年 9月 8日
ホワイト・ペーパー Analog advancements make waves in 5G communications 2016年 8月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADC32RF80EVM — ADC32RF80 デュアル チャネル、14 ビット、3GSPS、RF サンプリング広帯域レシーバの評価基板

ADC32RF80 評価基板 (EVM) は、JESD204B インターフェイスを搭載したデュアル 3GSPS 14 ビット A/D コンバータ (ADC) の性能を提示します。この EVM は ADC32RF80 デバイスを搭載しており、LMK04828 が JESD204B クロックを供給するほか、TI の各種電圧レギュレータが必要な電圧を供給します。ADC の各チャネルの入力はデフォルトで 1 個のトランス入力回路に接続されており、この回路は 50Ω のシングルエンド信号源に接続可能

クロック リファレンス入力はトランス入力から供給されており、この入力は 50Ω のシングルエンド (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DATACONVERTERPRO-SW High Speed Data Converter Pro GUI Installer, v5.31

This high-speed data converter pro GUI is a PC (Windows® XP/7/10 compatible) program designed to aid in evaluation of most TI high-speed data converter [analog-to-digital converter (ADC) and digital-to-analog converter (DAC)] and analog front-end (AFE) platforms. Designed to support the entire (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBAC148 ADC32RFxxEVM SPI GUI Installer

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・モデル

ADC32RF45 IBIS Model

SBAM273.ZIP (46 KB) - IBIS Model
シミュレーション・モデル

ADC32RF45 IBIS-AMI Model

SBAM274.ZIP (3109 KB) - IBIS-AMI Model
計算ツール

FREQ-DDC-FILTER-CALC RF-Sampling Frequency Planner, Analog Filter, and DDC Excel Calculator

This Excel calculator provides system designers a way to simplify the design and debugging of direct RF-sampling receivers. It offers three functions: frequency planning, analog filtering, and decimation filter spur location.

In the concept phase, a frequency-planning tool enables fine tuning of (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDEP0081 — ADC32RF80 に JESD204B 接続を行う 66AK2L06 を用いた広帯域受信機リファレンス デザイン

広帯域受信システムの開発者で、高速データコンバータをベースバンド プロセッサに接続するために現在 FPGA や ASIC を使用している人々に向けたもので、市場投入までの時間を短縮しつつ、性能を向上させ、コスト、消費電力、サイズを大幅に削減することが求められている場合に最適なソリューションです。このリファレンス デザインは、JESD204B インターフェイスとデジタル フロント エンド処理 (DFE) を統合しており、広く供給されるようになった初めてのプロセッサ製品を搭載しています。ADC32RF80DAC38J84 (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RRH) 72 Ultra Librarian
VQFNP (RMP) 72 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ