DP83561-SP

正在供货

Radiation-hardened, QML-V, 10/100/1000 Ethernet PHY with SEFI monitoring suite

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type MII, RGMII Rating Space Number of ports Single Features QMLV-RHA compliant, Space Qualified I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 10/100/1000 Interface type MII, RGMII Rating Space Number of ports Single Features QMLV-RHA compliant, Space Qualified I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 8
CFP (HBE) 64 118.81 mm² 10.9 x 10.9
  • QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD 5962-20216
  • 军用温度范围-55°C 至 125°C
  • 辐射性能
    • RHA 高达 TID = 300krad (Si)
    • SEL 对于 LET 的抗扰度 = 121MeV-cm2/mg
  • 单粒子功能中断 (SEFI) 监测套件
    • 显示器
      • IEEE PCS 状态机监测
      • ECC 配置寄存器监测
      • PLL 锁定监测
      • 片上温度监测
    • 操作
      • 用于监测事件的中断引脚
    • 校正
      • 受 ECC 保护的配置寄存器
      • 引脚可配置自动 SEFI 恢复
      • 串行管理接口 (SMI) 禁用
  • 完全兼容 IEEE 802.3 10BASE-T、100BASE-TX 以及 1000BASE-Te 规范
  • 低 RGMII 延迟(TX < 90ns,RX < 290ns)
  • 符合时间敏感网络标准
  • MAC 接口:RGMII、MII
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 RGMII 终端阻抗
  • 电源:2.5V、1.8V、1.1V
  • I/O 电压:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • 电缆诊断:基于 TDR 的开路和短路诊断
  • JTAG 支持
  • QML V 类 (QMLV)、RHA、SMD 5962-20216
  • 军用温度范围-55°C 至 125°C
  • 辐射性能
    • RHA 高达 TID = 300krad (Si)
    • SEL 对于 LET 的抗扰度 = 121MeV-cm2/mg
  • 单粒子功能中断 (SEFI) 监测套件
    • 显示器
      • IEEE PCS 状态机监测
      • ECC 配置寄存器监测
      • PLL 锁定监测
      • 片上温度监测
    • 操作
      • 用于监测事件的中断引脚
    • 校正
      • 受 ECC 保护的配置寄存器
      • 引脚可配置自动 SEFI 恢复
      • 串行管理接口 (SMI) 禁用
  • 完全兼容 IEEE 802.3 10BASE-T、100BASE-TX 以及 1000BASE-Te 规范
  • 低 RGMII 延迟(TX < 90ns,RX < 290ns)
  • 符合时间敏感网络标准
  • MAC 接口:RGMII、MII
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 RGMII 终端阻抗
  • 电源:2.5V、1.8V、1.1V
  • I/O 电压:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • 电缆诊断:基于 TDR 的开路和短路诊断
  • JTAG 支持

DP83561-SP 是一款高可靠性的千兆位以太网 PHY,专为高辐射航天环境而设计。DP83561-SP 是一款低功耗全功能物理层收发器,它集成了物理介质相关 (PMD) 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。

DP83561-SP 可在极其恶劣的环境中轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质。此器件通过简化 GMII (RGMII) 和 MII 直接与 MAC 层相连。

该器件采用耐辐射设计 (RHBD) 并使用德州仪器 (TI) 的 CMOS 工艺制造,提供 64 引脚陶瓷四方扁平封装 (CQFP),封装尺寸为 11mm × 11mm(标称值)。

DP83561-SP 是一款高可靠性的千兆位以太网 PHY,专为高辐射航天环境而设计。DP83561-SP 是一款低功耗全功能物理层收发器,它集成了物理介质相关 (PMD) 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。

DP83561-SP 可在极其恶劣的环境中轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。它通过外部变压器直接连接双绞线介质。此器件通过简化 GMII (RGMII) 和 MII 直接与 MAC 层相连。

该器件采用耐辐射设计 (RHBD) 并使用德州仪器 (TI) 的 CMOS 工艺制造,提供 64 引脚陶瓷四方扁平封装 (CQFP),封装尺寸为 11mm × 11mm(标称值)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
DP83848-EP 正在供货 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 EP qualified device that supports 10/100M

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83561-SP 集成 SEFI 处理子系统的抗辐射加固 (RHA)、10/100/1000 以太网 PHY 收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 1月 18日
* 辐射与可靠性报告 DP83561-SP Single Event Effects (SEE) Radiation Report (Rev. A) PDF | HTML 2025年 4月 1日
* 辐射与可靠性报告 DP83561-SP Radiation-Hardness-Assured (RHA), 10/100/1000 Ethernet 2022年 6月 14日
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83561EVM — 航天级(符合 QMLV-RHA)10/100/1000 以太网 PHY 评估模块

DP83561-EVM 评估板旨在展示 DP83561-SP 航天级以太网物理层收发器的性能和独有特性。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

用户指南: PDF
支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DP83561-SP IBIS Model

SNLM248.ZIP (727 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HBE) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频