DP83848-EP

正在供货

增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII, SNI Rating HiRel Enhanced Product Number of ports Single Features JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 4
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII, SNI Rating HiRel Enhanced Product Number of ports Single Features JTAG1149.1 Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Number of LEDs 3 ESD HBM (kV) 4
HLQFP (PTB) 48 81 mm² 9 x 9 HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 低功耗 3.3V、0.18µm CMOS 技术
  • 低功耗典型值低于 270mW
  • 3.3V MAC 接口
  • 适用于 10/100Mbps 的自动 MDIX 功能
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • SNI 接口(可配置)
  • RMII 版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX 收发器和滤波器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成了具有自适应均衡和基线漂移补偿功能且符合 ANSI X3.263 标准的 TP-PMD 物理子层
  • 可实现长达 150m 的无错运行
  • 可编程 LED 支持链路、10/100Mbps 模式、活动和碰撞检测
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mbps 数据包 BIST(内置自检)
  • 7mm × 7mm 无引线 48 引脚 PQFP 封装
  • 低功耗 3.3V、0.18µm CMOS 技术
  • 低功耗典型值低于 270mW
  • 3.3V MAC 接口
  • 适用于 10/100Mbps 的自动 MDIX 功能
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • SNI 接口(可配置)
  • RMII 版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC、10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS、100BASE-TX 收发器和滤波器
  • IEEE 1149.1 JTAG
  • 集成了具有自适应均衡和基线漂移补偿功能且符合 ANSI X3.263 标准的 TP-PMD 物理子层
  • 可实现长达 150m 的无错运行
  • 可编程 LED 支持链路、10/100Mbps 模式、活动和碰撞检测
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mbps 数据包 BIST(内置自检)
  • 7mm × 7mm 无引线 48 引脚 PQFP 封装

需要以太网连接的 应用 数量持续增长。随着此类市场需求的增加,应用要求也出现了变化。DP83848-EP 设计用于在最严苛的环境中实现以太网连接。我们的器件可在 –55°C 至 125°C 的军用级温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合严苛环境,例如航空电子设备、国防和工业控制 应用。

DP83848-EP 是一款高度可靠、功能丰富的强大器件,包含了增强型 ESD 保护、MII 和 RMII,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性,所有这些特性都融入于 48 引脚 PQFP 封装中。

DP83848-EP 配备 集成子层以支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网协议,这些协议确保了与基于其他标准的以太网解决方案的兼容性和互操作性。

需要以太网连接的 应用 数量持续增长。随着此类市场需求的增加,应用要求也出现了变化。DP83848-EP 设计用于在最严苛的环境中实现以太网连接。我们的器件可在 –55°C 至 125°C 的军用级温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合严苛环境,例如航空电子设备、国防和工业控制 应用。

DP83848-EP 是一款高度可靠、功能丰富的强大器件,包含了增强型 ESD 保护、MII 和 RMII,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性,所有这些特性都融入于 48 引脚 PQFP 封装中。

DP83848-EP 配备 集成子层以支持 10BASE-T 和 100BASE-TX 以太网协议,这些协议确保了与基于其他标准的以太网解决方案的兼容性和互操作性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83848-HT 正在供货 高温 PHYTER 单端口 10/100Mb/s PHYTER 以太网物理层 This product supports SNI MDI over a high-reliability temperature range of -55°C to 150°C
功能与比较器件相似
DP83561-SP 正在供货 Radiation-hardened, QML-V, 10/100/1000 Ethernet PHY with SEFI monitoring suite Space grade device that supports 10/100/1000M

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 27
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83848-EP PHYTER军用级温度单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2019年 9月 4日
* 辐射与可靠性报告 DP83848MPTBEP Reliability Report 2019年 6月 7日
* VID DP83848-EP VID V6212615 2016年 6月 21日
* 辐射与可靠性报告 DP83848MPHPEP Reliability Report 2013年 1月 7日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
选择指南 增强型产品选择指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1499 DP83846 to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1511 Cable Discharge Event (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1519 DP83848 PHYTER® Transformerless Ethernet Operation (Rev. A) 2013年 4月 26日
用户指南 AN-1521 POEPHYTEREV-I / -E User Guide (Rev. C) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1540 Power Measurement of Ethernet Physical Layer Products (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 App Nte 1565 LXT972M to DP83848C/I/YB PHYTER Sys Rollovr Doc (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Energy Detect Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Ini During Pwr Dwn Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 Sin 10/100Mb/s Ethernet Transcvr Reduced Media Indep Interfce RMII Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848I PHYTER Single to DP83848K/T PHYTER Mini System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 LXT971/972A to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 Reducing Radiated Emissions in Ethernet 10/100 LAN Applications (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 PHYTER® 10/100 Single Port Physical Layer Products 2012年 5月 15日
用户指南 DP83848 MAU User Guide 2012年 2月 24日
用户指南 DP83848C/I/YB User Guide 2012年 2月 24日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83848I-POE-EK — PHYTER® 工业温度单端口 10 100Mbs 以太网物理层收发器

感谢您关注我们的 DP83848 10/100Mbps 以太网物理层 (PHYTER) 以太网供电 (POE) 介质连接单元 (MAU) 评估套件 (EVK)。PHYTER POE MAU 是全功能型 DP83848 板和支持电路,可在以太网供电网络中提供可靠的以太网连接。当连接到符合 POE 标准的供电设备 (PSE) 时,此板可配置为通过网络电缆获取电源。该板通过符合 IEEE 802.3 标准的媒体访问控制器 (MAC) 的 MII/RMII 进行连接时,可提供线速、半双工和全双工、10Base-T 和 100Base-TX 以太网连接能力。此外,通过该板还能够利用 DP83848 (...)

TI.com 上无现货
评估板

DP83848K-MAU-EK — PHYTER® 迷你 LS 工业温度单端口 10 100 Mbs 以太网收发器

The DP83848K addresses the quality, reliability and small form factor required for space sensitive applications in embedded systems operating in the industrial temperature range.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
驱动程序或库

DP83848SW-LINUX — 适用于 DP83848 的 Linux 驱动程序

The Linux driver supports the DP83848 Ethernet physical layer (PHY) device. The Linux driver supports communication through MII/MDIO and registers with the PHY framework of the Linux kernel.

 

Linux mainline status

Available in Linux mainline: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • (...)
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DP83848I BSDL Model

SNLM178.ZIP (1 KB) - BSDL Model
物料清单 (BOM)

DP83848 MAU Bill of Materials

SNLR023.PDF (59 KB)
原理图

DP83848 MAU Schematics

SNLR022.PDF (116 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HLQFP (PTB) 48 Ultra Librarian
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频