主页 接口 以太网 IC 以太网 PHY

DP83825I

正在供货

具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type RMII (Master and Slave Mode) Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, Low power, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 4
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type RMII (Master and Slave Mode) Rating Catalog Number of ports Single Features Cable diagnostics, EEE, Low power, Single supply, WoL Supply voltage (V) 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of LEDs 2 ESD HBM (kV) 4
WQFN (RMQ) 24 9 mm² 3 x 3
  • 超小型外形尺寸 10/100Mbps PHY:QFN 3mm × 3mm, 24 引脚
  • 电缆最大长度(150 米)
  • 超低功耗<127mW
  • 集成式 MDI 与 MAC 终端电阻器
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 为传统 MAC 提供节能以太网支持
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 电压模式线路驱动器
  • MAC 接口:RMII(主模式与从模式)
  • 单个 3.3V 电源
  • I/O 电压:1.8V 和 3.3V
  • 中继器:非托管模式下的 RMII 背对背模式
  • 用于配置与状态的 MDC/MDIO 接口
  • 快速链路丢弃模式
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、环回模式
  • 可编程的硬件中断引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 100BASE-TX 与 10BASE-Te 规范
  • 超小型外形尺寸 10/100Mbps PHY:QFN 3mm × 3mm, 24 引脚
  • 电缆最大长度(150 米)
  • 超低功耗<127mW
  • 集成式 MDI 与 MAC 终端电阻器
  • 可编程节能模式
    • 主动睡眠
    • 深度断电
    • 节能以太网 (EEE) IEEE 802.3az
    • 为传统 MAC 提供节能以太网支持
    • 局域网唤醒 (WoL)
  • 电压模式线路驱动器
  • MAC 接口:RMII(主模式与从模式)
  • 单个 3.3V 电源
  • I/O 电压:1.8V 和 3.3V
  • 中继器:非托管模式下的 RMII 背对背模式
  • 用于配置与状态的 MDC/MDIO 接口
  • 快速链路丢弃模式
  • 诊断工具:电缆诊断、内置自检 (BIST)、环回模式
  • 可编程的硬件中断引脚
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 符合 IEEE 802.3 100BASE-TX 与 10BASE-Te 规范

DP83825I 是一款集成了 PMD 子层,支持 10BASE-Te 与 100BASE-TX 以太网协议,具有超小外形的超低功耗以太网物理层收发器。PHY 支持通过 CAT5e 电缆实现最长 150 米的传输距离。DP83825I 通过外部变压器,直接连接到双绞线介质。

DP83825I 同样支持能够进一步降低系统功耗的节能以太网、局域网唤醒以及 MAC 隔离。对于不支持通过 MAC 发送节能以太网信令的传统 MAC,可通过进行寄存器配置的方式,启用节能模式。DP83825I 能够在非托管的中继器模式下工作。该模式下,可将 DP83825I 用作中继器,无需进行寄存器配置。为了便于开发与调试,DP83825I 提供了集成电缆诊断工具以及内置的自检与环回功能。

DP83825I 是一款集成了 PMD 子层,支持 10BASE-Te 与 100BASE-TX 以太网协议,具有超小外形的超低功耗以太网物理层收发器。PHY 支持通过 CAT5e 电缆实现最长 150 米的传输距离。DP83825I 通过外部变压器,直接连接到双绞线介质。

DP83825I 同样支持能够进一步降低系统功耗的节能以太网、局域网唤醒以及 MAC 隔离。对于不支持通过 MAC 发送节能以太网信令的传统 MAC,可通过进行寄存器配置的方式,启用节能模式。DP83825I 能够在非托管的中继器模式下工作。该模式下,可将 DP83825I 用作中继器,无需进行寄存器配置。为了便于开发与调试,DP83825I 提供了集成电缆诊断工具以及内置的自检与环回功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83826E 正在供货 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY This product supports lower and more deterministic latency, with an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83826I 正在供货 具有工业温度范围、MII 接口和增强模式的低延迟 10/100Mbps PHY This product supports lower and more deterministic latency, with an industrial temperature range of -40°C to 85°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83825I 低功耗 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 4月 11日
应用手册 DP83825 Troubleshooting Guide PDF | HTML 2025年 9月 9日
应用手册 DP8382x IEEE 802.3u 合规性和调试 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 DP838xx 局域网唤醒 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 13日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用手册 如何在 Linux Sitara AM335 上合并 DP83825 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 9月 20日
应用简报 如何在楼宇自动化设计中将以太网电缆延伸至 150 米 英语版 2021年 8月 30日
应用手册 适用于工业应用的使用 MDIO 的以太网 PHY 配置 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2021年 6月 4日
技术文章 A history of industrial Ethernet protocols and their benefits PDF | HTML 2020年 7月 15日
技术文章 SimpliPHY your Ethernet design, part 1: Ethernet PHY basics and selection process PDF | HTML 2020年 3月 11日
应用手册 Solving Cable Faults Challenges with TI Ethernet PHYs (Rev. A) 2020年 1月 10日
技术文章 Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet PDF | HTML 2019年 11月 4日
应用手册 How to Use Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) With Texas Instruments 2019年 10月 7日
技术文章 Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 2019年 2月 21日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
技术文章 Two ways to save power with low-power Ethernet PDF | HTML 2016年 11月 17日
技术文章 How to select the right industrial Ethernet standard: EtherCAT PDF | HTML 2015年 9月 17日
技术文章 How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 2015年 7月 27日
技术文章 Three things you should know about Ethernet PHY PDF | HTML 2015年 7月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83825EVM — 小型 10/100 以太网 PHY 评估模块

借助 DP83825EVM,设计人员可以评估业内超小型 10BASE-Te/100BASE-TX 以太网物理层收发器 DP83825I PHY。借助此评估模块 (EVM),设计人员可以使用以下两种接口之一:通过 RJ-45 连接器的网络接口和通过简单的多针连接器的 MAC 接口。使用 USB-2-MDIO 简单软件工具通过 USB 连接来配置和控制 EVM。EVM 支持互操作性测试、合规性测试和 BER 测试。EVM 还支持 10BASE-Te 和 100BASE-TX 以太网协议,配有可连接 DP83825i RMII 引脚的接头引脚。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

DIEP Debug Interface for Ethernet PHYs (DIEP)

The drivers for Texas Instruments' Ethernet physical layer (PHY) transceivers support communication through the serial management interface (MDC/MDIO) to configure and read PHY registers. Linux and RTOS drivers can be found on our github.

 

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DP83825 IBIS Model

SNLM226.ZIP (26 KB) - IBIS Model
PCB 布局

DP838xx Industrial Layout Checklist (Rev. A)

SNLR048A.ZIP (1833 KB)
原理图

DP83825 Schematic Checklist

SNLM282.ZIP (571 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010046 — 采用 IEEE 802.3at 1 类 (≤ 12.95W) PoE-PD、符合 EMC 标准的 10/100Mbps 以太网 PHY 参考设计

此参考设计经过优化,适用于 10Mbps 至 100Mbps 带宽,使用低功耗以太网物理层 (PHY) DP83825,支持 150m CAT5e 电缆长度,该长度超出了标准以太网距离限制 100m(328 英尺)。此设计使用 IEEE802.3at 1 类 (13W) PoE-PD TPS23755 器件和采用集成式初级侧调节的反激式直流/直流控制器,通过以太网电缆进行电力输送和数据通信。此参考设计针对辐射发射、ESD 和 EFT 进行了预合规性测试。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RMQ) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频