DP83TG721S-Q1

正在供货

具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级、1000BASE-T1 以太网 PHY

产品详情

Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and clock generation, IEEE 802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, TC-10 compliant, Wettable flank package Supply voltage (V) 1.1, 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD HBM (kV) 8
Datarate (Mbps) 1000BASE-T1 Interface type RGMII, SGMII Rating Automotive Number of ports Single Features 25-MHz clock out, Cable diagnostics, IEEE 1588v2/802.1AS time synchronization and clock generation, IEEE 802.3bp & Open Alliance (OA) compliant, Integrated LPF, TC-10 compliant, Wettable flank package Supply voltage (V) 1.1, 3.3 I/O supply voltage (typ) (V) 1.8, 2.5, 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 ESD HBM (kV) 8
VQFN (RHA) 36 36 mm² 6 x 6
  • 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
  • 符合 OA TC10 标准,睡眠电流小于 20µA
    • 本地和远程唤醒及唤醒转发
  • 高级 TSN
    • IEEE 1588v2/802.1AS 时间同步
    • 硬件时间戳具有集成相位校正功能
    • 高精度 1pps 信号 (±15ns)
  • 音频时钟
    • AVB IEEE 1722 媒体时钟生成功能
    • 相位同步挂钟输出:1KHz 至 50MHz
    • I2S 和 TDM8 SCLK/FSYNC/MCLK 时钟生成
  • 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
    • 符合 OA EMC 标准
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • MDI 引脚上的集成 LPF
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • 与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 之间引脚兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 诊断工具套件
    • 温度、电压、ESD 监测
    • 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
    • 信号质量指示器
    • 基于 TDR 的开路和短路电缆故障检测
    • 使用 CQI 监测电缆老化
    • 环回模式
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电
  • 符合 IEEE802.3bp 1000BASE-T1 标准
  • 符合 OA TC10 标准,睡眠电流小于 20µA
    • 本地和远程唤醒及唤醒转发
  • 高级 TSN
    • IEEE 1588v2/802.1AS 时间同步
    • 硬件时间戳具有集成相位校正功能
    • 高精度 1pps 信号 (±15ns)
  • 音频时钟
    • AVB IEEE 1722 媒体时钟生成功能
    • 相位同步挂钟输出:1KHz 至 50MHz
    • I2S 和 TDM8 SCLK/FSYNC/MCLK 时钟生成
  • 符合 Open Alliance TC12 互操作性和 EMC 标准
    • 符合 OA EMC 标准
    • 符合 SAE J2962-3 EMC 标准
  • MDI 引脚上的集成 LPF
  • MAC 接口:MII、RMII、RGMII 和 SGMII
  • 支持 I/O 电压:3.3V、2.5V 和 1.8V
  • 与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 之间引脚兼容
    • 适用于 100BASE-T1 和 1000BASE-T1 的单板设计,需更改 BOM
  • 诊断工具套件
    • 温度、电压、ESD 监测
    • 数据吞吐量计算器:内置 MAC 数据包生成器、计数器和错误校验器
    • 信号质量指示器
    • 基于 TDR 的开路和短路电缆故障检测
    • 使用 CQI 监测电缆老化
    • 环回模式
  • 符合 AEC-Q100 标准
    • IEC61000-4-2 ESD:±8kV 接触放电

DP83TG721-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车 1000Base-T1 以太网物理层收发器。DP83TG721-Q1 提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。

DP83TG721-Q1 支持 OA TC10 低功耗睡眠特性(具有唤醒转发功能),可在无需通信时降低系统功耗。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。

DP83TG721-Q1 集成了 IEEE 1588v2/802.1AS 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频、视频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。

DP83TG721-Q1 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频标准生成媒体时钟(挂钟同步)。DP83TG721-Q1 还能够为音频应用所需的 I2S/TDM8 接口生成 FSYNC/SCLK(挂钟同步)。

DP83TG721-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现这两种速度。

DP83TG721-Q1 是一款符合 IEEE 802.3bp 和 Open Alliance 标准的汽车 1000Base-T1 以太网物理层收发器。DP83TG721-Q1 提供通过单一非屏蔽/屏蔽双绞线电缆发送和接收数据所需的所有物理层功能。该器件具有 xMII 灵活性,支持 RGMII 和 SGMII MAC 接口。

DP83TG721-Q1 支持 OA TC10 低功耗睡眠特性(具有唤醒转发功能),可在无需通信时降低系统功耗。该器件包含诊断工具套件,可提供广泛的实时监测工具、调试工具和测试模式。

DP83TG721-Q1 集成了 IEEE 1588v2/802.1AS 硬件时间戳和分数 PLL,可实现高度精确的时间同步。分数 PLL 可实现挂钟的频率和相位同步(无需外部 VCXO),并可生成音频、视频和其他 ADAS 应用所需的各种时间同步频率。

DP83TG721-Q1 还集成了 IEEE 1722 CRF 解码,可为 AVB 和其他音频标准生成媒体时钟(挂钟同步)。DP83TG721-Q1 还能够为音频应用所需的 I2S/TDM8 接口生成 FSYNC/SCLK(挂钟同步)。

DP83TG721-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现这两种速度。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可根据保密协议提供完整数据表和其他资源。立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83TG721x-Q1 具有高级 TSN 和 AVB 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 10日
白皮书 基于以太网 PHY 的时间敏感网络 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 24日
应用简报 使用单线对以太网推动人形机器人发展 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 1月 8日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
应用手册 SGMII 疑难解答指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 6日
产品概述 DP83TG721 具有高级 TSN 和 AVB 的 1000BASE-T1 汽车以 太网 PHY PDF | HTML 2024年 7月 18日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP83TG721EVM-MC — DP83TG721 1000Base-T1 转 1000Base-T 介质转换器评估模块

DP83TG721EVM-MC 支持 1000Mbps 速度,并且符合 IEEE 802.3bp 标准。此评估板是一款介质转换器,可支持误码率测试和互操作性测试。有一个板载 MSP430F5529 可与 USB-2-MDIO 图形用户界面工具配合使用。DP83867 使用 RGMII MAC 接口提供铜缆 (1000BASE-T)。
应用软件和框架

DP83TG721-Q1-DESIGN DP83TG721-Q1 1000BASE-T1 PHY with TC-10 & IEEE 1588v2 / 802.1AS

DP83TG721-Q1
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

用户指南: PDF
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-020079 — 区域参考设计

该参考设计演示了下一代区域控制模块的主要功能,包括配电、负载驱动和车载网络。该设计的亮点包括功能安全合规型 PMIC 和微控制器 (MCU) 设计、具有理想二极管控制器的冗余电源管理以及用于安全配电的智能电子保险丝。该设计还具有区域控制模块中预期的各种负载驱动选项,例如高侧驱动器、电机驱动器、可配置驱动器和 D 类音频放大器。该区域参考设计展示了各种通信协议(如以太网、CAN 和 LIN),并支持汽车网络技术(例如以太网 AVB、10BASE-T1S 和 CAN FD Light)的新兴趋势。
设计指南: PDF
参考设计

TIDA-020071 — TDA4 四通道汽车级 PHY RGMII 参考设计

该参考设计通过 RGMII 以太网扩展连接器与 Jacinto™ 7 处理器 EVM 板连接。通过 TI 的汽车级以太网物理层 (PHY) 添加四个汽车以太网连接。该设计展示了采用 TI DP83TC818S-Q1 100Mbps 和 DP83TG721S-Q1 1000Mbps 单线对以太网 (SPE) PHY 的实现方案。耦合网络用于将 12V 电压耦合到数据线。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHA) 36 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频