DS250DF210

正在供货

25Gbps 多速率 2 通道重定时器

产品详情

Type Retimer Mux Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 25.8 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Retimer Mux Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 25.8 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 100GbE, CDFP, CFP2/CFP4, IEEE802.3bj, Infiniband EDR, OIF-CEi-25G-LR/MR/SR/VSR, QSFP28 Operating temperature range (°C) -40 to 85
FCCSP (ABM) 101 36 mm² 6 x 6
  • 具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器
  • 所有通道均可独立锁定 20.6 至 25.8Gbps(包括 10.3125Gbps、12.5Gbps 等子速率)
  • 超低延迟:25.78125Gbps 数据速率下的典型延迟 < 500ps
  • 单电源,无需低抖动参考时钟,最大限度减少电源去耦以降低电路板布线复杂程度并节省物料清单 (BOM) 成本
  • 自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
  • 自适应判决反馈均衡器 (DFE)
  • 集成 2 x 2 交叉点
  • 带有 3 抽头 FIR 滤波器的低抖动发送器
  • 组合式均衡,在 12.9GHz 频率下支持 35dB 以上的通道损耗
  • 可调节发送幅值:205mVppd 至 1225mVppd(典型值)
  • 片上眼图张开度监视器 (EOM),PRBS 模式校验器和发生器
  • 小型 6mm × 6mm BGA 封装,可轻松实现直通布线
  • 具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器
  • 所有通道均可独立锁定 20.6 至 25.8Gbps(包括 10.3125Gbps、12.5Gbps 等子速率)
  • 超低延迟:25.78125Gbps 数据速率下的典型延迟 < 500ps
  • 单电源,无需低抖动参考时钟,最大限度减少电源去耦以降低电路板布线复杂程度并节省物料清单 (BOM) 成本
  • 自适应性连续时间线性均衡器 (CTLE)
  • 自适应判决反馈均衡器 (DFE)
  • 集成 2 x 2 交叉点
  • 带有 3 抽头 FIR 滤波器的低抖动发送器
  • 组合式均衡,在 12.9GHz 频率下支持 35dB 以上的通道损耗
  • 可调节发送幅值:205mVppd 至 1225mVppd(典型值)
  • 片上眼图张开度监视器 (EOM),PRBS 模式校验器和发生器
  • 小型 6mm × 6mm BGA 封装,可轻松实现直通布线

DS250DF210 器件是一款具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现 10-15 或更低的比特误码率 (BER)。

DS250DF210 各通道的串行数据速率均可独立锁定在 20.6Gbps 至 25.8Gbps 的连续范围内或者支持的任何子速率(速率的一半和四分之一),包括 10.3125Gbps 和 12.5Gbps 等关键数据速率,因此该器件支持独立通道前向纠错 (FEC) 直通。

DS250DF210 具有单电源,且可将对外部组件的需求降至最低。这些 特性 可降低 PCB 布线复杂性和 BOM 成本。

DS250DF210 的高级均衡 特性 包括:一个低抖动 3 抽头发送有限脉冲响应 (FIR) 滤波器、一个自适应连续时间线性均衡器 (CTLE) 以及一个自适应判决反馈均衡器 (DFE)。支持针对具有多个连接器且存在串扰的有损互连和背板进行扩展。集成的时钟和数据恢复 (CDR) 功能可重置抖动预算并对高速串行数据进行重定时, 非常适用于前端口光学模块 以重置抖动容许量并重定时高速串行数据。DS250DF210 实现一个 2x2 交叉点,可为主机提供通道交叉、扇出和多路复用选项。

DS250DF210 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件使用“公共通道”格式共享。非破坏性片上眼图监视器和 PRBS 发生器或校验器为系统内诊断提供支持。

DS250DF210 器件是一款具有集成信号调节功能的双通道多速率重定时器。该器件用于扩展有损且存在串扰的远距离高速串行链路的延伸长度并提升稳定性,同时实现 10-15 或更低的比特误码率 (BER)。

DS250DF210 各通道的串行数据速率均可独立锁定在 20.6Gbps 至 25.8Gbps 的连续范围内或者支持的任何子速率(速率的一半和四分之一),包括 10.3125Gbps 和 12.5Gbps 等关键数据速率,因此该器件支持独立通道前向纠错 (FEC) 直通。

DS250DF210 具有单电源,且可将对外部组件的需求降至最低。这些 特性 可降低 PCB 布线复杂性和 BOM 成本。

DS250DF210 的高级均衡 特性 包括:一个低抖动 3 抽头发送有限脉冲响应 (FIR) 滤波器、一个自适应连续时间线性均衡器 (CTLE) 以及一个自适应判决反馈均衡器 (DFE)。支持针对具有多个连接器且存在串扰的有损互连和背板进行扩展。集成的时钟和数据恢复 (CDR) 功能可重置抖动预算并对高速串行数据进行重定时, 非常适用于前端口光学模块 以重置抖动容许量并重定时高速串行数据。DS250DF210 实现一个 2x2 交叉点,可为主机提供通道交叉、扇出和多路复用选项。

DS250DF210 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件使用“公共通道”格式共享。非破坏性片上眼图监视器和 PRBS 发生器或校验器为系统内诊断提供支持。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

提供 IBIS AMI 模型、器件编程指南和器件 GUI 配置文件:  立即申请

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS250DF210 25Gbps 多速率 2 通道重定时器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 8日
应用手册 25G/28G 重定时器与转接驱动器在常见应用中的最优化实现 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 15日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS250DF410EVM — DS250DF410 25 Gbps 多速率 4 通道重定时器评估模块

DS250DF410EVM 用于轻松评估 25Gbps 重定时器 DS250DF410。用户需要通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 连接器向该 EVM 提供电源和高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆。

通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,如信号检测、均衡设置、Tx 输出设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
设计工具

DS250DF210-DESIGN DS250DF210 design files

DS250DF210 design files include SigCon Architect profile, EVM files, IBIS-AMI model, Programmer's Guide, and several application notes.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

DS250DF410-DESIGN DS250DF410 Multi-Rate 4-Channel Retimer Design Files

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCCSP (ABM) 101 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频