DS280MB810
- 支持高达 28Gbaud NRZ 接口的八通道多协议线性均衡器
- 具有引脚或寄存器控制的集成 2x2 交叉点,适用于多路复用器、扇出和信号交叉应用
- 低功耗:93mW/通道(典型值)
- 无需散热器
- 无缝支持链路协商、自动协商和前向纠错 (FEC) 直通功能的直线均衡
- 频率为 14GHz 时,可将信道范围扩展 17dB+,超出常规 ASIC-to-ASIC 功能
- 超低延迟:100ps(典型值)
- 低附加随机抖动
- 采用集成 RX 交流耦合电容的 8mm x 13mm BGA 小封装,适用于简易直通布线
- 独特引脚可实现在封装下方布置高速信号布线
- 提供交叉点的兼容引脚重定时器
- 2.5V ±5% 单电源
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
DS280MB810 是一款超低功耗、高性能八通道线性均衡器,支持数据传输速率高达 28Gbaud NRZ 的多速率、多协议接口。该器件可用于扩展长度范围并提高背板、前端口和芯片间应用的高速串行链路的稳健性。
DS280MB810 在每对相邻通道之间都具有一个完整的 2x2 交叉点开关,支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路分解应用,可实现故障转移冗余,以及有助于 PCB 布线的信号交叉。交叉点可通过引脚或 SMBus 寄存器接口进行控制。
DS280MB810 均衡的线性特质保留了发射信号的特性,因此允许主机与链路合作伙伴 ASIC 自由协商发射均衡器系数 (100G-CR4/KR4)。这种链路协商协议的透明管理有助于在对延迟影响最小的情况下实现系统级互操作性。DS280MB810 支持两级脉冲振幅调制 (PAM) 或 NRZ,可在线性工作范围内提供高达 28Gbaud 的符号速率和峰间信号振幅。
每条通道独立运行,并且可以单独配置。在大多数应用场景中,无论数据速率如何,都可以使用相同的配置。
DS280MB810 将小型封装尺寸、经优化的高速信号退出和引脚兼容的重定时器相结合,使其成为高密度背板应用的理想之选。凭借简化的均衡控制、低功耗和超低附加抖动特性,该器件适用于 100G-SR4/LR4/CR4 等前端接口。8mm x 13mm 小型封装适用于 QSFP、SFP、CFP 和 CDFP 等多种标准前端口连接器,并且无需散热器。

申请了解更多信息
可提供 IBIS AMI 模型和器件 GUI 配置文件。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS280MB810 具有交叉点的低功耗 28Gbps 8 通道线性中继器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 5月 12日 |
应用手册 | 实施引脚兼容的以太网转接驱动器和重定时器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 10月 30日 | |
应用手册 | 25G/28G 重定时器与转接驱动器在常见应用中的最优化实现 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 15日 | |
更多文献资料 | Advanced Signal Conditioning Made Easy and Efficient | 2017年 1月 12日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS280MB810EVM — 具有交叉点的 DS280MB810 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块
通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,例如均衡设置、宽带振幅增益设置、驱动器设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00427 — 双端口 100GbE/40GbE/10GbE QSFP28 信号调节器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
NFBGA (ZBL) | 135 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。