DS280MB810EVM
具有交叉点的 DS280MB810 28Gbps 8 通道线性中继器评估模块
DS280MB810EVM
概述
DS280MB810EVM 可轻松实现对带有交叉点的 DS280MB810 28Gbps 8 通道线性中继器的评估。要使用此 EVM,需要通过标准香蕉插头进行供电(2.5V 或 3.3V),并通过 Huber+Suhner 1x8 MXP 接头获得高速流量。不包括 Huber+Suhner 电缆组件。
通过板载 USB2ANY 连接和 EVM 软件,用户可以评估器件特性,例如均衡设置、宽带振幅增益设置、驱动器设置、EEPROM 文件生成和其他寄存器特性。
特性
- 可通过板载 USB2ANY 和 EVM 软件进行编程
- 支持高达 28Gbps 的数据速率
- EVM 支持单电源(2.5V 或 3.3V)
- AE9929-ND CABLE MINI USB 5PIN 2M 2.0
- Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable assemblies
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
立即订购并开发
评估板
DS280MB810EVM — DS280MB810 具有交叉点的 28Gbps、8 通道线性中继器评估模块
TI.com 上无现货
支持软件
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
版本: 01.00.00.0E
发布日期: 19 五月 2016
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
串行数字接口 (SDI) IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
接口适配器
发布信息
The design resource accessed as www.ti.com.cn/lit/zip/snlc055 or www.ti.com.cn/lit/xx/snlc055e/snlc055e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com.cn/tool/cn/download/SNLC055. Please update any bookmarks accordingly.
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | DS280MB810EVM User's Guide (Rev. A) | 2019年 9月 3日 | |||
证书 | DS280MB810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |