LM5050-1-Q1
- 提供标准和符合 AEC-Q100 标准版本的 LM5050Q0MK-1(高达 150°C TJ)和 LM5050Q1MK-1(高达 125°C TJ)
- 提供功能安全
- 提供文档以帮助创建功能安全系统设计
- 宽工作输入电压范围 VIN:1V 至 75V(VIN < 5V 时需要 VBIAS)
- 100V 瞬态电压
- 适用于外部 N 沟道 MOSFET 的电荷泵栅极驱动器
- 针对电流反向 50ns 快速响应
- 2A 峰值栅极关断电流
- 超小 VDS 关断电压,可缩短关断时间
- 封装:SOT-6(薄型 SOT-23-6)
LM5050-1/-Q1 高侧 OR-ing FET 控制器与外部 MOSFET 配合工作,当与电源串联时则用作理想的二极管整流器。此 ORing 控制器可使 MOSFET 替换电源分配网络中的二极管整流器,从而降低功率损耗和压降。
LM5050-1/-Q1 控制器为外部 N 沟道 MOSFET 和快速响应比较器提供电荷泵栅极驱动,以在电流反向流动时关断 FET。LM5050-1/-Q1 可连接 5V 至 75V 的电源,可承受高达 100V 的瞬态电压。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM5050-1、LM5050-1-Q1 高侧 OR-ing FET 控制器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |
| 功能安全信息 | LM5050-1-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution | 2019年 12月 3日 | ||||
| 电子书 | 11 Ways to Protect Your Power Path | 2019年 7月 3日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
LM5050MK-1EVAL — 用于 LM5050-1 的评估板
The LM5050-1 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM5050-1 OR-ing Diode Controller. One high side N-channel power MOSFET is used. The evaluation board is designed to highlight applications with a small solution size.
用户指南:
PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00992 — 汽车反极性保护参考设计
反极性是汽车环境中所需的标准保护。当电池电缆断开并重新连接时,存在将电线连接到错误的电池端子的可能性。此错误可能会损坏电子控制单元 (ECU) 中的元件。为避免对 ECU 造成损坏,需要进行反极性保护。可以使用肖特基二极管,但将会产生持续高功率损耗。 该参考设计使用 LM5050-Q1,同时搭配 n 沟道 MOSFET,可提供反极性保护并降低功率耗散。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。