LM51261A-GUI — GUI for LM51261A
支持的产品和硬件
产品
DC/DC controllers
- LM51261A-Q1 — 具有 VOUT 跟踪和 I2C 的汽车级 42V 输入电压、2.2MHz 单相升压控制器
硬件开发
评估板
- LM5126AEVM-BST — LM5126A 评估模块
LM51261A-Q1 是一款具有 I2C 接口的同步升压控制器。该器件在输入电压低于或等于输出电压时提供稳定的输出减压,并支持 VI 至 VOUT 旁路模式以节省功耗。该器件可与 LM51251A-Q1 组合堆叠以实现三相运行。
动态使用模拟或数字 ATRK/DTRK 功能 或 I2C 编程 对 VOUT 进行编程。当 VBIAS < 4.5V 时,内部 VCC 电源会自动从 VBIAS 切换到 VOUT,因此启动后可支持低至 2.5V 的 VI。通过 RT 引脚上的电阻器或 SYNCIN 时钟,可在 100kHz 和 2.2MHz 之间设置固定开关频率。开关模式 FPWM 或二极管仿真可以在运行期间更改。
所实现的保护峰值电流限制、平均输入电流限制、平均电感器电流监测、过压和欠压保护和热关断可以保护器件和应用。
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | LM5126 1 A-Q1 具有 VOUT 跟踪 和 I2C 的宽 VIN、单相升压控制器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 12月 1日 |
| 功能安全信息 | LM5126A-Q1 and LM51261A-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA | PDF | HTML | 2025年 10月 24日 |
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。
Initial version