LM78L

正在供货

100mA、30V 线性稳压器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
UA78L 正在供货 100mA、30V 线性稳压器 Pin-to-pin equivalent for cost-sensitive applications

产品详情

Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 5.3, 6.7 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Fixed output options (V) 3.3, 5, 6, 6.2, 9, 12, 15 Noise (µVrms) 40, 80, 85, 90, 125, 145, 290, 388 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2, 3, 3.8, 4 Thermal resistance θJA (°C/W) 54.7, 108, 115, 128.8, 158.7 Load capacitance (min) (µF) 0.01 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1600 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 30 Vin (min) (V) 5.3, 6.7 Iout (max) (A) 0.1 Output options Fixed Output Fixed output options (V) 3.3, 5, 6, 6.2, 9, 12, 15 Noise (µVrms) 40, 80, 85, 90, 125, 145, 290, 388 PSRR at 100 KHz (dB) 40 Iq (typ) (mA) 2, 3, 3.8, 4 Thermal resistance θJA (°C/W) 54.7, 108, 115, 128.8, 158.7 Load capacitance (min) (µF) 0.01 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 4 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1600 Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YPB) 8 3.0625 mm² 1.75 x 1.75 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOT-89 (PK) 3 18.4275 mm² 4.5 x 4.095 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 输入电压:最高 30V 工作电压
    • 新芯片:绝对最大值为 45V
    • 旧芯片:绝对最大值为 35V
  • 可提供以下输出电压:
    • 新芯片:3.3V、5V、6V、12V、15V
    • 旧芯片:5V、6.2V、8.2V、9V、12V、15V
  • 输出电流:100mA
  • 内部热过载保护
  • 输出电流限制
  • 无需外部元件即可实现稳定性
  • 宽绝对最大结温:
    • 新芯片:-40°C 至 150°C
    • 旧芯片:请参阅绝对最大额定值
  • 封装选项:
    • SOIC
    • SOT-89(仅新芯片)
    • TO-92(仅旧芯片)
    • DSBGA(仅旧芯片)
  • 有关可订购旧芯片和新芯片的信息,请参阅器件命名规则表
  • 输入电压:最高 30V 工作电压
    • 新芯片:绝对最大值为 45V
    • 旧芯片:绝对最大值为 35V
  • 可提供以下输出电压:
    • 新芯片:3.3V、5V、6V、12V、15V
    • 旧芯片:5V、6.2V、8.2V、9V、12V、15V
  • 输出电流:100mA
  • 内部热过载保护
  • 输出电流限制
  • 无需外部元件即可实现稳定性
  • 宽绝对最大结温:
    • 新芯片:-40°C 至 150°C
    • 旧芯片:请参阅绝对最大额定值
  • 封装选项:
    • SOIC
    • SOT-89(仅新芯片)
    • TO-92(仅旧芯片)
    • DSBGA(仅旧芯片)
  • 有关可订购旧芯片和新芯片的信息,请参阅器件命名规则表

LM78L 系列(本文档中统称为 LM78Lxx)正向线性稳压器可提供多种固定输出电压,因此这些器件适用于各种应用。作为齐纳二极管与电阻器组合的替代方案,LM78Lxx 通常可实现两个数量级的有效输出阻抗提升,并降低静态电流。该系列稳压器支持板载局部稳压,可消除单点稳压带来的供电分布问题。其可用电压规格使 LM78Lxx 适用于逻辑系统、仪表、工业电力输送等应用。

配有新芯片的 LM78Lxx 可采用 SOIC (D) 封装和 SOT-89 (PK) 封装。LM78Lxx 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。内置限流功能将峰值输出电流限制在安全值。如果内部功率耗散过高,热关断电路可防止 IC 过热。

LM78L 系列(本文档中统称为 LM78Lxx)正向线性稳压器可提供多种固定输出电压,因此这些器件适用于各种应用。作为齐纳二极管与电阻器组合的替代方案,LM78Lxx 通常可实现两个数量级的有效输出阻抗提升,并降低静态电流。该系列稳压器支持板载局部稳压,可消除单点稳压带来的供电分布问题。其可用电压规格使 LM78Lxx 适用于逻辑系统、仪表、工业电力输送等应用。

配有新芯片的 LM78Lxx 可采用 SOIC (D) 封装和 SOT-89 (PK) 封装。LM78Lxx 系列稳压器可提供高达 100mA 的输出电流。内置限流功能将峰值输出电流限制在安全值。如果内部功率耗散过高,热关断电路可防止 IC 过热。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TLV760 正在供货 100mA、30V 低压降稳压器 The TLV760 delivers lower dropout voltage and improved load regulation
TPS7B69 正在供货 150mA、40V、低 IQ、低压降稳压器 The TPS7B69 (40-V) delivers lower standby power and dropout voltage
TPS7B81 正在供货 具有使能功能的 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降 (LDO) 稳压器 The TPS7B81 (40-V) delivers ultra-low-IQ and lower dropout voltage

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LM78L 100mA 固定输出线性稳压器 数据表 (Rev. N) PDF | HTML 2026年 4月 13日
应用手册 A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) 2019年 6月 27日
应用手册 AN-103 LM340 Series Three Terminal Positive Regulators (Rev. A) 2013年 5月 6日
应用手册 AN-1148 Linear Regulators: Theory of Operation and Compensation (Rev. B) 2013年 5月 6日
更多文献资料 Die D/S LM78L05 MWC 3-Terminal Positive Regulators 2012年 9月 28日
应用手册 TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
应用手册 Packaging Limits Range of Linear Regulators 2010年 5月 8日
应用手册 Digital Designer's Guide to Linear Voltage Regulators & Thermal Mgmt (LDO) (Rev. A) 2008年 6月 4日
应用手册 Understanding the Terms and Definitions of LDO Voltage Regulators 1999年 10月 21日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UA78LEVM-075 — UA78L 100mA 30V 线性稳压器评估模块

UA78L 评估模块 (EVM) 是一个用于评估采用 PK 封装的 UA78L 线性稳压器的操作和性能的平台。该 EVM 配置包含一个适用于一般应用的 100mA 三端低压降 (LDO) 稳压器。该稳压器能够提供高达 100mA 的输出电流,并具有高达 20V 的输入电压 (VIN) 范围。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LM78L05 PSpice Transient Model

SNVMAR8.ZIP (63 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM78L05 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVMAR7.ZIP (1 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
DSBGA (YPB) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOT-89 (PK) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频