LP87563-Q1

正在供货

产品详情

Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 4, 4, 8
Processor supplier Generic Processor name Generic Product type Processor and FPGA Regulated outputs (#) 3 Step-down DC/DC converter 3 Step-up DC/DC converter 0 LDO 0 Vin (min) (V) 2.8 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 3.36 Iout (max) (A) 8 Configurability Factory programmable, Software configurable Features Dynamic voltage scaling, Enable, Enable pin, I2C control, Overcurrent protection, Power good, Power sequencing, Power supply and system monitoring, Spread-Spectrum Clock (SSC) Generation, Thermal shutdown, UVLO fixed Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 Iq (typ) (mA) 0.0067 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1.4 Switching frequency (typ) (kHz) 2000 Step-down DC/DC Iout (typ) (A) 4, 4, 8
VQFN-HR (RNF) 26 18 mm² (4.5 mm × 4 mm)
  • 符合汽车类 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 输出电压:0.6V 至 3.36V
  • 四个高效降压直流/直流转换器内核:
    • 最大输出电流:16A(4A/相)
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
  • 开关频率:2MHz
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置通用 I/O (GPIO)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
  • 符合汽车类 标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 输入电压:2.8V 至 5.5V
  • 输出电压:0.6V 至 3.36V
  • 四个高效降压直流/直流转换器内核:
    • 最大输出电流:16A(4A/相)
    • 可编程输出电压压摆率范围:0.5mV/µs 至 10mV/µs
  • 开关频率:2MHz
  • 扩频模式和相位交错
  • 可配置通用 I/O (GPIO)
  • I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
  • 具有可编程屏蔽的中断功能
  • 可编程电源正常信号 (PGOOD)
  • 输出短路和过载保护
  • 过热警告和保护
  • 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)

LP8756x-Q1 器件专为满足各种汽车电源 应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核可配置为 1 个四相输出、1 个三相和 1 个单相输出、2 个两相输出、1 个两相和 2 个单相输出,或者 4 个单相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动脉宽调制 (PWM) 到脉频调制 (PFM) 操作(AUTO 模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。LP8756x-Q1 支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。

LP8756x-Q1 器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电流测量。该器件还支持与使能信号同步的可编程启动与关断延迟和序列。这些序列可能包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

LP8756x-Q1 器件专为满足各种汽车电源 应用中最新处理器和平台的电源管理要求而设计。该器件包含四个降压直流/直流转换器内核,这些内核可配置为 1 个四相输出、1 个三相和 1 个单相输出、2 个两相输出、1 个两相和 2 个单相输出,或者 4 个单相输出。该器件由 I2C 兼容串行接口和使能信号进行控制。

自动脉宽调制 (PWM) 到脉频调制 (PFM) 操作(AUTO 模式)与自动增相和切相相结合,可在较宽输出电流范围内最大限度地提高效率。LP8756x-Q1 支持对多相位输出的远程差分电压检测,可补偿稳压器输出与负载点 (POL) 之间的 IR 压降,从而提高输出电压的精度。此外,可以强制开关时钟进入 PWM 模式以及将其与外部时钟同步,从而最大限度地降低干扰。

LP8756x-Q1 器件支持在不添加外部电流检测电阻器的情况下进行负载电流测量。该器件还支持与使能信号同步的可编程启动与关断延迟和序列。这些序列可能包括用于控制外部稳压器、负载开关和处理器复位的 GPIO 信号。在启动和电压变化期间,该器件会对输出压摆率进行控制,从而最大限度地减小输出电压过冲和浪涌电流。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供失效模式、影响和诊断分析 (FMEDA)、安全分析报告和安全手册等功能安全信息。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
LP87561-Q1 正在供货 具有集成开关的汽车类多相 16A 降压转换器 Single output phase configuration of LP8756x-Q1 family.
LP87523-Q1 正在供货 具有集成开关的汽车级 10A、两相 + 单相 + 单相、三路输出降压转换器 This product has a lower maximum output current.
功能与比较器件相似。
LP8764-Q1 正在供货 4 个适用于汽车 SoC 的 5A/20A 多相降压转换器 PMIC Multiphase PMIC for safety critical applications.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP8756x-Q1 具有集成开关的 16A 降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2018-4-2
* 用户指南 LP875630C-Q1 Technical Reference Manual (Rev. A) PDF | HTML 2025-6-12
* 用户指南 LP875630-Q1 Technical Reference Manual 2018-10-4
用户指南 LP8756x-Q1 配置指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-16
设计指南 使用 LP8752-Q1 和 LP8756-Q1 的 Semidrive X9SP(兼容 X9HP)电源设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-1-22
应用简报 FlexPower PMIC 设备的优势 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-5-19
应用手册 How to Design Flexible Processor Power Systems Using PMICs (Rev. B) 2020-1-27
应用手册 Stability Considerations for LP8756x-Q1 and LP8752x-Q1 PDF | HTML 2019-6-4

设计与开发

电源解决方案

了解包含 LP87563-Q1 的解决方案。TI 提供适用于 TI 和非 TI 片上系统 (SoC)、处理器、微控制器、传感器和现场可编程门阵列 (FPGA) 的电源解决方案。

评估板

LP87563Q1EVM — 具有集成开关的三路输出 8-A + 4-A + 4-A 降压转换器评估模块

LP87563Q1EVM 展示了德州仪器 (TI) 的集成电路 LP87563-Q1。

LP87563-Q1 是一款高性能多相位降压转换器,专为满足汽车应用中最新应用处理器的电源管理要求而设计。该器件包含 4 个降压直流/直流转换器内核,这些内核配置为一个双相降压转换器和两个单相降压转换器。LP87563-Q1 可以驱动高达 8A + 4A + 4A 的负载电流,并且集出色的解决方案尺寸和效率于一体。该器件可经由 PC 和提供的 GUI 进行控制。

可以对此 EVM 进行编程,以匹配 LP87563或 LP87523系列的任何配置。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

LP8756-Q1 and LP8752-Q1 SIMPLIS Model

SNVMBU8.ZIP (42 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LP87563-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAZ5A.ZIP (342 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

LP875x-Q1 SIMPLIS Model

SNVMBT5.ZIP (42 KB) - SIMPLIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

PEET-GUI — PMIC Efficiency Estimator Tool (PEET)

PMIC 效率估算器工具 (PEET GUI) 是一个图形用户界面,可根据设计条件轻松评估 PMIC 直流/直流稳压器的效率。PEET GUI 可用于单独配置每个直流/直流稳压器,并以图形和表格两种格式提供实时效率和功耗数据。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP30819 — 使用 PMIC 和 LDO 且具有三个输出的汽车电源参考设计

该多输出电源通过多通道 IC (PMIC) LP87653-Q1 使用 5V 输入电压为定制 ASIC 供电。尽管该 PMIC 有四个电源轨,但第三相未使用,并且根据客户需求通过低压降稳压器 (LDO) 产生 1.1VA(其中 A 等于敏感负载的模拟)。用于 2.5VA 和 1.1VA 的 LDO 是 TPS745-Q1。两个 LDO 均采用 3.3V 供电,以降低 LDO 1.1VA 的损耗,并且在输入端添加了两个功率电阻。
支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-020002 — 采用 LP8752-Q1 与 LP8756-Q1 的 Semidrive X9SP(兼容 X9HP)电源设计

本电源设计适用于利用 LP87521-Q1、LP87562-Q1 以及 LP87563-Q1 电源管理 IC(PMIC)的 Semidrive X9SP 车载片上系统(SoC)电源轨。其他降压转换器(例如:TPS62811-Q1、TPS628501-Q1、LDO TPS74501-Q1 以及 TLV76733-Q1)用于为 PMIC 未涵盖的其他分立式电源轨供电。该电源设计的假定输入电压为 5V(±5%)。如果系统输入电压较高(例如:汽车蓄电池),则应当使用降压转换器,作为前置稳压器,产生 5V 电压输入。LM25149-Q1 (...)
支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050039 — 采用 LP875701-Q1 的 Mobileye EyeQ4 电源设计

此电源设计详细介绍了采用 LP875701-Q1 电源管理 IC 的 Mobileye EyeQ4 Mid SoC(片上系统)内核轨的电源注意事项。该电源设计的假定输入电压为 3.3V 或 5V (+/-5%)。如果系统输入电压较高,例如汽车蓄电池,则应使用降压转换器作为前置稳压器来产生 3.3V 或 5V 的电压输入。

 

LP875701-Q1 具有 4 个降压转换器,可配置为一个 1V 输出多相转换器。LP875701 在 PWM 模式下运行,并且当输出激活时,所有四相均以交错模式开关。

 

如需了解更多信息,请参阅用户指南。 

支持的产品和硬件
参考设计

TIPA-050040 — 采用 LP875761-Q1 的 Mobileye EyeQ4 高电源设计

此电源设计详细介绍了采用 LP875761-Q1 电源管理 IC 的 Mobileye EyeQ4® High SoC(片上系统)内核轨的电源注意事项。该电源解决方案的假定输入电压为 3.3V 或 5V (±5%)。如果系统输入电压较高,例如汽车蓄电池,则应使用降压转换器作为前置稳压器来产生 3.3V 或 5V 的电压输入。

 

LP875761-Q1 具有 4 个降压转换器,可配置为一个 1V 输出多相转换器。LP875761 在 PWM 模式下运行,并且当输出激活时,所有四相均以交错模式开关。

 

如需了解更多信息,请参阅用户指南。 

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RNF) 26 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频