数据表
PCA9545A
- 4 选 1 双向转换开关
- 与 I2C 总线和 SMBus 兼容
- 四个低电平有效中断输入
- 低电平有效中断输出
- 低电平有效复位输入
- 两个地址终端,允许在 I2C 总线上使用多达四个器件
- 以任意组合通过 I2C 总线实现通道选择
- 加电时所有开关通道取消选定
- 低 RON 开关
- 支持 1.8V,2.5V,3.3V 和 5V 总线间的电压电平转换
- 加电时无干扰
- 支持热插入
- 低待机电流
- 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
- 5.5V 耐压输入
- 0 至 400kHz 时钟频率
- 锁断性能超过了 100mA,符合 JESD 78 规范
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
PCA9545A 是一款由 I2C 总线控制的四路双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到四个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。提供四个中断输入 (INT3-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中断 (INT) 输出是四个中断输入的与运算结果。
一个低电平有效复位 (RESET) 输入使得 PCA9545A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平状态时恢复。 将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部上电复位功能的作用一样。
由于开关上有导通栅极,因此,VCC 引脚可用于限制将由 PCA9545A 传递的最大电压。这允许在每个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚为 5.5V 耐压。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | 具有中断逻辑和复位功能的 PCA9545A 低压 4 通道 I2C 和 SMbus 开关 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2021年 6月 17日 |
| 选择指南 | Logic Guide (Rev. AC) | PDF | HTML | 2025年 11月 13日 | |||
| 应用手册 | 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | 2023年 2月 12日 | ||
| 应用手册 | I2C Dynamic Addressing | 2019年 4月 25日 | ||||
| 应用手册 | Choosing the Correct I2C Device for New Designs | PDF | HTML | 2016年 9月 7日 | |||
| 应用手册 | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
| 应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
| 应用手册 | Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters | 2015年 5月 15日 | ||||
| 应用手册 | I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation | PDF | HTML | 2015年 2月 13日 | |||
| 选择指南 | 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) | 最新英语版本 (Rev.AC) | PDF | HTML | 2014年 11月 17日 | ||
| 应用手册 | Programming Fun Lights With TI's TCA6507 | 2007年 11月 30日 | ||||
| 应用手册 | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
设计工具
I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具
利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。