主页 接口 I2C & I3C ICs I2C 和 I3C 开关和多路复用器

PCA9548A

正在供货

具有复位和电压转换功能的 8 通道 2.3V 至 5.5V I2C/SMBus 开关

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TCA9548A 正在供货 具有复位和电压转换的 8 通道、1.65V 至 5.5V I2C/SMBus 开关 Performance enhancements for power-on reset and lower voltage operation.

产品详情

Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 8
Addresses 8 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Features Reset pin Rating Catalog Frequency (max) (MHz) 0.4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Number of channels 8
SOIC (DW) 24 159.65 mm² 15.5 x 10.3 SSOP (DB) 24 63.96 mm² 8.2 x 7.8 TSSOP (PW) 24 49.92 mm² 7.8 x 6.4 TVSOP (DGV) 24 32 mm² 5 x 6.4 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 8 选 1 双向转换开关
  • 与 I2C 总线和系统管理总线 (SMBus) 兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 三个硬件地址引脚允许在 I2C 总线上使用多达八个 PCA9548A 器件
  • 通过 I2C 总线实现通道选择
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间的电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 5V 耐压输入
  • 0kHz 至 400kHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)
  • 8 选 1 双向转换开关
  • 与 I2C 总线和系统管理总线 (SMBus) 兼容
  • 低电平有效复位输入
  • 三个硬件地址引脚允许在 I2C 总线上使用多达八个 PCA9548A 器件
  • 通过 I2C 总线实现通道选择
  • 加电时所有开关通道取消选定
  • 低 RON 开关
  • 支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 总线间的电压电平转换
  • 加电时无干扰
  • 支持热插入
  • 低待机电流
  • 工作电源电压范围为 2.3V 至 5.5V
  • 5V 耐压输入
  • 0kHz 至 400kHz 时钟频率
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模型 (A115-A)
    • 1000V 带电器件模型 (C101)

PCA9548A 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独的 SCx/SDx 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I2C 从器件地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。

发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 PCA9548A。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线卡在低电平状态时进行恢复。

由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将由 PCA9548A 传递的最大电压。这样就可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 1.8V、2.5V 或 3.3V 部件能够在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚均可承受 5V 电压。

PCA9548A 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独的 SCx/SDx 通道或者通道组合。这些下游通道可用于解决 I2C 从器件地址冲突。例如,如果应用中需要八个完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连接一个传感器。

发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 PCA9548A。同样,上电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线卡在低电平状态时进行恢复。

由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将由 PCA9548A 传递的最大电压。这样就可以在每个对上使用不同的总线电压,从而让 1.8V、2.5V 或 3.3V 部件能够在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电压水平。所有 I/O 引脚均可承受 5V 电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 支持复位的 PCA9548A 低电压 8 通道 I2C 开关 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 6月 16日
应用手册 面向热插拔应用的 I2C 解决方案 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 2月 12日
应用手册 I2C Dynamic Addressing 2019年 4月 25日
选择指南 Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
应用手册 Choosing the Correct I2C Device for New Designs PDF | HTML 2016年 9月 7日
应用手册 Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
应用手册 Understanding the I2C Bus PDF | HTML 2015年 6月 30日
应用手册 Maximum Clock Frequency of I2C Bus Using Repeaters 2015年 5月 15日
应用手册 I2C Bus Pull-Up Resistor Calculation PDF | HTML 2015年 2月 13日
选择指南 逻辑器件指南 2014 (Rev. AA) 最新英语版本 (Rev.AB) 2014年 11月 17日
应用手册 Programming Fun Lights With TI's TCA6507 2007年 11月 30日
应用手册 Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TCA9548AEVM — TCA9548A I2C 1 转 8 双向转换开关评估模块

TCA9548AEVM 旨在评估和演示 TI TCA954xA 系列 I2C 开关的功能。TCA9548AEVM 可用作独立评估模块以与现有系统连接,也可与 MSP430 Lauchpad 配对,后者充当 I2C 主控,并为 TCA9548AEVM 提供电源。TCA9548AEVM 还有若干跳线,通过调整这些跳线可适应通道数各异的 5 种不同德州仪器 (TI) I2C 开关:TCA9543ATCA9544ATCA9545ATCA9546ATCA9548A。通道数较少的器件可单独订购,并置于 TCA9548AEVM 上以进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

PCA9548A IBIS Model

SCPM010.ZIP (130 KB) - IBIS Model
设计工具

I2C-DESIGNER — I2C 设计者工具

利用 I2C 设计器工具,可快速解决基于 I2C 设计中寻址、电压电平和频率方面的冲突。输入主输入端和从输入端,以自动生成 I2C 树活轻松构建自定义解决方案。此工具可在调试缺失确认、选择上拉电阻器和满足 I2C 总线最大容性负载方面提供指导,从而帮助设计人员节省时间并遵循 I2C 标准。 
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DW) 24 Ultra Librarian
SSOP (DB) 24 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 24 Ultra Librarian
TVSOP (DGV) 24 Ultra Librarian
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频